Skip to main content

Conveni-pack

Conveni-pack is een geïntegreerde oplossing voor koelen en/of vriezen, verwarmen en airconditioning. De warmte die wordt onttrokken aan de koel- en/of vriesvitrines wordt efficiënt hergebruikt voor de verwarming van uw winkelruimte, zonder extra kosten warmteterugwinning.

Geïntegreerde totaaloplossing

Daikin Conveni-pack is een unieke totaaloplossing dat commerciële koeling (middelhoge temperatuur) combineert met comfortkoeling (airconditioning) en verwarming in één compact systeem. U kunt uw Conveni-pack ook aansluiten op de Biddle-luchtgordijnen en Daikin VRV-binnendelen.

Energierendement

Daikin Conveni-pack is ontworpen met onze kenmerkende VRV heat recovery technologie, voor een verlaging van uw energieverbruik tot 50%. De warmte die wordt onttrokken aan de aangesloten koelmeubels en koelcelverdampers, wordt tot 100% teruggewonnen en efficiënt hergebruikt om uw winkel of kantoor zonder extra kosten te verwarmen.

Conveni Pack, ontworpen voor uw gebouw

Ontworpen voor uw gebouw

De Conveni-pack is dankzij zijn compacte en modulaire ontwerp en lage gewicht eenvoudig te installeren. Het benodigde vloeroppervlak is tot 60% kleiner dan conventionele systemen, waardoor het systeem ideaal is voor kleine tot middelgrote gebouwen met beperkte ruimte omdat er slechts één buitendeel vereist is.

Internationaal onderscheiden

Sinds de introductie van Conveni-pack al erkend als innovatief en milieuvriendelijk – zoals bewezen door de onderscheidingen hieronder:

  • In 2014 winnaar van de Environmental Award van het Institute of Refrigeration Ireland (IRI)
  • In 2014 winnaar van de Top Retail Product Award, Handelsjournal, Duitsland
  • In 2008 innovatietrofee Equipmag-tentoonstelling in Frankrijk
  • In 2007 Incentive Prize, Duits Ministerie van Milieu
  • In 2006 Milieuproduct van het jaar, Verenigd Koninkrijk, Cooling Industry Awards
bg-image

Altijd alles onder controle

Of u uw systeem lokaal, centraal, online of op afstand wilt besturen, Daikin heeft diverse besturingssystemen om de werking van uw systeem en uw energieverbruik te optimaliseren. Ingebouwde diagnosetools en een servicecontrole vereenvoudigen het onderhoud en zorgen altijd voor een betrouwbare werking. Met de unieke Daikin Modbus-interface kan de Conveni-Pack bijv. op uw gebouwbeheersysteem worden aangesloten.

bg-image

Casestudie Naturkost Brinkman

Ontdek hoe Naturkost Brinkman, specialist in organische producten, koelopslag gebruikt om te zorgen voor meer energierendement en meer comfort in zijn winkels.

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie