Skip to main content

Toonaangevende koel-/vriesoplossingen

Daikin biedt een ruim assortiment betrouwbare en energiezuinige koel- en vriesoplossingen voor alle typen kleine en grote commerciële en industriële toepassingen.

Energierendement Daikin

Energierendement

De Daikin warmteterugwinnings- en invertertechnologieën verlagen uw energiekosten aanzienlijk. Onze koel- en vriessystemen worden beschouwd als de beste producten in hun klasse voor commerciële koeling en zijn tot 50% energiezuiniger dan andere systemen. Dit hoge rendement zorgt voor een snelle terugverdientijd van uw investering.

Compact ontwerp koeling
Compact ontwerp koeling

Compact ontwerp

Het grondoppervlak van uw buiteninstallatie kan tot 60% worden verkleind, doordat alle onderdelen voor koelen en vriezen in één condensingunit worden geïntegreerd.

Duurzaam koelproduct
Duurzaam koelproduct

Duurzaam product

De Daikin buitendelen worden uitvoerig getest in onze fabrieken. De weerbestendige behuizing en betrouwbare technologie garanderen een langere levensduur van de systemen, zelfs in extreme weersomstandigheden.

Flexibele koeltoepassing
Flexibele koeltoepassing

Flexibele toepassing

Onze systemen hebben een groot temperatuurbereik, van 10°C tot -45°C. Daarom zijn ze uitstekend geschikt voor veel verschillende koel- en/of vriestoepassingen!

bg-image

Betrouwbare werking

Alle Daikin systemen en onderdelen worden uitvoerig getest in onze fabrieken. Onze koel-/vriessystemen worden met hun toonaangevende technologieën en ontwerpen beschouwd als de meest duurzame oplossingen op de markt. Anti-roestbehandelingen en een corrosiewerende behandeling van de behuizing zorgen voor een lange levensduur, zelfs onder extreme omstandigheden. Daikin koel-/vriessystemen zijn speciaal ontworpen om de milieu-impact te verminderen en te voldoen aan de nieuwe F-gassenverordening. 

bg-image

Voorlopen op de regelgeving

De Daikin koel- en vriesoplossingen voldoen aan de nieuwe F-gassenverordening. Door de innovatieve en betrouwbare technologieën hebben onze koel- en vriessystemen een hoog rendement, een snelle ROI en een lagere CO2-uitstoot.

 

bg-image

CO₂ koudemiddel

Met het natuurlijke koudemiddel CO₂ nemen we de laatste stap naar duurzame koelsystemen.

Verenigd in koude

De overname van Zanotti

Daikin kan door de overname van Zanotti een uitgebreid assortiment koel- en vriesoplossingen aanbieden, dat alle aspecten van de 'cold chain' omvat. 

Productassortiment van Zanotti

Het brede productassortiment van Zanotti voor industriële koeltoepassingen omvat talrijke koelinstallaties voor restaurants, supermarkten en distributiecentra. 

Naast luchtbehandelingssystemen voor het rijpen van bijv. kaas en salami alsmede wijnconservering en -veredeling, omvat het aanbod tevens koelinstallaties voor graan- en zaadsilo's. 

Naast oplossingen voor industriële koeltoepassingen biedt Zanotti ook een uitgebreid assortiment voor transport- en industriekoeling in de levensmiddelenindustrie, cleanrooms, schaatsbanen, etc. 

Onze meest populaire koel-/vriesoplossingen

ZEAS condensingunit

  • Koeloplossing voor koelen en vriezen voor commerciële toepassingen van middelgrote tot grote omvang
  • Condensingunit met DC-inverter scrollcompressor met energiebesparende technologie
  • Verlaagt het energieverbruik met 10-35% in vergelijking met technologieën zonder inverter
  • Eenvoudig binnen en buiten te installeren door de beperkte compacte afmeting en lage gewicht
  • Intelligente bedieningsopties en mogelijkheid tot aansluiting op monitoringssysteem van derden
  • Verbeterde technologieën en instellingen zorgen voor een laag geluidsniveau, inclusief "nachtstand"

Conveni-pack

  • Geïntegreerde totaaloplossing voor commerciële koeling, verwarmen en airconditioning voor kleine en grote commerciële toepassingen
  • Door de DC-inverter scrollcompressor en VRV warmteterugwinningstechnologie kan tot 60% op de energiekosten worden bespaard
  • Door intelligente energiebenutting (afgiftewarmte hergebruiken voor ruimteverwarming) kan 40% energie worden bespaard
  • Het modulaire en compacte ontwerp en lage gewicht maken flexibele en eenvoudige installatie in kleine en grote commerciële ruimtes mogelijk
  • Verbeterde technologieën en instellingen zorgen voor een stille werking, inclusief "nachtstand"

Meer info

Koeloplossingen voor elk type gebouw

Of u nu een supermarkteigenaar, hotelmanager of eigenaar van een industriële faciliteit bent, de Daikin koel- en vriesoplossingen houden uw ruimte koel. Selecteer hier uw toepassing en vind de juiste oplossing.

 

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie