Energierendement
Daikin ZEAS condensingunits zijn ontworpen met onze kenmerkende VRV-technologie en invertertechnologie en verlagen uw energieverbruik met 10 tot 35% ten opzichte van met traditionele koelsystemen. In combinatie met onze besparingstechnologie zijn ZEAS condensingunits efficiënter, hebben ze een langere levensduur en hebben ze een hogere capaciteit dan andere systemen op de markt.
Voldoet aan de behoeften van uw gebouw
ZEAS condensingunits worden in de fabriek geassembleerd en het kleinere vereiste vloer/opsteloppervlak maakt installatie in kleine ruimtes eenvoudig. Het modulaire en compacte ontwerp maximaliseert de installatieflexibiliteit omdat u buitendelen in blokken of rijen kunt groeperen of ze rond het gebouw kunt verspreiden afhankelijk van uw behoeften. Met de ingebouwde bedieningselementen en automatische optimalisatiefuncties kunt u een ZEAS condensingunit als een plug & play oplossing installeren. Met de beste verhouding tussen vloeroppervlak en capaciteit op de markt, kunt u ook enorm veel ruimte besparen. Door innovatieve technologieën wordt een stille werking gegarandeerd incl. de "nachtstand"modus, zodat er geen sprake is van geluidsoverlast.
Groot werkingsbereik
Voor grotere capaciteiten kunt u twee ZEAS buitendelen parallel schakelen met één hoofdaanzuiging en vloeistofleiding. De ZEAS is beschikbaar in verschillende capaciteiten van 5 tot 40 HP en levert de vereiste koelcapaciteit aan systemen van derden, zoals open uitstalkasten, diepvriezers met glazen deur en verdampers.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +43°C
- Verdampingstemperatuur: -45°C tot +10°C
Altijd alles onder controle
Een ingebouwde, intelligente bediening zorgt ervoor dat uw systeem altijd veilig en efficiënt werkt. Met de Modbus-interface van Daikin kunt u uw koelsysteem ook aansluiten op een controlesysteem van derden.