Keep looking, you will never find me
Onze unieke VRV IV i-series is compact en speciaal ontworpen voor binneninstallaties. Het systeem is zo onopvallend dat deze vrijwel onzichtbaar is en daardoor ideaal voor stadscentra of locaties waar geluid gevoelig ligt en weinig ruimte is. Aangezien het buitendeel niet op het dak of aan de gevel geplaatst hoeft te worden, is het gemakkelijker om een bouwvergunning te krijgen zodat u sneller aan de slag kunt.
Ongeëvenaarde montageflexibiliteit
Onze VRV IV i-series is in twee delen onderverdeeld en is daardoor zeer flexibel en eenvoudig te plaatsen. Plaats het lichte warmtewisselaarsysteeem (1) in uw verlaagde plafond en installeer de compacte compressor (2) op de vloer in een kantoor, opslagruimte, technische ruimte of keuken. Het airconditioningsysteem is daardoor volledig onzichtbaar en neemt geen kostbare commerciële ruimte in beslag.
Onzichtbaar
Onze VRV IV i-series is vrijwel onzichtbaar en dankzij de geoptimaliseerde modi en fluisterstille werking voldoet het systeem aan de regelgeving omtrent geluid in dichtbevolkte gebieden zoals bijv. stadscentra. Met decoratieve elementen kunt u de roosters volledig verbergen of in het gebouw integreren, zodat uw installatie onzichtbaar is.
Onderhoudsvriendelijk
Alle onderdelen die geregeld onderhoud nodig hebben, zijn gemakkelijk bereikbaar in de compressor. Technici kunnen het systeem tijdens de normale kantooruren komen controleren, zonder uw commerciële activiteiten te verstoren.
Casestudie Leon's restaurant
Ruimtebeperkingen vormen geen probleem voor onze VRV IV i-serie, die zorgt voor optimale energie-efficiëntie en comfort in een restaurant in het Londense West End.
Casestudie Crédit Agricole
Crédit Agricole, die vanwege haar landbouwgeschiedenis bekendstaat als "de groene bank", wilde voor een van haar kantoren een energiezuinig, onderhoudsvriendelijk airconditioningsysteem vinden met een laag geluidsniveau, wegens de nabijheid van privéwoningen. Ontdek waarom onze VRV IV i-serie het perfecte systeem voor die situatie was.
Unieke technologieën
Onze VRV IV i-series is ontworpen met drie unieke en gepatenteerde technologieën, om er het meest compacte systeem op de markt van te maken.
V-vormige warmtewisselaar
- Geoptimaliseerde vorm voor een hogere luchtstroom en statische druk, wat leidt tot hogere rendementen ten opzichte van standaard buitendelen die binnenshuis zijn geïnstalleerd
- Het systeem is slechts 400 mm hoog en kan dus eenvoudig in verlaagde plafonds worden geplaatst om commerciële ruimte uit te sparen
- Een revolutionair nieuw ontwerp op de VRF-markt
Centrifugaalventilatoren
- Gepatenteerde naar achter gebogen bladtechnologie van de super rendabele centrifugaalventilatoren verhoogt het energierendement tot 50% in vergelijking met de equivalente siroccoventilator
- Met de inverterventilator kan de ESP worden aangepast aan de lengte van het luchtkanaalwerk voor een maximale montageflexibiliteit
Compacte compressor
- Een maximaal bruikbaar vloeroppervlak dankzij de compacte afmetingen (600 x 550 mm voor 5 pk)
- De compressor kan gemakkelijk in een opslag- of technische ruimte of in een kantoor worden geplaatst
- De roterende schakelkast zorgt voor eenvoudige toegang tot en onderhoud van alle onderdelen