Skip to main content

Daikin, marktleider én ontwikkelaar van VRV

Meer dan 95 jaar expertise op het gebied van koelen en verwarmen.

Uniek assortiment voor alle toepassingen en klimaatomstandigheden

VRV-systemen van Daikin verlagen uw energieverbruik door de seizoensprestaties te optimaliseren door middel van efficiënte binnen- en buitendelen, innovatieve technologieën en slim energiebeheer.

    • Door de technologie van variabele koudemiddeltemperatuur (VRT), een uitvinding van Daikin, past het VRV IV-systeem de snelheid van de invertercompressor en de koudemiddeltemperatuur continue aan, afgestemd op de benodigde capaciteit en de gebouwbelasting. Zo wordt altijd een optimaal comfort en een verbeterd seizoensrendement tot 28% gerealiseerd, ten opzichte van andere systemen
    • Onze kenmerkende zelfreinigende casettemodellen besparen tot 50% meer dan standaardcassettes 
    • Innovatieve invertertechnologie hergebruikt energie voor comfortverwarming en -koeling en de productie van warm tapwater
    • Met de afzonderlijke bediening van meerdere ruimtes kunt u verschillende verdiepingen en ruimtes individueel beheren om het totale energieverbruik te verlagen
    • VRV IV heat recovery maakt tegelijk koelen en verwarmen mogelijk
    • Daikin is uw partner voor duurzame oplossingen en het behalen van duurzaamheidscertificaten, zoals BREEAM, LEED, enz.
    Conform VRV ErP 2021

    Echte efficiëntie

    • Hoog seizoensrendement
    • Gemeten met binnendelen die in echte toepassingen gebruikt worden
    Ontworpen voor comfort

    Ontworpen voor comfort

    Met besturing van meerdere zones kunt u het klimaat van verschillende verdiepingen en ruimtes nauwkeurig beheren. De intelligent bewegings- en vloersensoren creéren maximaal comfort door de luchtstroom van personen af te richten, terwijl de variabele koudemiddeltemperatuur tocht voorkomt. VRV is ontworpen met fluisterstille technologie en is zo stil dat u er niks van hoort.

    Kwaliteitsproducten en -mensen

    Kwaliteitsproducten en -mensen

    Ons nulfoutenbeleid houdt in dat we elke unit tijdens de productie verschillende keren testen om er zeker van te zijn dat die de komende jaren perfect blijft draaien. We hebben ook het grootste ondersteuningsnetwerk zodat er altijd een gecertificeerd technicus van Daikin klaarstaat om u te helpen.

    Toonaangevende bedieningsopties

    Toonaangevende bedieningsopties

    Met de regeling met variabel koelmiddelvolume van Daikin VRV kunt u verschillende zones, ruimtes en verdiepingen afzonderlijk bedienen.

    Sluit uw Daikin VRV aan op ons gebouwbeheersysteem, dat perfect samenwerkt met toestellen van derden, zodat u uw klimaat, verlichting, alarmen en meer met slechts één interface kunt aansturen.

    Een complete oplossing voor de klimaatregeling van uw gebouw

    Van energiezuinige verwarming en airconditioning tot ventilatie en gebouwbeheer, we hebben de oplossing voor uw gebouw.

    • Minimaliseer het verlies van warme en koude lucht via de ingang met een Biddle-luchtgordijn
    • De unieke "Fully Flat" cassette past naadloos in verlaagde plafonds en is zo stil dat u deze niet hoort
    • Vloerverwarming voor een efficiënte oplossing bij hoge plafonds
    • Adem verse en gezonde lucht in, vrij van schimmels en allergenen met onze plug & play systemen voor HRV of luchtbehandelingskasten voor ventilatie
    • Integreer eenvoudig systemen voor warmtapwaterproductie voor uw keuken en toilet
    • Betrouwbare technische koeling voor IT-, server- en telecomruimtes tot -20°C 
    Een compleet product voor de klimaatregeling van uw gebouw
    • De intelligente sensoren richten de luchtstroom weg van mensen en schakelen het systeem automatisch over op een energiebesparende modus of uit wanneer de ruimte niet wordt gebruikt
    • Intelligente bedieningen maken klimaatregeling eenvoudig. En met ons gebouwbeheersysteem heeft u alle aspecten van uw klimaat (verwarming, koeling, elektriciteit, verlichting, liften, enz.) onder controle
    Kringloopeconomie

    'Closing the loop': op weg naar een circulaire economie

    De VRV IV+ heat recovery en de VRV IV S-series systemen zijn nu verkrijgbaar met een certificaat van gerecycled koudemiddel. Deze systemen gebruiken een mix van nieuw en teruggewonnen koudemiddel en vermijden zo dat er elk jaar meer dan 150.000 kg nieuw koudemiddel wordt geproduceerd.

    VRV IV+

    Onze VRV IV+-systemen hebbben de standaarden rondom klimaatcomfort en prestaties verhoogd. Snelle installatie, complete flexibiliteit en absolute efficiëntie en comfort.

    Onze toonaangevende VRV-buitendelen

    • VRV IV heat recovery

      • Toonaangevend qua efficiëntie en comfort
      • Invertertechnologie hergebruikt energie om zo verwarming en productie van warm tapwater te realiseren
      • Gelijktijdige verwarming en koeling voor maximaal comfort
    • VRV IV warmtepomp

      • Optimale oplossing voor een uitstekend comfort
      • Compatibel met veel verschillende stijlvolle binnendelen
    • VRV IV S-series

      • Meest compacte buitendelen op de markt 
      • Compatibel met veel verschillende stijlvolle binnendelen
    • VRV IV C+-series

      • Oplossingen voor zelfs de koudste regio's
      • Betrouwbare verwarming, zelfs bij -25°C, zonder in te boeten op efficiëntie
      • Compatibel met veel verschillende stijlvolle binnendelen
    • VRV IV i-series

      • De onzichtbare VRV IV 'Outdoor for Indoor'
      • Unieke VRV concept voor volledige binnenopstelling met het hoogste rendement
      • Eenvoudig en snel te transporteren en installeren 
    • Watergekoelde VRV+-serie

      • Ideaal voor hoge gebouwen
      • Minder CO2-uitstoot omdat water als warmtebron wordt gebruikt
      • Uniek principe met nul warmteafvoer maximaliseert de installatieflexibiliteit
      • Topenergierendement voor hoge BREEAM- of LEED-scores

    Ontworpen voor uw interieur

    Het ruimste assortiment binnendelen. Selecteer de beste oplossing voor iedere ruimte

    De totaaloplossing

    Geïntegreerde ventilatieoplossingen

    We bieden u het grootste ventilatieassortiment op de markt. Van kleine ventilatietoepassingen met warmteterugwinning tot grootschalige luchtbehandelingsunits. We creëren zuivere, gezonde en comfortabele lucht voor elke ruimte. Elke ventilatiesysteem kan als een plug-en-playproduct met onze VRV-systemen geïntegreerd worden.

     

    Slim gebouwbeheer

    Met Daikin is het beheer van het klimaat in uw gebouw nog nooit zo eenvoudig geweest. We hebben verschillende klimaatbeheersystemen die samen met uw VRV-systeem geïntegreerd kunnen worden, zodat u het energieverbruik efficiënt en doeltreffend beheert.

    • Gebruiksvriendelijke touchbediening 
    • Verbinding met de cloud-service van Daikin voor totale controle
    • Integreer producten van derden voor een kostenefficiënt Mini-gebouwbeheersysteem (GBS)

     

    Kostenefficiënte vervangingen

    Replacement VRV is een kostenefficiënte oplossing, ideaal om oudere, minder efficiënte systemen te vervangen. Door het bestaande leidingwerk opnieuw te gebruiken ondervindt u weinig hinder.

     

    Unieke zelfreinigende werking

    Onze "Roundflow" cassettemodellen hebben optionele zelfreinigende uitblaaspanelen die het rendement, het comfort en de betrouwbaarheid van uw klimaatsystemen optimaliseert en daarmee het comfort van uw klanten verhoogt.

    Meer info

    Ontdek al onze producten

    Vind een installateur

    Meer informatie

    Meer informatie

    Vind een installateur

    Meer informatie