Skip to main content
Cassettemodel "Roundflow"met zeer hoog rendement

Round Flow - FCAHG-F

BLUEVOLUTION, Europa's allereerste R-32-reeks voor licht commercieel gebruik
FCAHG-F

Productkenmerken

  • Wanneer u kiest voor een unit met R-32-koelmiddel, reduceert u uw milieu-impact met 68% (in vergelijking met R-410A), reduceert u uw energieverbruik (dankzij het hogere energierendement) én heeft u minder koelmiddel nodig.
  • Vijf verschillende ventilatorsnelheden beschikbaar, voor optimaal comfort
  • Lagere onderhoudskosten want geen jaarlijkse controle op koelmiddellekkage nodig dankzij lage GWP-niveau
  • Luchtuitlaat van 360˚ zorgt voor uniforme luchtstroom en temperatuurverdeling
  • Cassette met hoge COP zorgt voor optimale prestatie, grote besparing in energieverbruik en een comfortabele omgeving bij commerciële toepassingen
  • Individuele lamellenregeling: flexibiliteit om de unit aan elke kamerindeling aan te passen zonder de unit te verplaatsen!
  • Eigentijds decoratiepaneel is verkrijgbaar in 4 variaties: wit (RAL9010) met grijze lamellen, volledig wit (RAL 9010), zelfreinigend, of zelfreinigend met fijne maas
  • Automatische filterreiniging zorgt voor hoger energierendement,; meer comfort en minder onderhoudskosten. Filters beschikbaar in 2 modellen: standaard filter en filter met fijne maas (voor fijn stof, bv. in kledingswinkels)
  • Optie met 2 intelligente sensoren, die het energierendement en het comfort verhogen.
  • Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting: sluit uw systeem aan op het gebouwbeheersysteem.
  • Aftakking van luchtkanaal mogelijk, voor een optimale luchtverdeling in onregelmatig gevormde kamers of voor luchtvoorziening naar kleine, aanpalende kamers
  • User friendly remote control with contemporary design
  • Optionele verseluchtinlaat
  • Standaard condenspomp met een slaghoogte van 675mm verhoogt de flexibiliteit en snelheid van de installatiewerken

Voordelen

  • Inverter

    Inverter

    Inverter compressors continuously adjust compressor speed to actual demand. Fewer power-consuming starts and stops result in decreased energy consumption (up to 30%) and more stable temperatures.

  • Bewegings- en vloersensor

    Bewegings- en vloersensor

    Dankzij de bewegingssensor wordt de lucht niet in de richting van aanwezige personen geblazen. De vloersensor detecteert de gemiddelde vloertemperatuur en garandeert een gelijkmatige temperatuurverspreiding tussen het plafond en de vloer.

  • Afwezigheidsfunctie

    Afwezigheidsfunctie

    Maintains the indoor temperature at your specified comfort level during absence, thus saving energy

  • Alleen ventileren

    Alleen ventileren

    The unit can be used as fan, blowing air without heating or cooling.

  • Automatische reinigingsfunctie

    Automatische reinigingsfunctie

    De filter wordt eenmaal per dag automatisch gereinigd. Dit zorgt voor een optimale energiezuinigheid en een maximum aan comfort zonder dure of tijdrovende onderhoudswerken.

  • Tochtpreventie

    Tochtpreventie

    De ventilatorsnelheid en luchtuitblaasrichting worden gedurende het opstarten in de verwarmingsmodus of met uitgeschakelde thermostaat zodanig aangepast, dat tocht wordt voorkomen. Na het opwarmen kunt u de luchtuitblaas en ventilatorsnelheid naar eigen wens instellen.

  • Automatisch omschakelen koelen/verwarmen

    Automatisch omschakelen koelen/verwarmen

    Automatically selects heating or cooling mode to achieve the set temperature.

  • Fluisterstille werking

    Fluisterstille werking

    Daikin binnendelen zijn fluisterstil. Ook de buitendelen zullen de rust in de omgeving beslist niet verstoren.

  • Anti-plafondvervuiling

    Anti-plafondvervuiling

    Prevents air from blowing out too long in horizontal position, to prevent ceiling stains.

  • Individuele lamellenregeling

    Individuele lamellenregeling

    Via bedrade afstandsbediening kan elke lamel individueel worden ingesteld om het systeem aan te passen aan een nieuwe kamerindeling. Er zijn ook optionele afsluitkits beschikbaar.

  • Verticale auto-swing

    Verticale auto-swing

    Possibility to select automatic vertical moving of the air discharge flaps for efficient air and temperature distribution throughout the room.

  • Ventilatorsnelheden

    Ventilatorsnelheden

    Allows to select up to the given number of fan speed.

  • Droogprogramma

    Droogprogramma

    Deze functie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in kamertemperatuur.

  • Luchtfilter

    Luchtfilter

    Removes airborne dust particles to ensure a steady supply of clean air.

  • Weektimer

    Weektimer

    De timer voor het verwarmen of koelen kan worden ingesteld op elk gewenst moment van de dag of wekelijks.

  • Infrarood-afstandsbediening

    Infrarood-afstandsbediening

    Start, stopt en regelt de airconditioner op afstand.

  • Bedrade afstandsbediening

    Bedrade afstandsbediening

    Starts, stops and regulates the air conditioner.

  • Centrale afstandsbediening

    Centrale afstandsbediening

    Voor het op afstand starten, stoppen en regelen van meerdere airconditioners vanaf een centraal punt.

Documentatie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie