Productkenmerken
- Dankzij de hoge externe statische druk tot 250Pa is een uitgebreid netwerk van luchtkanalen en luchtroosters mogelijk
- Combinatie met R-32 Bluevolution-technologie, voor een 68% kleinere milieu-impact (in vergelijking met R-410A), direct een lager energieverbruik (dankzij het hogere energierendement) en een tot wel 16% kleinere koudemiddelvulling.
- Unieke luchthoeveelheidregeling selecteert de meest gepaste ventilatorcurve om optimaal comfort te garanderen. Bij deze ingebouwde plafondmodellen zijn meer dan 10 verschillende ventilatorcurves beschikbaar, zodat u altijd de optimale ventilatorcurve voor
- Discreet verborgen in het plafond: alleen de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters zijn zichtbaar
- Tot 26,4 kW in verwarmingsmodus
- Dezelfde binnenunit voor R-32 en R-410A
- De ingebouwde afvoerpomp (625mm) zorgt voor meer flexibiliteit en een snellere installatie (standaard voor FDA125, optioneel voor FDA200-250)
- De standaard geleverde aanzuigfilter vereenvoudigt de installatie
Documentatie
Taal van document