Productkenmerken
- Beschikbaar in 20 en 25 kW
- Dankzij de hoge externe statische druk tot 250Pa is een uitgebreid netwerk van luchtkanalen en luchtroosters mogelijk
- Hergebruik van bestaande R-22- of R-407C-technologie
- Combinatie met R-32 Bluevolution-technologie, voor een 68% kleinere milieu-impact (in vergelijking met R-410A), direct een lager energieverbruik (dankzij het hogere energierendement) en een tot wel 16% kleinere koudemiddelvulling.
- Garandeert werking in verwarmingsmodus bij -15°C
- Standaard fluisterstille nachtstand
- Unieke luchthoeveelheidregeling selecteert de meest gepaste ventilatorcurve om optimaal comfort te garanderen. Bij deze ingebouwde plafondmodellen zijn meer dan 10 verschillende ventilatorcurves beschikbaar, zodat u altijd de optimale ventilatorcurve voor
- Discreet verborgen in het plafond: alleen de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters zijn zichtbaar
- Maximale leidinglengte 100 m
- Brede reeks aansluitbare binnenunits
- Tot 26,4 kW in verwarmingsmodus
- Dezelfde binnenunit voor R-32 en R-410A
- De ingebouwde afvoerpomp (625mm) zorgt voor meer flexibiliteit en een snellere installatie (standaard voor FDA125, optioneel voor FDA200-250)
- Maximaal hoogteverschil 30 m
- De standaard geleverde aanzuigfilter vereenvoudigt de installatie
Voordelen
Documentatie
Taal van document