Skip to main content

Productkenmerken

  • Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus, dankzij de geavanceerde technologie en ingebouwde intelligentie.
  • Bijna onhoorbaar: de unit werkt zo stil, dat je vergeet dat hij er is.
  • Bewegingssensor voor 2 zones: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd, waar op dat moment geen persoon aanwezig is; Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch naar de energiezuinige stand.
  • Onecta (optie): bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie via een app, uw lokale netwerk of het internet, en volg uw energieverbruik op
  • Kies voor een R-32-product om uw milieu-impact te reduceren met 68% in vergelijking met R-410A-systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te reduceren, dankzij het hoge energierendement.
  • Schonere lucht dankzij de Flash Streamer-technologie van Daikin: je kunt diep ademhalen, zonder angst voor verontreinigde lucht.
  • Gestroomlijnde, discrete airconditioner die perfect past bij Europese interieurs
  • 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.

Voordelen

  • Bewegingssensor voor 2 zones

    Bewegingssensor voor 2 zones

    De luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch in de energiezuinige stand.

  • Energiebesparende standby-modus

    Energiebesparende standby-modus

    In standby daalt het stroomverbruik met ongeveer 80%.

  • Bijna onhoorbaar

    Bijna onhoorbaar

    Bijna onhoorbaar: de unit werkt zo stil, dat je vergeet dat hij er is.

  • Onecta via app

    Onecta via app

    Bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie via een app

  • Geschikt voor multi-split

    Geschikt voor multi-split

    Up to 5 indoor units can be connected to a single outdoor unit, even if they have different capacities. All indoor units can individually be operated within the same heating or cooling mode.

  • Econo-modus

    Econo-modus

    Verlaagt het energieverbruik, zodat andere systemen met een hoog energieverbruik kunnen worden gebruikt. Deze functie is ook energiebesparend.

  • Nachtmodus

    Nachtmodus

    Saves energy, by preventing overcooling or overheating during night time.

  • Alleen ventileren

    Alleen ventileren

    The unit can be used as fan, blowing air without heating or cooling.

  • Comfortmodus

    Comfortmodus

    Garandeert dat koude tocht tot een minimum wordt beperkt door te voorkomen dat warme of koele lucht rechtstreeks op aanwezige personen wordt gericht.

  • POWER-modus

    POWER-modus

    Can be selected for rapid heating or cooling; after the powerful mode is turned off, the unit returns to the preset mode.

  • Automatisch omschakelen koelen/verwarmen

    Automatisch omschakelen koelen/verwarmen

    Automatically selects heating or cooling mode to achieve the set temperature.

  • Fluisterstille werking van het binnendeel

    Fluisterstille werking van het binnendeel

    "Silent" button on the remote control lowers the operation sound of the indoor unit by 3dB(A)

  • Extra stilfunctie buitendeel

    Extra stilfunctie buitendeel

    "Silent" button on the remote control lowers the operation sound of the outdoor unit by 3dB(A) to ensure a quiet environment for the neighbourhood.

  • 3-D luchtstroom

    3-D luchtstroom

    Combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in het verste hoekje komt.

  • Verticale auto-swing

    Verticale auto-swing

    Possibility to select automatic vertical moving of the air discharge flaps for efficient air and temperature distribution throughout the room.

  • Horizontale auto-swing

    Horizontale auto-swing

    Possibility to select automatic horizontal moving of the air discharge louvre, for uniform air flow and temperature distribution.

  • Automatische ventilatorsnelheid

    Automatische ventilatorsnelheid

    Automatically selects the necessary fan speed to reach or maintain the set temperature.

  • Ventilatorsnelheden

    Ventilatorsnelheden

    Allows to select up to the given number of fan speed.

  • Droogprogramma

    Droogprogramma

    Deze functie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in kamertemperatuur.

  • Flash-streamer

    Flash-streamer

    De Flash-streamer maakt gebruik van elektronen om chemische reacties met deeltjes in de lucht te activeren, om allergenen af te breken, zoals pollen en schimmels en storende geuren te verwijderen om een betere, meer zuivere lucht te leveren

  • Geurfilter van titaniumapatiet

    Geurfilter van titaniumapatiet

    Ontbindt storende geuren van bijvoorbeeld tabak en huisdieren

  • Weektimer

    Weektimer

    De timer voor het verwarmen of koelen kan worden ingesteld op elk gewenst moment van de dag of wekelijks.

  • 24-uurs timer

    24-uurs timer

    Programmeerbaar zodat de unit op een bepaald tijdstip binnen een periode van 24 uur begint te verwarmen of koelen.

  • Infrarood-afstandsbediening

    Infrarood-afstandsbediening

    Start, stopt en regelt de airconditioner op afstand.

  • Bedrade afstandsbediening

    Bedrade afstandsbediening

    Starts, stops and regulates the air conditioner.

  • Centrale afstandsbediening

    Centrale afstandsbediening

    Voor het op afstand starten, stoppen en regelen van meerdere airconditioners vanaf een centraal punt.

  • Automatische herstart

    Automatische herstart

    Na een stroomuitval wordt het binnendeel automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen.

  • Storingsdiagnose

    Storingsdiagnose

    Simplifies maintenance by indicating system faults or operating anomalies.

Documentatie

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie