Skip to main content
Wandmodel

FXAA-A

Voor ruimtes zonder verlaagd plafond of vrije vloerruimte
FXAA-A

Productkenmerken

  • Geoptimaliseerd ontwerp voor R-32 koelmiddel
  • Het vlakke, stijlvolle voorpaneel past uitstekend in elk interieur en is eenvoudiger te reinigen
  • Kan gemakkelijk worden geïnstalleerd in zowel nieuwbouw als gerenoveerde woningen
  • De luchtstroom wordt comfortabel in de kamer verspreid dankzij de 5 verschillende uitblaashoeken die via de afstandsbediening kunnen worden geprogrammeerd
  • Gemakkelijk te onderhouden langs de voorkant van de unit

Voordelen

  • Afwezigheidsfunctie

    Afwezigheidsfunctie

    Maintains the indoor temperature at your specified comfort level during absence, thus saving energy

  • Fluisterstille werking

    Fluisterstille werking

    Daikin binnendelen zijn fluisterstil. Ook de buitendelen zullen de rust in de omgeving beslist niet verstoren.

  • Verticale auto-swing

    Verticale auto-swing

    Possibility to select automatic vertical moving of the air discharge flaps for efficient air and temperature distribution throughout the room.

  • Multi-huurdersfunctie

    Multi-huurdersfunctie (optional)

    De stroomtoevoer naar het binnendeel kan worden uitgeschakeld bij het verlaten van het hotel of kantoorgebouw.

  • Onecta-app (optioneel)

    Onecta-app (optioneel) (optional - must be combined with Madoka wired remote controller)

    Regel uw binnenklimaat om het even waar via een smartphone of tablet

  • Alleen ventileren

    Alleen ventileren

    The unit can be used as fan, blowing air without heating or cooling.

  • Automatisch omschakelen koelen/verwarmen

    Automatisch omschakelen koelen/verwarmen

    Automatically selects heating or cooling mode to achieve the set temperature.

  • Ventilatorsnelheden

    Ventilatorsnelheden (3 steps + auto)

    Allows to select up to the given number of fan speed.

  • Droogprogramma

    Droogprogramma

    Deze functie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in kamertemperatuur.

  • Luchtfilter

    Luchtfilter (pre filter)

    Removes airborne dust particles to ensure a steady supply of clean air.

  • Weektimer

    Weektimer (optional)

    De timer voor het verwarmen of koelen kan worden ingesteld op elk gewenst moment van de dag of wekelijks.

  • Infrarood-afstandsbediening

    Infrarood-afstandsbediening (optional - must be combined with Madoka wired remote controller)

    Start, stopt en regelt de airconditioner op afstand.

  • Bedrade afstandsbediening

    Bedrade afstandsbediening (required option)

    Starts, stops and regulates the air conditioner.

  • Centrale afstandsbediening

    Centrale afstandsbediening (optional)

    Voor het op afstand starten, stoppen en regelen van meerdere airconditioners vanaf een centraal punt.

  • Automatische herstart

    Automatische herstart

    Na een stroomuitval wordt het binnendeel automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen.

  • Storingsdiagnose

    Storingsdiagnose

    Simplifies maintenance by indicating system faults or operating anomalies.

  • Condensafvoerpomp

    Condensafvoerpomp (optional)

    Vereenvoudigt de afvoer van condenswater uit het binnendeel.

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie