Verdien beloningen met het Daikin verwijzingsprogramma
Als je Daikin aanbeveelt aan een vriend die vervolgens een van onze warmtepompen kiest om zijn of haar huis mee te transformeren, verdienen jullie allebei een beloning.
Is je woning getransformeerd tot een oase van comfort met een warmtepomp van Daikin? Deel die ervaring dan met je vrienden! Als ze voor Daikin kiezen, profiteren jullie allebei van een beloning.
Hoe het werkt
Als je iemand kent die geïnteresseerd is in een oplossing van Daikin:
- Deel het plezier
Ken je iemand die misschien wel naar een Daikin-warmtepomp verlangt? Deel dan eenvoudig je doorverwijslink met ze. Zorg ervoor dat ze jouw e-mailadres vermelden in het veld 'E-mailadres doorverwijzende vriend' op het formulier. Dan komen jullie allebei in aanmerking voor de beloning na installatie van hun warmtepomp.
Al geregistreerd op Stand By Me, ons exclusieve aftercare platform? Je persoonlijke doorverwijslink is beschikbaar op je profielpagina, waar je e-mailadres automatisch in het formulier verschijnt voor een moeiteloze doorverwijservaring. - Contact met gecertificeerde installateurs
We zorgen ervoor dat een gespecialiseerde Daikin installateur in hun regio contact met je vrienden opneemt. - Start nu en verdien die beloningen!
Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten jij en je vriend(in) allebei geregistreerd zijn op Stand By Me. Zorg dat je alle algemene voorwaarden controleert. Nog niet ingeschreven? Ontdek meer over Stand By Me hier.
Vertel meer over Daikin en verdien samen beloningen
Begin vandaag nog met delen en geniet samen van beloningen!
Als je geïnteresseerd bent in het installeren van een Daikin-warmtepomp na een aanbeveling van een vriend:
Word beloond wanneer je voor Daikin kiest
Als een vriend je Daikin heeft aanbevolen, ben je al onderweg naar beloningen. Lees hier hoe je kunt starten:
- Deel je gegevens
Vul ons formulier in met je e-mailadres en het installatieadres. Vergeet niet om het e-mailadres van je vriend(in) op te nemen in het veld “E-mailadres doorverwijzende vriend” om er zeker van te zijn dat zij ook hun beloning ontvangen. - Praat met een installateur
We koppelen je aan een gecertificeerde Daikin installateur die contact met je opneemt om je verwarmingsbehoeften en -opties te bespreken. - Ontvang je beloning
Zodra je Daikin-warmtepomp is geïnstalleerd, ontvangen zowel jij als je vriend een speciale beloning. Zorg dat je de algemene voorwaarden vooraf doorleest.
(Belangrijk: Registratie op Stand By Me is vereist voor beide partijen om in aanmerking te komen. Ontdek hier meer over Stand By Me.)
Daikin Europe N.V. Algemene voorwaarden doorverwijzingsprogramma
Ingangsdatum: 14 mei 2025
Deze Algemene voorwaarden voor het doorverwijzingsprogramma (de 'Voorwaarden') zijn van toepassing op je deelname aan het doorverwijzingsprogramma (het 'Programma') dat wordt aangeboden door [wettelijke benaming partner] ('we/wij', 'ons/onze'). Door deel te nemen aan het Programma, geef je aan dat je akkoord gaat met deze Voorwaarden en ons Privacybeleid.
1. Wie komt er in aanmerking?
1.1 Het Programma staat open voor Doorverwijzers die ten minste achttien (18) jaar oud zijn en beschikken over een geldig en actief Stand By Me-account.
1.2 Het Programma is alleen beschikbaar voor bewoners van [LAND PARTNER].
2. Hoe kun je deelnemen?
2.1 Deelnemers die in aanmerking komen ('Doorverwijzers'), kunnen vrienden, familieleden of andere contactpersonen ('Doorverwezenen') doorverwijzen naar Daikin Europe N.V. via een unieke doorverwijzingslink of -code die door Daikin Europe N.V. wordt verstrekt.
2.2 Als de Doorverwijzer en/of Doorverwezene in aanmerking wil komen voor een beloning via het Programma, moet de Doorverwezene de verwijzingslink gebruiken om diens gegevens op te geven, zodat de installateur contact kan opnemen met de Doorverwezene. Bovendien moet de Doorverwezene, na het aanschaffen van een product conform een Kwalificerende handeling zoals gedefinieerd in paragraaf 3, het e-mailadres van de Doorverwijzer invoeren bij het aanmaken van een Stand By Me-account.
2.3 Verwijzingslinks en -codes mogen alleen gebruikt worden voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Openbare verspreiding op aanbiedingen- of couponwebsites is verboden.
3. Beloning voor verwijzingen
3.1 Een 'Kwalificerende handeling' wordt gedefinieerd als de aanschaf van een warmtepomp door een Doorverwezene, gevolgd door registratie van een Stand By Me-account, waarbij de Doorverwezene het e-mailadres van de Doorverwijzer invoert in het daarvoor bestemde veld.
3.2 Wanneer aan deze Voorwaarden is voldaan, komen de Doorverwijzer en/of Doorverwezene in aanmerking voor een verwijzingsbeloning ('Verwijzingsbeloning') voor elke Doorverwezene die een Kwalificerende handeling uitvoert.
3.3 De waarde en vorm van de Verwijzingsbeloning voor de Doorverwijzer zal [NOG INVULLEN] zijn, zoals uitsluitend te bepalen door [WETTELIJKE BENAMING PARTNER].
3.4 De waarde en vorm van de Verwijzingsbeloning voor de Doorverwezene zal [NOG INVULLEN] zijn, zoals uitsluitend te bepalen door [WETTELIJKE BENAMING PARTNER].
3.5 De Verwijzingsbeloning wordt toegekend binnen [bijv. 30 dagen – TE BEPALEN DOOR PARTNER] nadat de Kwalificerende handeling is uitgevoerd en geverifieerd.
3.6 Verwijzingsbeloningen kunnen niet worden overgedragen, omgeruild of ingewisseld voor contant geld of een andere vorm van krediet, tenzij dit expliciet is aangegeven.
4. Verboden handelingen
4.1 Deelnemers mogen niet naar zichzelf verwijzen, meerdere of nepaccounts registreren of verkeerde informatie gebruiken om deel te nemen aan het Programma.
4.2 Deelnemers mogen zich niet schuldig maken aan het versturen van spam of bulkberichten, het plaatsen van betaalde advertenties of enige andere vorm van misleidende of onethische verwijzingshandelingen.
4.3 Elke schending van deze Voorwaarden, misbruik van het Programma of frauduleus gedrag, zoals uitsluitend te bepalen door [WETTELIJKE BENAMING PARTNER], leidt ertoe dat de betreffende deelnemer wordt gediskwalificeerd voor het Programma en eventuele verdiende beloningen vervallen.
5. Recht op wijziging of beëindiging
5.1 [WETTELIJKE NAAM PARTNER] heeft het recht om het Programma en deze Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
5.2 Wijzigingen aan het Programma gaan direct in wanneer de bijgewerkte Voorwaarden op onze website zijn gepubliceerd.
5.3 [WETTELIJKE NAAM PARTNER] heeft het recht om beloningen te annuleren of in te trekken wanneer deze foutief zijn toegekend of zijn verkregen door schending van deze Voorwaarden.
6. Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid
6.1 [WETTELIJKE NAAM PARTNER] geeft geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid of voortzetting van het Programma.
6.2 Voor zover wettelijk toegestaan, zijn [WETTELIJKE NAAM PARTNER], Daikin Europe N.V., haar dochterondernemingen of haar partnerbedrijven, zoals maar niet beperkt tot [WETTELIJKE NAAM PARTNER], niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van deelname aan het Programma of afhankelijkheid van een mogelijke beloning of stimuleringsregeling.
7. Rechtskeuze en geschillenbeslechting
7.1 Op deze Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
7.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het Programma, zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken te Brussel.
Contactgegevens
Heb je vragen over het Programma? Neem dan contact met ons op via:
[E-MAILADRES VOOR CONTACT MET BEDRIJF]
[ADRES BEDRIJF]
[TELEFOONNUMMER KLANTENSERVICE]