Skip to main content

Ontdek hoe je radiatoren en warmtepompen combineert om je woning efficiënt te verwarmen

Wil je efficiënt en CO₂-vriendelijk je woning verwarmen zonder al je radiatoren te vervangen? Moderne luchtwarmtepompen werken probleemloos samen met de meeste bestaande radiatoren en zorgen voor lagere verbruikskosten en minder uitstoot. Of de combinatie succesvol is, hangt af van het type radiator, de waterstroomtemperatuur, het systeemontwerp en de juiste dimensionering. Door te kiezen voor lage temperatuur- of aluminium radiatoren verhoog je het rendement en het comfort. In dit artikel lees je hoe warmtepompen en radiatoren kunnen samenwerken, welke soorten radiatoren het beste presteren, waar je bij de installatie op moet letten en hoe je een kosteneffectief, hoogwaardig systeem samenstelt.

Kunnen warmtepompen samenwerken met radiatoren?

Ja, warmtepompen kunnen worden gebruikt in combinatie met radiatoren. Veel mensen denken dat warmtepompen alleen met vloerverwarming werken en niet met radiatoren die oorspronkelijk voor verwarmingsketels waren bedoeld. In werkelijkheid kunnen de meeste nieuwe én bestaande radiatorinstallaties probleemloos worden gecombineerd met een luchtwarmtepompsysteem. Veel radiatoren in woningen zijn geschikt voor gebruik in combinatie met een warmtepomp. De kans is dus groot dat je geen compleet nieuw afgiftesysteem hoeft aan te schaffen.

De groeiende populariteit van luchtwarmtepompen bij renovatie- en nieuwbouwprojecten komt voort uit de toegenomen behoefte aan CO₂-vriendelijke verwarmingssystemen en lagere verbruikskosten. Sommige warmtepompmodellen leveren bijvoorbeeld een waterstroomtemperatuur tot wel 75 °C of meer, waardoor ze kunnen worden gecombineerd met radiatoren die oorspronkelijk op verwarmingsketels zijn berekend.

Hoewel warmtepompen kunnen worden gebruikt in combinatie met radiatoren, moet je voor optimale prestaties wel letten op factoren als de radiatorcapaciteit, de waterstroomtemperatuur en het ontwerp van het systeem.

Hoe werkt een warmtepomp?

Een luchtwarmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en brengt deze over naar het verwarmingscircuit van je woning. Het proces lijkt op dat van een koelkast, maar dan omgekeerd: het buitendeel zuigt buitenlucht aan, het koudemiddel verdampt, wordt samengeperst zodat de temperatuur stijgt, en de warmte wordt vervolgens overgedragen aan het water dat door je huis stroomt.

In vergelijking met grondgebonden warmtepompen, die warmte uit de bodem of het grondwater halen, zijn luchtwarmtepompen vaak goedkoper te installeren en minder ingrijpend qua grondwerk, al kan het rendement bij extreme kou wat lager uitvallen.

Een typische warmtepompcyclus ziet er als volgt uit: omgevingslucht of bodem → koudemiddelcircuit → compressor (verhoogt de temperatuur) → condensor → warmtewisselaar → warm water dat naar afgiftesystemen stroomt.
Dit warme water wordt vervolgens door radiatoren of andere warmteafgiftesystemen gepompt, zodat de warmte in de verschillende ruimtes wordt afgegeven.

De wateruittredetemperatuur bij warmtepompen uitgelegd

De term 'wateruittredetemperatuur' (ook wel 'waterstroomtemperatuur' genoemd) verwijst naar de temperatuur van het water dat de warmtepomp verlaat en dat het verwarmingscircuit (radiatoren of vloerverwarming) binnenkomt. Deze waarde is belangrijk, omdat het verwarmingsvermogen van het afgiftesysteem direct afhangt van de temperatuur van het water. Zo zijn traditionele hoge temperatuur radiatoren ontworpen voor een waterstroomtemperatuur van ongeveer 70 tot 75 °C.

Hoge temperatuur warmtepompen kunnen water tot ongeveer 75 °C leveren, zelfs bij buitentemperaturen tot wel -10 °C. Hierdoor kun je ze in veel gevallen combineren met conventionele radiatoren.

Hierdoor zijn moderne hoge temperatuur warmtepompen geschikt voor vrijwel alle bestaande radiatorsystemen, ook oudere typen. Oudere radiatoren zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor hogere watertemperaturen. Doordat de warmtepomp soortgelijke temperaturen kan leveren, profiteer je met zo'n systeem van comfortabele verwarming zonder dat je al je radiatoren hoeft te vervangen. Overstappen naar een warmtepomp is hierdoor zowel praktisch als voordelig voor bestaande woningen.

Hoge watertemperaturen of rendement: je moet concessies doen

Bij warmtepompsystemen moet je een balans zien te vinden tussen wateruittredetemperatuur en systeemrendement, doorgaans uitgedrukt in de zogenoemde SCOP-waarde (Seasonal Coefficient of Performance oftewel seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt). Hoe hoger de gewenste watertemperatuur (bijvoorbeeld om te passen bij een op hoge temperaturen berekende radiator), hoe harder de warmtepomp moet werken en hoe lager het rendement uitvalt. Naarmate de wateruittredetemperatuur stijgt, zie je dit direct terug in een lagere SCOP-waarde.

Als radiatoren zijn afgestemd op lage temperatuurverwarming en de waterstroomtemperatuur lager wordt gehouden, presteert de warmtepomp beter. Moet een warmtepomp bijvoorbeeld water van 70 °C leveren in plaats van 45 °C, dan is er meer elektriciteit nodig voor elke eenheid warmte. Als gevolg daarvan gaat de SCOP-waarde omlaag en stijgen de verbruikskosten.

Daarom worden lage temperatuurverwarmingssystemen, zoals vloerverwarming of radiatoren met een extra grote capaciteit, aanbevolen. Bij zulke systemen levert de warmtepomp een hoger rendement en zijn je watertemperaturen en energiekosten lager.

Soorten radiatoren en hun prestaties

Radiatoren die zijn aangesloten op een watercircuit voor het verwarmen van je woning zijn in verschillende soorten verkrijgbaar. Als je de verschillen kent, kun je weloverwogen keuzes maken voor je verwarmingssysteem:

  • Paneelradiatoren (vlakke stalen panelen): Dit is het meestvoorkomende type radiatoren: ze bestaan uit vlakke stalen panelen die warmte efficiënt afgeven en uitstekend passen in een modern interieur. Ze werken bovendien goed bij lagere watertemperaturen.
  • Handdoekradiatoren: Dit type radiatoren vind je vooral in badkamers; ze bieden niet alleen warmte, maar ook een handige plek om je handdoeken te drogen.
  • Aluminium radiatoren (lichtgewicht, hoog geleidingsvermogen): Dit type radiatoren is licht van gewicht en beschikt over een uitstekend warmtegeleidingsvermogen. Doordat ze snel opwarmen én weer afkoelen profiteer je van betere temperatuurregeling en hoger rendement.
  • Gietijzeren radiatoren: Dit type radiatoren is ontworpen voor hoge temperaturen en kom je vooral tegen in oudere of monumentale woningen.

Elk type radiator heeft unieke eigenschappen als het gaat om prestaties. Het verwarmingsvermogen van een radiator hangt af van het oppervlak, het temperatuurverschil tussen het radiatoroppervlak en de lucht in de kamer, én de waterstroomtemperatuur van het aangevoerde water.

Bij een bepaalde waterstroomtemperatuur geeft een radiator met een groter oppervlak of een hoger thermisch geleidingsvermogen meer warmte af. Wanneer je radiatoren met lagere waterstroomtemperaturen gebruikt (zoals bij warmtepompen gebruikelijk is), moet je vaak kiezen voor een groter formaat of een model dat van beter geleidend materiaal is gemaakt om het gewenste verwarmingsvermogen te realiseren.

Aluminium radiatoren: de ideale match voor warmtepompen

Aluminium radiatoren zijn bij uitstek geschikt om te combineren met een lagetemperatuurwarmtepompsysteem. Aluminium heeft een veel hoger warmtegeleidingsvermogen dan staal of gietijzer, waardoor de radiator sneller opwarmt en de warmte sneller in de kamer afgeeft. Aluminium radiatoren verbruiken minder water en zijn sneller op temperatuur, waardoor je minder energie verspilt.

Bovendien zijn ze een stuk lichter en eenvoudiger te installeren (vooral tegen wanden die geen zware radiatoren kunnen dragen) én zijn ze vaak modern ontworpen, wat ze extra aantrekkelijk maakt bij renovaties. Omdat warmtepompen efficiënter werken bij lagere watertemperaturen, zorgt een radiator die snel opwarmt en goed warmte afgeeft bij deze temperaturen voor betere energieprestaties van het hele systeem.

In de praktijk kan een huishouden dat een stalen radiator (voor water met een temperatuur van 70 °C) vervangt door een correct gedimensioneerde aluminium radiator vaak vloerverwarming of nieuwe radiatoren met een extra grote capaciteit achterwege laten.

Moet je de huidige radiatoren vervangen?

Je hoeft niet per se je huidige radiatoren te vervangen als je overstapt op een warmtepomp. Dit hangt af van het vermogen, de leeftijd, de plaatsing van het huidige afgiftesysteem en het totale warmteverlies van je woning.

Eén simpele vuistregel is: kijk naar de staat, de warmteafgifte en de plek waar de radiatoren hangen.

Controleer eerst de staat van je radiatoren. Zichtbare roest, corrosie, lekkages of vaak onderhoud voeren duiden meestal op inwendige slijtage, wat afbreuk doet aan het rendement en de betrouwbaarheid. In zulke gevallen is vervangen vaak de beste keuze voor de lange termijn.

Kijk daarna naar hoe snel en gelijkmatig de radiatoren de ruimte opwarmen. Radiatoren die langzaam op temperatuur komen, zelfs na het ontluchten nog steeds koude plekken houden of moeite hebben om een kamer comfortabel te krijgen, presteren meestal niet meer naar behoren. In zo'n situatie levert upgraden extra comfort én een flinke verbetering in energieprestaties op.

Tot slot is het belangrijk om te letten op de grootte en plaatsing van de radiatoren. Grotere, moderne radiatoren die volledig vrij staan en niet worden geblokkeerd door meubels of gordijnen presteren doorgaans beter, zeker bij de lagere watertemperaturen van een warmtepomp. Kleinere of oudere radiatoren die heel heet moeten worden om een ruimte te verwarmen, zijn waarschijnlijk te klein om de warmtepomp efficiënt te laten werken.

Uiteindelijk is een warmteverliesberekening per ruimte door een gekwalificeerde installateur essentieel. Daarmee zorg je ervoor dat het radiatorvermogen goed is afgestemd op het warmtepompsysteem en weet je of de bestaande installatie voldoet of dat een upgrade aan te raden is.

Upgraden naar lage temperatuurradiatoren

Upgraden naar lage temperatuurradiatoren is een slimme zet als je een warmtepompsysteem gaat installeren. Deze afgiftesystemen zijn speciaal ontworpen om efficiënt te werken bij toevoerwatertemperaturen van 35 tot 55 °C. Voor woningeigenaren betekent dat: meer compatibiliteit, een langere levensduur van de warmtepomp (omdat deze op minder hoge temperaturen hoeft te draaien) en een betere algemene prestaties.

Radiatoren voor warmtepompsystemen hebben een ongeveer 2,5 keer zo groot oppervlak nodig als een standaardradiator die is berekend voor een cv-ketel, om bij de lagere toevoerwatertemperatuur toch voldoende warmte af te geven.

Veelgebruikte materialen voor lage temperatuurmodellen zijn aluminium en stalen paneelradiatoren met een extra groot oppervlak, maar deze varianten zijn per stuk meestal wat duurder. De hogere aanschafkosten verdien je echter na verloop van tijd terug dankzij een hoger rendement en lagere verbruikskosten, in vergelijking met het blijven gebruiken van een oudere radiator op hoge temperaturen.

Luchtwarmtepompen en radiatoren in oudere woningen

Een veelgehoorde vraag is of een luchtwarmtepomp wel geschikt is voor oudere, minder goed geïsoleerde woningen, met name als er radiatoren worden gebruikt. Het antwoord: ja, dat kan prima, zeker als je de warmtepomp tijdens een renovatie installeert, maar houd dan wel rekening met mogelijk hoger warmteverlies en ga na of de radiatoren geschikt zijn.

Heb je bijvoorbeeld bestaande radiatoren met een groot oppervlak en redelijk goede isolatie, dan zijn die vaak wel voldoende geschikt voor een warmtepomp. Maar bij veel oudere woningen met veel warmteverlies (massieve muren, matige isolatie, tocht) zul je meestal grotere radiatoren of extra afgiftesystemen moeten plaatsen om aan de warmtevraag te voldoen. Het is niet nodig om alle afgiftesystemen te vervangen. Een radiatorsysteem dat al krap bemeten was voor een cv-ketel, werkt vaak onvoldoende met de lagere waterstroomtemperaturen van een warmtepomp, tenzij je het systeem uitbreidt of upgradet.

Het belang van goede dimensionering: warmtepomp en radiatoren op elkaar afstemmen

Een juiste dimensionering van zowel de warmtepomp als de radiatoren is van groot belang. Heeft de warmtepomp te weinig capaciteit in verhouding tot het warmteverlies van de woning, dan lever je flink in op comfort en loop je zelfs kans op bevriezingsproblemen.

Heeft de warmtepomp daarentegen te veel capaciteit, dan daalt het rendement en betaal je onnodig veel bij de aanschaf. Hebben de radiatoren te weinig capaciteit voor de vereiste waterstroomtemperatuur en het warmteverbruik, dan duurt het verwarmen van ruimtes veel langer of worden ze nooit echt lekker warm.

Bij radiatoren voor warmtepompen ga je meestal uit van een lagere ΔT (temperatuurverschil tussen het water en de lucht in de kamer), waardoor je grotere warmteafgiftesystemen nodig hebt om hetzelfde resultaat te bereiken. Daarom is een gedegen warmteverliesberekening per ruimte door een gekwalificeerde installateur essentieel. Vervolgens kies je de juiste radiatorcapaciteit en bepaal je op basis daarvan het gewenste warmtepompvermogen dat past bij de warmtevraag van de woning.

De installatie van een warmtepompsysteem in combinatie met radiatoren

Bij een gemiddeld renovatieproject omvat de installatie van een luchtwarmtepomp in combinatie met bestaande radiatoren een aantal belangrijke stappen:

  • De bestaande verwarmingsketel verwijderen of aanpassen
  • Een buitendeel en binnenmodules plaatsen
  • Leidingwerk controleren en indien nodig vervangen
  • Radiatoren beoordelen en eventueel upgraden
  • Het verwarmingssysteem inregelen en bedieningselementen (zoals thermostaten en thermostatische radiatorkranen) installeren
  • De juiste waterstroomtemperatuur instellen en het systeem inbedrijfstellen

Het kan zijn dat je extra onderdelen nodig hebt, zoals radiatorkranen, buisisolatiemateriaal en buffertanks. Moderne modellen met hoge waterstroomtemperaturen (tot 70 °C) maken een renovatieproject met bestaande radiatoren eenvoudiger en zorgen ervoor dat je niet fors hoeft te investeren in het upgraden van je afgiftesysteem.

De overlast blijft meestal beperkt. Soms moet je het leidingwerk aanpassen en misschien enkele radiatoren vervangen om alles goed te laten werken met de lagere temperaturen. Maak altijd samen met de installateur een planning voor de werkzaamheden en bespreek wat je daarbij kunt verwachten, zoals het ontluchten van radiatoren, het doorspoelen van het systeem en het controleren of de kranen geschikt zijn voor lage temperatuurverwarming.

Met realistische verwachtingen en een doordacht plan is het plaatsen van een warmtepomp in combinatie met radiatoren een overzichtelijke klus in plaats van een enorme uitdaging.

Wat is een hybride systeem en wanneer is dit handig?

Een hybride verwarmingssysteem combineert een luchtwarmtepomp met een bestaande gas- of oliegestookte cv-ketel, of een andere warmtebron, zodat je op piekmomenten of wanneer hogere waterstroomtemperaturen nodig zijn, altijd voldoende warmte hebt.

Concreet betekent dit dat bij extreem koude buitentemperaturen – als het rendement van de warmtepomp daalt – de ketel het automatisch overneemt. Deze levert dan water op hogere temperatuur aan de radiatoren, waardoor het altijd comfortabel blijft, zelfs tijdens strenge winters.

Hybride systemen worden soms toegepast in oudere woningen met veel warmteverlies of radiatoren die oorspronkelijk berekend zijn op een hoge temperatuurketelsysteem. Zo'n systeem biedt een tussenoplossing als de isolatiewaarden, grootte van het afgiftesysteem of budget het lastiger maken om volledig over te stappen op een warmtepomp.

Maar als de woning zorgvuldig is beoordeeld en de warmtepomp en radiatoren goed op elkaar afgestemd zijn, is een volledig warmtepompsysteem meestal afdoende zonder dat je een ketel achter de hand hoeft te houden. Met een nauwkeurige warmteverliesberekening, de juiste radiatorupgrades en een moderne warmtepomp die een hoge waterstroomtemperatuur kan leveren als dat vereist is, kunnen de meeste woningen prima volledig op elektriciteit draaien.

Verwarmingsvermogen: zo bereken je wat je nodig hebt

De radiatorcapaciteit wordt bepaald op basis van het volume van de ruimte (of nauwkeuriger: het warmteverlies), de isolatiewaarden, het raamoppervlak en het gewenste temperatuurverschil tussen binnen en buiten. Het benodigde verwarmingsvermogen wordt uitgedrukt in watt (W) of kilowatt (kW) en geeft aan hoeveel vermogen je nodig hebt om de ruimte comfortabel op temperatuur te houden.

Meestal drukken we de benodigde verwarmingscapaciteit uit in kilowatt (kW), waarbij 1 kW ongeveer gelijkstaat aan 1000 watt verwarmingsvermogen. Dit getal geeft aan hoeveel warmte je nodig hebt om het warmteverlies te compenseren en de gewenste binnentemperatuur vast te houden.

Met online rekentools voor de dimensionering van radiatoren krijg je snel een inschatting, maar voor een nauwkeurige berekening – zeker in het geval van een grotere of oudere woning – kun je het beste contact opnemen met een gekwalificeerde installateur. Deze kan de specifieke verwarmingsbehoefte van jouw woning bepalen en rekening houden met variabelen die online rekentools niet meenemen.

Als je overstapt op een warmtepompsysteem is het extra belangrijk om goed te dimensioneren, want de juiste capaciteit maakt dan écht het verschil.

Handdoekradiatoren combineren met een warmtepomp

In badkamers zorgen handdoekradiatoren (verwarmde handdoekrekken) niet alleen voor warmte, maar bieden ze ook een plek om je handdoeken op te warmen. Gebruik je ze in combinatie met een warmtepomp, let dan goed op: handdoekradiatoren hebben meestal een kleiner oppervlak en vragen soms een hogere waterstroomtemperatuur om dezelfde warmte af te geven als een grotere paneelradiator.

Modellen met een lagere oppervlaktetemperatuur bieden extra veiligheid, vooral in gezinnen met kinderen, omdat het risico op brandwonden bij aanraken dan kleiner is.

Omdat warmtepompen op lagere temperaturen het beste werken, is een juiste dimensionering essentieel. Heeft je handdoekradiator te weinig capaciteit voor de lagere waterstroomtemperatuur, dan duurt het langer voordat je badkamer comfortabel warm wordt. Wil je een handdoekradiator combineren met een warmtepomp? Kies dan voor een model dat geschikt is voor lage temperatuurverwarming of ga voor een grotere capaciteit.

Ga er niet zomaar vanuit dat een handdoekradiator die prima werkte met een verwarmingsketel ook automatisch goed presteert in combinatie met een warmtepomp.

Elektrische radiatoren vergeleken met warmtepompradiatoren

Elektrische radiatoren zijn prima geschikt als bijverwarming. Voor het verwarmen van je hele woning zijn watergedragen radiatoren gecombineerd met een warmtepomp echter meestal veel efficiënter, comfortabeler en voordeliger in de verbruikskosten.

Zie een elektrische radiator dus vooral als bijverwarming en niet als hoofdverwarming. Vergelijk je de verbruikskosten, dan levert een goed gedimensioneerde en correct geïnstalleerde warmtepomp bij lagere waterstroomtemperaturen al snel een flinke besparing op ten opzichte van direct elektrisch verwarmen.

Paneelradiatoren: traditioneel en flexibel

Paneelradiatoren zijn de klassieke stalen radiatoren die je in veel huizen ziet. Hoewel dit type radiatoren oorspronkelijk werd ontworpen voor hogere waterstroomtemperaturen (vaak rond 70 tot 75 °C) in combinatie met een verwarmingsketel, kun je ze in veel gevallen toch goed gebruiken met een warmtepomp. Voorwaarde is dan wel dat je ze goed afstemt op de lagere toevoertemperatuur. Of dit lukt, hangt af van de vraag of ze bij lage waterstroomtemperaturen nog steeds het benodigde verwarmingsvermogen kunnen leveren.

Wil je met een beperkt budget toch overstappen naar een warmtepomp, dan kun je je paneelradiatoren (mits deze groot genoeg zijn) vaak laten zitten. Je hoeft dus niet gelijk alles te vervangen. Soms is echter wel een aanpassing nodig, zoals extra leidingwerk of een groter oppervlak voor warmteafgifte, om goede prestaties met een warmtepompsysteem te garanderen.

Systeemontwerp: zoneregeling en slimme bediening

In een systeem met een warmtepomp en radiatoren zijn zoneregeling (dus het opdelen van de woning in verschillende verwarmingszones met aparte regeling) en slimme bediening extra handig. Zo kun je met afzonderlijke thermostaten en thermostatische radiatorkranen de temperatuurregeling in slaapkamers, woonkamers en badkamers individueel aansturen.

Met slimme thermostaten en instelbare verwarmingsprogramma's voorkom je dat onnodig verwarmde zones energie verspillen, terwijl je het comfort verhoogt. Als je de zones goed inricht, past de warmtepomp zich beter aan de werkelijke warmtevraag aan, wat het rendement verbetert en onnodig in- en uitschakelen voorkomt.

Onderhoudstips voor systemen met een warmtepomp en radiatoren

Het onderhoud van een systeem met een warmtepomp en radiatoren lijkt op dat van andere hydronische systemen, maar vraagt wat extra aandacht door de lagere waterstroomtemperaturen en systeemkenmerken.

Ontlucht radiatoren regelmatig, zodat opgesloten lucht het vermogen niet vermindert en koude plekken worden voorkomen. Reinig de bijbehorende circulatiepompen jaarlijks en controleer de systeemdruk.

Laat bij voorkeur een jaarlijkse onderhoudsbeurt uitvoeren door een gekwalificeerde installateur om het koudemiddelpeil, de prestaties van de warmtepomp (SCOP), de compressor en de ontdooicyclus (voor luchtwarmtepompen) te controleren. Hoor je onverwachte geluiden of merk je dat de prestaties achteruitgaan (bijvoorbeeld radiatoren die lang koud blijven), dan kan dit duiden op vervuilde lamellen van de warmtewisselaar, een geblokkeerde luchttoevoer of te weinig radiatorcapaciteit.

Produceren radiatoren die zijn aangesloten op een warmtepomp veel geluid?

Moderne luchtwarmtepompen en radiatoren zijn ontworpen voor een fluisterstille werking. Het buitendeel van een warmtepomp kan wel wat ventilatorgeluid produceren, maar de aangesloten radiatoren hoor je bijna niet.

Sommige binnendelen werken zelfs op een geluidsniveau van 43 dB, wat stiller is dan een normaal gesprek. Het radiatorsysteem zelf produceert geen geluid.

Met goede leidingisolatie en trillingsdempers op het buitendeel kun je het waargenomen geluid nog verder beperken, met name bij renovatieprojecten in bestaande woningen waar het leidingwerk vaak complexer is.

Warmtepomp of ketel? Prestaties van radiatoren vergeleken

Als je warmtepompsystemen vergelijkt met conventionele ketels in de context van radiatorprestaties, zie je een aantal verschillen.

Cv-ketels leveren doorgaans water met een temperatuur van 70 tot 75 °C en zijn niet ontworpen voor lagetemperatuurverwarming. Warmtepompen werken daarentegen binnen een bereik van 45 tot 75 °C, waardoor je de waterstroomtemperatuur kunt verlagen en het energieverbruik terugdringt. Dit hangt echter wel af van de radiatoren die verbonden zijn met het systeem. Behoud je je bestaande radiatoren, dan zullen deze meestal op hogere temperaturen werken. Vervang je de radiatoren of plaats je nieuwe exemplaren, dan zijn lagere temperaturen mogelijk.

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid zorgen warmtepompen voor veel minder CO₂-uitstoot en kun je – als het systeem goed is ontworpen – flink besparen op je verbruikskosten. Verwarmingsketels reageren wel sneller en leveren hogere waterstroomtemperaturen, maar gebruiken fossiele brandstoffen en veroorzaken daardoor juist meer CO₂-uitstoot.

Luchtwarmtepompen: de motor achter CO₂-vriendelijke verwarming

Luchtwarmtepompen zijn dé technologie voor de overstap naar CO₂-vriendelijke verwarming van woningen. Doordat ze de omgevingswarmte benutten in plaats van brandstof te verbranden, zorgen ze voor een veel lagere CO₂-uitstoot dan gas- of oliegestookte cv-ketels.

Dankzij hun compatibiliteit met radiatoren hoef je, als het systeem goed is ingeregeld, voor het verduurzamen van je verwarmingssysteem vaak geen vloerverwarming te installeren. Warmtepompen zijn geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten, zelfs in combinatie met conventionele radiatoren.

Aangezien de installatie van warmtepompsystemen in Europa momenteel wordt gestimuleerd door middel van overheidssubsidies en -beleid, kies je met een warmtepomp niet alleen voor een toekomstbestendig verwarmingssysteem, maar draag je – eventueel met financiële steun – ook je steentje bij aan de verwezenlijking van klimaatdoelen.

Veelgemaakte fouten die je wilt vermijden

Bij het combineren van een warmtepomp met radiatoren worden vaak fouten gemaakt die tot slechtere prestaties en een lager rendement leiden:

  • Een warmtepomp installeren zonder rekening te houden met de vereiste watertemperatuur voor de warmtepomp. Je moet een systeem kiezen dat het benodigde temperatuurbereik aankan, dus tot 75 °C als je het op bestaande radiatoren aansluit.
  • Zonder aanpassingen te doen radiatoren gebruiken die zijn afgestemd op een cv-ketel met een hoge waterstroomtemperatuur. In de praktijk zijn radiatoren nodig die ongeveer 2,5 keer zo groot zijn als bij een standaard cv-ketel, zodat je bij lagere waterstroomtemperaturen toch hetzelfde verwarmingsvermogen realiseert.
  • Over het hoofd zien dat afgiftesystemen met een groter oppervlak nodig zijn voor lagetemperatuurverwarming.
  • Het verbeteren van leidingwerk of isolatie overslaan. Hoewel het niet altijd nodig is, kan dit wel grote invloed hebben op het rendement als je het nalaat. Je bespaart dan misschien wel een paar honderd euro bij de installatie, maar over de hele levensduur van het systeem kan het je duizenden euro's aan extra verbruikskosten opleveren.

Plan zorgvuldig, dimensioneer het systeem correct en kies niet meteen voor de snelste of goedkoopste oplossing. Als je het goed aanpakt, geniet je van meer comfort, een hoger rendement en lagere verbruikskosten.

Accessoires die de prestaties verhogen

Met een aantal handige accessoires haal je nog meer uit je warmtepompsysteem met radiatoren.
Ze zijn niet strikt noodzakelijk, maar leveren allemaal wel duidelijke voordelen op:

  • Thermostatische radiatorkranen of slimme radiatorkranen maken zoneregeling en een individuele temperatuurregeling per ruimte mogelijk
  • Stromingsmeters kunnen handig zijn om de systeemprestaties te monitoren
  • Een aluminium of corrosiewerend binnenwerk in de radiatoren verkleint het risico op galvanische corrosie als je verschillende metalen combineert
  • Geluidsdempende montagebeugels of ontkoppelaars beperken trillingen van circulatiepompen of het buitendeel van de warmtepomp

Met deze accessoires optimaliseer je de systeemprestaties, verlaag je de verbruikskosten en verhoog je het comfort.

Wat bepaalt uiteindelijk het succes van een warmtepompsysteem met radiatoren?

Met een doordacht ontwerp en deskundig advies is een systeem dat zowel een warmtepomp als radiatoren omvat een slimme en duurzame oplossing waar je je woning nu én later comfortabel mee verwarmt. Het draait allemaal om een zorgvuldige aanpak en aandacht voor details, zodat je warmtepomp en radiatoren perfect kunnen samenwerken en een ijzersterk systeem vormen.

Belangrijkste punten

  • Het succes van de oplossing hangt af van een ontwerp dat rekening houdt met de waterstroomtemperatuur, de dimensionering van de radiatoren en de warmteverliesberekening

  • Controleer de radiatoren en het regelsysteem, en vervang deze als dat nodig is om het rendement te verhogen

  • Kies een installateur met ervaring op het gebied van lagetemperatuurwarmtepompsystemen

  • Overweeg aluminium of lagetemperatuurradiatoren voor optimale prestaties en snelle opwarming

  • Denk goed na over de indeling, zoneregeling en het systeemontwerp om het comfort te maximaliseren en energieverspilling tegen te gaan