Zo werkt verwarmen met lucht als energiebron
Waarom luchtwarmtepompen slim en praktisch zijn: de technologie uitgelegd
Wat is een luchtwarmtepomp?
Een luchtwarmtepomp is een verwarmings- en koelsysteem dat thermische energie uit de buitenlucht naar binnen haalt, zodat je het hele jaar door kunt genieten van een comfortabel binnenklimaat. In plaats van warmte op te wekken door brandstof te verbranden, verplaatst de warmtepomp bestaande warmte van de ene plek naar de andere met behulp van elektriciteit.
Luchtwarmtepompen zorgen 's winters voor verwarming en kunnen op warme dagen ook je woning koelen, allemaal met één duurzaam systeem. Omdat ze gebruikmaken van hernieuwbare omgevingslucht in plaats van fossiele brandstoffen, gelden ze als een CO₂-vriendelijk alternatief voor traditionele gas-, olie- en LPG-gestookte cv-ketels.
Zelfs koude lucht bevat bruikbare warmte-energie. Thermische energie is simpelweg de energie die in bewegende deeltjes zit: hoe sneller ze bewegen, hoe warmer ze worden. Door deze energie te vangen en te concentreren, verwarmt een luchtwarmtepomp je woning efficiënt, zelfs als het buiten koud is.
Nu de energiekosten in Europa stijgen en het klimaat verandert, stappen steeds meer huishoudens over op luchtwarmtepompen voor betrouwbaar comfort, het hele jaar door. Traditionele centrale verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen zijn vaak duur, inefficiënt en zorgen voor veel CO₂-uitstoot. In veel gevallen levert een luchtwarmtepomp een hoger rendement en veel lagere CO₂-uitstoot op, wat het vervangen of upgraden van een 'ouderwets' verwarmingssysteem aantrekkelijk maakt.
Of je nu je complete verwarmingssysteem wilt vervangen, minder energie wilt verbruiken of zowel 's winters als 's zomers een aangenaam binnenklimaat wilt, als je weet hoe verwarmen met lucht als energiebron werkt, kun je direct de eerste stap zetten.
Hoe werken luchtwarmtepompen?
Luchtwarmtepompen halen warmte uit de buitenlucht, verhogen de temperatuur ervan door compressie en brengen die warmte vervolgens je woning in. Dankzij dit proces werken ze efficiënt, zelfs bij temperaturen onder het vriespunt, waardoor ze het hele jaar door inzetbaar zijn.
Je kunt het basisprincipe heel eenvoudig uitleggen aan de hand van dit voorbeeld: als je een fietswiel oppompt, voel je dat het ventiel warm wordt doordat lucht wordt samengedrukt. Compressie zorgt dus voor een hogere temperatuur. Hetzelfde principe ligt ten grondslag aan warmtepomptechnologie.
In de praktijk verloopt het verwarmingsproces van een luchtwarmtepomp in drie fasen:
Het buitendeel haalt warmte uit de omgevingslucht.
Een compressor verhoogt de temperatuur van die warmte.
De warmte gaat je woning in, in de vorm van ofwel warme lucht (airconditioningsystemen) ofwel verwarmd water (lucht/water systemen).
Omdat het systeem warmte verplaatst in plaats van opwekt door middel van verbranding, levert het aanzienlijk meer warmte-energie op dan de elektriciteit die het gebruikt.
Wil je een gedetailleerdere technische uitleg over het koelproces en de systeemonderdelen? Lees dan ons artikel over de werking van warmtepompen.
Soorten luchtwarmtepompen
Er zijn twee soorten luchtwarmtepompen: airconditioners en lucht/water warmtepompen.
Airconditioners
Airconditioners worden ook wel lucht/lucht warmtepompen genoemd. Ze verwarmen je woning door warme lucht de ruimte in te blazen en kunnen in de zomer ook koelen door het proces om te keren.
Zo werkt een airco
Een aircosysteem verplaatst warmte tussen de buitenlucht en de lucht binnen in je woning. Het buitendeel haalt zelfs in de winter warmte uit de lucht en de compressor verhoogt de temperatuur tot een bruikbaar niveau. Binnen in de woning blaast een ventilator de lucht langs een verwarmde spiraal, waardoor de warmte verdeeld wordt. In de zomer vindt de omgekeerde cyclus plaats en fungeert het systeem als airco.
Lucht/water warmtepompen
Lucht/water warmtepompen verwarmen water dat wordt gebruikt voor radiatoren en vloerverwarming. Daarnaast zorgen ze voor warm tapwater.
Zo werkt een lucht/water warmtepomp
Deze systemen halen warmte uit de buitenlucht, maar geven die af aan water in plaats van aan lucht. Het verwarmde water stroomt vervolgens naar de radiatoren, vloerverwarming of een warmwatertank. Ze werken bijzonder efficiënt met lage temperatuur verwarming zoals vloerverwarming en leveren moeiteloos warm water voor kranen en douches.
Hoe efficiënt zijn luchtwarmtepompen?
Airconditioners en lucht/water systemen verbruiken allebei elektriciteit, maar zijn veel efficiënter dan traditionele verwarmingsketels. De efficiëntie wordt uitgedrukt in de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (Seasonal Coefficient of Performance of kortweg SCOP). De SCOP-waarde van lucht/water warmtepompen bedraagt doorgaans ongeveer 4; dat houdt in dat er voor elke verbruikte eenheid elektriciteit vier eenheden warmte worden geproduceerd. Hoewel de SCOP-waarde bij kouder weer afneemt, presteren warmtepompen het hele jaar door prima. Ze zijn dan ook populair in regio's met een koud klimaat, zoals Scandinavië. Voor een optimaal rendement moet je woning goed geïsoleerd zijn en het systeem goed afgestemd zijn op de daadwerkelijke situatie.
Kosten en voordelen
Airconditioners
Airconditioners (ook wel lucht/lucht warmtepompen genoemd) zijn meestal voordeliger te installeren dan lucht/water systemen, omdat ze niet gekoppeld hoeven te worden aan een watergedragen verwarmingsnetwerk.
In kleinere woningen kun je een single-splitsysteem soms al laten plaatsen vanaf € 2000 tot € 3600, afhankelijk van het benodigde vermogen en de complexiteit van de installatie.
De kosten hangen af van:
- Het benodigde vermogen
- Het aantal binnendelen
- De toegankelijkheid van de installatieplek
Qua rendement kunnen aircosystemen onder ideale omstandigheden een SCOP-waarde van meer dan 5 halen, al ligt het gemiddelde voor de meeste modellen op 3 tot 4, al naargelang het seizoen. Je hebt bovendien een brede keuze aan modellen, die altijd kunnen koelen én verwarmen als dat nodig is.
Door het energieverbruik te monitoren, kun je nagaan op welke momenten het systeem het beste rendeert in vergelijking met andere warmtebronnen.
Een nadeel ten opzichte van lucht/water warmtepompen is dat je meestal een aparte oplossing voor warm tapwater nodig hebt. Sommige fabrikanten bieden echter systemen die je kunt combineren met een warmwatertank. Je hebt ook ruimte nodig voor de binnendelen, of deze nu aan de muur of aan het plafond worden gemonteerd.
Lucht/water warmtepompen
Lucht/water warmtepompen zijn ontworpen als volledige vervanging van je centrale verwarmingssysteem. In sommige gevallen kun je de bestaande radiatoren blijven gebruiken.
Traditionele radiatoren zijn vaak kleiner en bedoeld voor hogere waterstroomtemperaturen. Dat kan de totale efficiëntie van het systeem beïnvloeden. Voor optimale prestaties is het soms verstandig om de bestaande radiatoren te vervangen door beter presterende exemplaren.
Een gemiddelde installatie kost tussen de € 8460 en € 15.000, afhankelijk van de grootte van de woning, de isolatiewaarde en eventuele systeemaanpassingen.
Wordt de installatie uitgevoerd als onderdeel van een nieuwbouw- of renovatieproject, dan kun je het systeem vaak eenvoudiger integreren, waardoor de installatiekosten en meestal lager liggen.
Airconditioners vergeleken met lucht/water warmtepompen: de belangrijkste verschillen
Kenmerk | Airconditioners | Lucht/water warmtepompen |
Warmtebron | Warme lucht | Verwarmd water |
| Verwarmen | Goed | Zeer goed (vooral met vloerverwarming) |
| Koelen | Ja | Ja |
Warm tapwater | Afhankelijk van de fabrikant | Ja |
Installatiekosten | Lager | Hoger |
Complexiteit van de installatie | Eenvoudiger | Complexer (afhankelijk van bestaand distributiesysteem) |
Geschikt klimaat | Mild tot koud | Mild tot zeer koud (met het juiste systeem) |
Milieuvoordelen van luchtwarmtepompen
Omdat steeds meer Europese landen strengere eisen stellen aan het terugdringen van CO₂-uitstoot, zijn verwarmingsoplossingen op basis van hernieuwbare energie belangrijker dan ooit om klimaatdoelen te halen. Luchtwarmtepompen kunnen de CO₂-uitstoot van huishoudens meer dan halveren ten opzichte van cv-ketels, omdat ze werken met hernieuwbare energie uit de omgevingslucht.
Door lucht, een gratis beschikbaar natuurproduct, en een minimale hoeveelheid elektriciteit te gebruiken, verkleinen luchtwarmtepompen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen aanzienlijk. Voor veel huishoudens betekent dit niet alleen lagere verbruikskosten, maar ook een tastbare bijdrage aan de nationale klimaatdoelstellingen.
Installatie en gebruik: waar moet je op letten
Installatie van een airco
Aircosystemen zijn over het algemeen sneller en eenvoudiger te installeren. Je hebt doorgaans alleen een buitendeel en één of meer binnendelen nodig, waardoor je nauwelijks aanpassingen aan je woning hoeft te doen. Omdat het systeem lucht rechtstreeks verwarmt en koelt, hoef je niks te veranderen aan de leidingen of het warmtedistributiesysteem van je woning. Daardoor liggen de installatiekosten vaak lager dan bij lucht/water systemen.
Qua energiezuinigheid presteren ze goed in milde tot koude klimaten en maken ze efficiënt verwarmen en koelen mogelijk. Wel ligt hun verwarmingsrendement meestal wat lager dan bij goed ontworpen lucht/water systemen, zeker als het erg koud is.
Installatie van een lucht/water warmtepomp
Bij lucht/water systemen is de installatie complexer, omdat ze worden aangesloten op het watergedragen verwarmingssysteem van je woning: radiatoren, vloerverwarming of allebei. Je hebt meestal een buitendeel nodig, een hydraulisch module, een warmwatertank en onderdelen voor de circulatie. Hierdoor liggen de installatiekosten doorgaans hoger.
Daar staat tegenover dat ze een uitstekend rendement behalen, zeker als je ze combineert met lage temperatuur afgiftesystemen zoals vloerverwarming. Ze zijn ideaal voor koudere klimaten en bieden bovendien het gemak van warm tapwater, waardoor je meteen voorzien bent van zowel verwarming als warm water.
Luchtwarmtepompsystemen vergeleken met traditionele systemen
In plaats van korte pieken van hoge temperatuur, leveren luchtwarmtepompen over een langere periode gelijkmatige, continue warmte op lage temperatuur, zodat je binnenklimaat aangenaam blijft en je minder energie verbruikt. Dit maakt ze bij uitstek geschikt voor goed geïsoleerde woningen met moderne radiatoren of een vloerverwarmingssysteem.
Het belangrijkste voordeel van luchtwarmtepompen is dat ze niet voor directe CO₂-uitstoot zorgen en je veel minder afhankelijk bent van gas of olie, wat ideaal is nu de energieprijzen flink stijgen en overheden steeds strenger worden op verwarmen met behulp van fossiele brandstoffen.
Hoewel de installatie een investering vooraf vergt, maken energiebesparingen op de lange termijn, lagere onderhoudskosten en mogelijke stimuleringsregelingen van de overheid warmtepompen tot een aantrekkelijke keuze. Nu Europa streeft naar klimaatneutraliteit en nieuwe cv-ketels op fossiele brandstoffen worden uitgefaseerd, investeer je met een luchtwarmtepomp in een toekomstbestendig systeem waar zowel woningeigenaren als het klimaat van profiteren.
Slimme integratie: regeling en automatisering
Moderne warmtepompen werken naadloos samen met slimme thermostaten en planningssystemen, zodat je de temperatuur op afstand kunt monitoren en zo nodig aanpassen. Apps die je energieverbruik bijhouden, geven je beter inzicht in je verbruikspatronen, zodat je de prestaties van je warmtepomp nog verder kunt verfijnen en meer energie kunt besparen.
Airconditioners en warmtepompen van Daikin werken met de Onecta app, waarmee je altijd en overal je verwarmingssysteem kunt bedienen en de status in de gaten kunt houden.
Configuraties van verwarmingssystemen
Een airco werkt niet samen met radiatoren. Dit systeem verwarmt de lucht en blaast die direct een ruimte in, net als een airco maar dan omgekeerd, en verwarmt dus geen water voor een watergedragen centraal verwarmingssysteem.
Lucht/water systemen werken daarentegen wel samen met radiatoren, vloerverwarming of als hybride systeem naast een bestaande cv-ketel. Deze flexibiliteit maakt lucht/water warmtepompen bijzonder geschikt voor zowel nieuwbouwwoningen als renovatieprojecten in bestaande woningen, omdat je in je eigen tempo kunt overstappen op een verwarmingssysteem op basis van hernieuwbare energie.
Koelfunctie in de zomer
Nu de zomers in Europa steeds warmer worden en hittegolven vaker voorkomen, en woningen ook steeds beter geïsoleerd zijn, is de koelfunctie van een luchtwarmtepomp waardevoller dan ooit. Met hetzelfde systeem dat 's winters voor warmte zorgt, kun je in de zomer de werking omkeren om de lucht of het water te koelen. Zo profiteer je van efficiënte, stille en betrouwbare koeling, zonder de geluidsproductie en kosten van mobiele airco's.
Levensduur en onderhoud van een luchtwarmtepomp
Luchtwarmtepompen zijn gebouwd voor een lange levensduur, gemiddeld 15 tot 20 jaar bij regelmatig onderhoud. Dankzij het efficiënte ontwerp (met weinig bewegende onderdelen en zonder verbranding) is er minder slijtage en heb je minder onderhoud nodig dan bij traditionele verwarmingsketels.
Een jaarlijkse onderhoudsbeurt is meestal voldoende: de monteur controleert dan het koudemiddel, de filters en de elektrische onderdelen. Tussen de onderhoudsbeurten door kun je zelf eenvoudig bladeren en vuil van het buitendeel verwijderen en de luchtroosters schoonhouden om de werking het hele jaar op peil te houden. Door het systeem per seizoen goed in te stellen, behaal je bovendien altijd het beste rendement.
Deze combinatie van een lange levensduur, eenvoudig onderhoud en slimme monitoring maakt luchtwarmtepompen tot een betrouwbare keuze voor efficiënt wooncomfort.
Integratie van waterverwarming
Alle lucht/water warmtepompen kunnen warm tapwater leveren, zodat je een totaaloplossing in huis hebt voor verwarming, koeling en dagelijks gebruiksgemak. Ze halen warmte uit de lucht en gebruiken die vervolgens om water voor je douche en kranen efficiënt te verwarmen, terwijl het energieverbruik laag blijft.
Dit maakt een luchtwarmtepomp tot een praktische, duurzame keuze voor comfort het hele jaar door en voor een woning die minder CO₂-uitstoot produceert.
Stimuleringsregelingen en regelgeving van overheidswege
Overal in de EU stimuleren overheden CO₂-vriendelijke verwarmingssystemen via regelgeving en financiële ondersteuning. Stimuleringsregelingen zoals subsidies voor installatie, btw-verlagingen of strengere duurzaamheidseisen voor nieuwbouwwoningen maken het eenvoudiger om over te stappen op een verwarmingssysteem zonder fossiele brandstoffen.
Veelgestelde vragen over luchtwarmtepompen
Vraag: "Werken warmtepompen ook als het buiten heel koud is?"
Antwoord: Ja. Moderne luchtwarmtepompen halen zelfs bij -28 °C warmte uit de lucht en zijn speciaal ontworpen voor de Europese winters.
Vraag: "Zijn airco’s en warmtepompen alleen geschikt voor woningen?"
Antwoord: Nee, luchtwarmtepompen zijn in hoge mate schaalbaar en je kunt ze ook prima gebruiken in appartementen, vrijstaande huizen, bedrijfspanden en zelfs industriële omgevingen.
Vraag: "Zijn airco’s en warmtepompen duur qua onderhoud?"
Antwoord: In de meeste gevallen is er weinig onderhoud nodig en dat kost doorgaans minder dan het onderhoud aan een traditionele cv-ketel.
De juiste airco of warmtepomp kiezen
Let bij het kiezen van een airco of warmtepomp op de volgende belangrijke factoren:
- Seizoensrendement (SCOP-waarde)
- Geluidsniveau
- Juiste dimensionering
1. Seizoensrendement (SCOP-waarde)
De seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (Seasonal Coefficient of Performance of kortweg SCOP) geeft aan hoe efficiënt een warmtepomp presteert gedurende een volledig verwarmingsseizoen. Hoe hoger de SCOP-waarde, hoe minder elektriciteit je nodig hebt om dezelfde hoeveelheid warmte te produceren. Dat zorgt niet alleen voor een lagere energierekening, maar ook voor minder CO₂-uitstoot.
De Daikin Altherma 4 H heeft bijvoorbeeld energielabel A+++ voor ruimteverwarming bij wateruittredetemperaturen van zowel 35 °C als 55 °C. Daarnaast werkt dit systeem betrouwbaar bij omgevingstemperaturen tot wel -28 °C, wat hoogwaardige prestaties in koude klimaten en hoge seizoensgebonden efficiëntie aantoont.
2. Geluidsniveau
Geluidsproductie is zeker in woonwijken een belangrijk aandachtspunt. Moderne luchtwarmtepompen zijn ontworpen met het oog op geluidsoptimalisatie.
Zo produceert het buitendeel van de Daikin Altherma 4 H een geluidsniveau van slechts 28 dBA op 3 meter afstand, waardoor hij prima geschikt is voor geluidsgevoelige omgevingen.
3. Juiste dimensionering
Een goede dimensionering van de warmtepomp is essentieel. Een systeem met een te kleine capaciteit levert op koude dagen niet genoeg warmte, terwijl een systeem met een te grote capaciteit om de haverklap in- en uitschakelt, met rendementsverlies en geldverspilling tot gevolg.
Kortom: kies een systeem met een hoge SCOP-waarde, stille werking en de juiste capaciteit voor je woning. Als je een betrouwbaar systeem kiest, weet je zeker dat deze eigenschappen niet enkel op papier staan; ze zijn standaard geïntegreerd in praktische, gebruiksklare systemen.
Overstappen van een cv-ketel
De overstap van een cv-ketel naar een luchtwarmtepomp verloopt in een paar belangrijke stappen:
- Demonteren en veilig afvoeren van het oude systeem
- Controleren van het isolatieniveau van je woning
- Aanpassen van bedrading en leidingwerk om alles goed aan te sluiten
Een gecertificeerde installateur zorgt voor de juiste dimensionering en de plaatsing van het nieuwe buitendeel. Met deze upgrade verlaag je de CO₂-uitstoot en maak je je woning klaar voor een toekomst zonder fossiele verwarmingssystemen.
Is een luchtwarmtepomp iets voor jou?
Luchtwarmtepompen zijn een praktische en toekomstgerichte oplossing voor modern wooncomfort. Door de hoog rendement, verwarming en koeling het hele jaar door én een aanzienlijke CO₂-reductie bieden ze antwoord op zowel stijgende energiekosten als milieuvraagstukken.
De technologie wordt steeds beter, overheidsbeleid ondersteunt de overstap en de prestaties (zelfs in een koud klimaat) zijn bewezen. Luchtwarmtepompen zijn dus allang geen nicheproduct meer, maar een slimme en duurzame keuze voor toekomstbestendige woningen.
Belangrijkste punten
- Luchtwarmtepompen kunnen verwarmen, koelen en – bij lucht/water systemen – warm tapwater leveren via één geïntegreerd systeem.
- Luchtwarmtepompen werken efficiënt, zelfs in een koud klimaat.
- Aircosystemen zijn goedkoper en eenvoudiger te installeren, terwijl lucht/water systemen het volledige centrale verwarmingssysteem vervangen.
- Een goede dimensionering en een hoog isolatieniveau zijn essentieel voor optimale prestaties.
- De lange levensduur en beperkte onderhoudseisen zorgen voor een hogere waarde op de lange termijn.