Skip to main content

Geef je Daikin-product de zorg die het verdient met één van onze op maat gemaakte onderhoudspakketten. Bespaar geld, verleng de levensduur van je product en geniet van blijvende gemoedsrust.

  • Blijvende gemoedsrust
    plaatsaanduiding voor illustratie
  • Zorg dat alles veilig blijft werken
    plaatsaanduiding voor illustratie
  • Bespaar op energie en mogelijke reparatiekosten
    plaatsaanduiding voor illustratie
  • Verleng de levensduur van je apparaat
    plaatsaanduiding voor illustratie

Kies een onderhoudspakket dat bij je past

Basiszorg

Essentieel zorgniveau, met een jaarlijkse controle, om je apparaat nog jaren in topconditie te houden.

Preventieve zorg

Jaarlijkse controle van je apparaat, inclusief aanvullende onderdelenverzekering in geval van een defect na de standaard garantieperiode.

Volledige gemoedsrust

10 jaar volledige zekerheid, met complete bescherming tegen alle kosten als gevolg van productiefouten en andere defecten. Inclusief jaarlijkse onderhoudscontrole, onderdelen in geval van een defect na de garantieperiode, werkuren en reiskosten.

Wordt een onderhoudscontract aanbevolen?

Afhankelijk van de toepassing die je hebt, is een onderhoudscontract verplicht of optioneel. Omdat wij van mening zijn dat je apparaat de zorg moet krijgen die het verdient, adviseren wij altijd om een onderhoudscontract te nemen. Dit zal de levensduur verlengen, je investering optimaliseren en geld besparen op de lange termijn.

Meer informatie

Als je een unit van Daikin koopt, zal je installateur je een onderhoudscontract voorstellen. Je installateur heeft 18 maanden de tijd om je dit onderhoudscontract aan te bieden. Mocht hij dat in die periode niet doen, dan kun je via ons Stand By Me-platform een onderhoudscontract van Daikin aanschaffen.

Ja. Als je installateur onderhoudswerkzaamheden aanbiedt, kun je ze ook gebruiken voor het onderhoud van je toestel.

Als je installateur geen onderhoud aanbiedt, registreer je product dan op Stand By Me. Daar kun je onze onderhoudspakketten aanschaffen. Er zijn verschillende pakketten gebaseerd op de behoeften van de klant. Voor elke behoefte hebben we iets te bieden!

Het aanbevolen jaarlijkse onderhoudsbezoek moet worden ingepland bij de installateur, die de juiste werking van de hele installatie zal controleren. Zelfs als je warmtepomp nog onder garantie valt, is het noodzakelijk om de werking ervan te controleren om de duurzaamheid van je installatie te garanderen. In bepaalde gevallen kan een defect of een duidelijk gebrek aan onderhoud ertoe leiden dat de garantie vervalt. Als je een onderhoudscontract van Daikin hebt gekocht, kun je dit inplannen via onze online kalender of door contact op te nemen met onze helpdesk.

We raden aan om de filters om de twee maanden te onderhouden. Dit garandeert de prestaties van je unit en voorkomt oververhitting. De filters zijn gemakkelijk bereikbaar en eenvoudig met water te reinigen - vergeet alleen niet om het apparaat eerst uit te schakelen.

Stand By Me

Je blijvende gemoedsrust veiligstellen is nog nooit zo eenvoudig geweest. Registreer je eenvoudig via ons Stand By Me Platform en kies de aanvullende nazorgdiensten die in jouw behoeften voorzien.