Wat zit er in deze set?
Productgegevens
- Afmetingen (hxbxd)
- 630x315x315 mm
- Maximale vloeroppervlakte luchtzuivering
- Tot maximaal 124 m²
- Geluidsdruk
- 18 dB(A)
- Luchtstroom tot wel
- 480 m³/h
- Energieverbruik
- 0,016 kWh (middelste ventilatorsnelheid)
- Gewicht
- 12,5 kg
Kijk en leer over luchtreiniging
Laat je inspireren door onze verhalen en ontdek alle mogelijkheden die onze oplossingen jou kunnen bieden
Meer informatie over luchtreinigers
Wat is de functie van een luchtreiniger?
Een luchtreiniger kan schadelijke stoffen, allergenen en andere verontreinigende stoffen uit de lucht verwijderen. Door een combinatie van technologieën, zoals elektrostatische HEPA-filters, actieve koolstoffilters en ionisatoren, helpen luchtreinigers om verontreinigende stoffen op te vangen en te neutraliseren, waardoor de lucht die je inademt aanzienlijk schoner wordt.
De 5 voordelen van het gebruik van een luchtreiniger
Het gebruik van een luchtreiniger in huis of op kantoor heeft veel voordelen:
- Verbetering van de binnenluchtkwaliteit doordat verontreinigingen, zoals stof, pollen, huidschilfers van huisdieren, schimmelsporen en rook, uit de lucht worden verwijderd.
- Vermindering van allergieën en astmasymptomen doordat allergenen uit de lucht worden verwijderd.
- Vermindering van geurtjes, zoals rook, kookluchtjes en chemicaliën, door het gebruik van actieve koolstoffilters en andere zuiveringstechnieken.
- Een betere nachtrust is een van de belangrijkste voordelen van een luchtreiniger. Het zorgt voor een schonere en comfortabelere slaapomgeving door verontreinigende stoffen en allergenen uit de lucht te verwijderen.
- Een comfortabelere en aangenamere woon- of werkruimte doordat verontreinigende stoffen en allergenen uit de lucht worden verwijderd.
Er zijn zeven aanwijzingen dat je woning of kantoor baat kan hebben bij een luchtreiniger:
- Symptomen als hoofdpijn, niezen of hoesten kunnen verband houden met een slechte luchtkwaliteit
- Een ophoping van stof, schimmels of andere zichtbare verontreinigende stoffen rond je huis
- Stofdeeltjes van een onlangs gerenoveerd huis of kantoor of van nieuwe meubels
- Onaangename geurtjes, zoals rook, kookluchtjes, schoonmaakmiddelen of de geur van open vuur
- De noodzaak om allergieën of astma te verlichten
- Hoge concentraties luchtvervuiling door een dicht bebouwde stedelijke omgeving
- De noodzaak om huidschilfers van huisdieren en andere allergenen uit de lucht te verwijderen
De luchtreinigers van Daikin hebben elektrostatische HEPA-filters met een hoog rendement, die ontworpen zijn om 99,97% van de deeltjes tot 0,3 micron uit de lucht te verwijderen, waaronder veel voorkomende allergenen zoals stof, pollen en huidschilfers van huisdieren.
Het verwijderen van deze kleine deeltjes en allergenen verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de symptomen van allergieën en astma.
Luchtreinigers kunnen de geur van rook en schadelijke sigarettendeeltjes wegfilteren door een combinatie van technologieën, zoals elektrostatische HEPA-filters met een hoog rendement en actieve koolstoffilters.
Deeltjesabsorberende filters met een hoog rendement zijn ontworpen om 99,97% van de deeltjes tot 0,3 micron uit de lucht te verwijderen, waaronder rook, teer en nicotine. Luchtreinigers met geurfilters verwijderen vluchtige organische stoffen (VOS), zoals rookgeuren en chemicaliën, uit de lucht door ze te absorberen en te neutraliseren.
Als je een luchtreiniger kiest om gezondheidsredenen en om rook te verwijderen, let dan op de aanwezigheid van een HEPA-filter en een CADR-classificatie (Clean Air Delivery Rate). Hoe hoger de waarde, hoe efficiënter de luchtreiniger is in het verwijderen van rook, stof en pollen uit de lucht.
HEPA-filtering is een luchtfiltersysteem met hoog rendement dat ontworpen is om fijne stofdeeltjes op te vangen. Uit onderzoek blijkt dat deze filters 99% van de deeltjes met een grootte van 0,1 μm tot 2,5 μm verwijderen.
Hoe werkt het HEPA-filter?
Het elektrostatische HEPA-filter van Daikin verzamelt stof op efficiënte wijze door middel van elektrostatische krachten en raakt dus niet snel verstopt.
Wat zijn de voordelen van een luchtreiniger met HEPA-filter?
Een luchtreiniger met HEPA-filtratie kan een grotere hoeveelheid lucht reinigen.
Anders dan bepaalde fijnmazige filters raakt het HEPA-filter niet verstopt met stof, maar kan het kleinere deeltjes opvangen.
De voordelen zijn onder meer een betere luchtkwaliteit, omdat de HEPA-luchtreiniger een groot aantal verontreinigingen en allergenen verwijdert en de symptomen van allergieën en astma kan verminderen.
HEPA-filters gaan meestal langer mee dan andere soorten filters, waardoor ze een kosteneffectieve optie op de lange termijn zijn. Het Daikin-filter heeft een levensduur van 10 jaar.
Ervaar het verschil met Daikin
Om meer te weten te komen over hoe Daikin je kan helpen, hebben we een aantal informatieve en inspirerende artikelen voor je geselecteerd