Skip to main content

Productgegevens

Afmetingen (hxbxd)
630x315x315 mm
Maximale vloeroppervlakte luchtzuivering
Tot maximaal 96 m²
Geluidsdruk
18 dB(A)
Luchtstroom tot wel
420 m³/h
Energieverbruik
0,020 kWh (middelste ventilatorsnelheid)
Gewicht
12,5 kg

Verwijdert schadelijke afvalstoffen en allergenen

Reinig grote ruimtes op afstand met de app

De MCK70Z is perfect voor het reinigen van grote ruimtes tot maximaal 96 m2. WiFi-connectiviteit betekent dat je de luchtreiniger overal en altijd kunt bedienen met de Onecta app.

Ontspannen man ligt in de woonkamer op de bank met een hoofdtelefoon op en is bezig op zijn telefoon

Schone, gezonde lucht voor je huis

Getest en gecertificeerd door de British Allergy Foundation, Institut Pasteur de Lille en de European Centre for Allergy Research Foundation

Meer informatie over luchtreinigers

Wat is de functie van een luchtreiniger?

Een luchtreiniger kan schadelijke stoffen, allergenen en andere verontreinigende stoffen uit de lucht verwijderen. Door een combinatie van technologieën, zoals elektrostatische HEPA-filters, actieve koolstoffilters en ionisatoren, helpen luchtreinigers om verontreinigende stoffen op te vangen en te neutraliseren, waardoor de lucht die je inademt aanzienlijk schoner wordt.

De 5 voordelen van het gebruik van een luchtreiniger

Het gebruik van een luchtreiniger in huis of op kantoor heeft veel voordelen:

- Verbetering van de binnenluchtkwaliteit doordat verontreinigingen, zoals stof, pollen, huidschilfers van huisdieren, schimmelsporen en rook, uit de lucht worden verwijderd.

- Vermindering van allergieën en astmasymptomen doordat allergenen uit de lucht worden verwijderd.

- Vermindering van geurtjes, zoals rook, kookluchtjes en chemicaliën, door het gebruik van actieve koolstoffilters en andere zuiveringstechnieken.

- Een betere nachtrust is een van de belangrijkste voordelen van een luchtreiniger. Het zorgt voor een schonere en comfortabelere slaapomgeving door verontreinigende stoffen en allergenen uit de lucht te verwijderen.

- Een comfortabelere en aangenamere woon- of werkruimte doordat verontreinigende stoffen en allergenen uit de lucht worden verwijderd.

Er zijn zeven aanwijzingen dat je woning of kantoor baat kan hebben bij een luchtreiniger:

  • Symptomen als hoofdpijn, niezen of hoesten kunnen verband houden met een slechte luchtkwaliteit
  • Een ophoping van stof, schimmels of andere zichtbare verontreinigende stoffen rond je huis
  • Stofdeeltjes van een onlangs gerenoveerd huis of kantoor of van nieuwe meubels
  • Onaangename geurtjes, zoals rook, kookluchtjes, schoonmaakmiddelen of de geur van open vuur
  • De noodzaak om allergieën of astma te verlichten
  • Hoge concentraties luchtvervuiling door een dicht bebouwde stedelijke omgeving
  • De noodzaak om huidschilfers van huisdieren en andere allergenen uit de lucht te verwijderen

De luchtreinigers van Daikin hebben elektrostatische HEPA-filters met een hoog rendement, die ontworpen zijn om 99,97% van de deeltjes tot 0,3 micron uit de lucht te verwijderen, waaronder veel voorkomende allergenen zoals stof, pollen en huidschilfers van huisdieren.

Het verwijderen van deze kleine deeltjes en allergenen verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de symptomen van allergieën en astma.

Luchtreinigers kunnen de geur van rook en schadelijke sigarettendeeltjes wegfilteren door een combinatie van technologieën, zoals elektrostatische HEPA-filters met een hoog rendement en actieve koolstoffilters.

Deeltjesabsorberende filters met een hoog rendement zijn ontworpen om 99,97% van de deeltjes tot 0,3 micron uit de lucht te verwijderen, waaronder rook, teer en nicotine. Luchtreinigers met geurfilters verwijderen vluchtige organische stoffen (VOS), zoals rookgeuren en chemicaliën, uit de lucht door ze te absorberen en te neutraliseren.

Als je een luchtreiniger kiest om gezondheidsredenen en om rook te verwijderen, let dan op de aanwezigheid van een HEPA-filter en een CADR-classificatie (Clean Air Delivery Rate). Hoe hoger de waarde, hoe efficiënter de luchtreiniger is in het verwijderen van rook, stof en pollen uit de lucht.

HEPA-filtering is een luchtfiltersysteem met hoog rendement dat ontworpen is om fijne stofdeeltjes op te vangen. Uit onderzoek blijkt dat deze filters 99% van de deeltjes met een grootte van 0,1 μm tot 2,5 μm verwijderen.

Hoe werkt het HEPA-filter?

Het elektrostatische HEPA-filter van Daikin verzamelt stof op efficiënte wijze door middel van elektrostatische krachten en raakt dus niet snel verstopt.

Wat zijn de voordelen van een luchtreiniger met HEPA-filter?

Een luchtreiniger met HEPA-filtratie kan een grotere hoeveelheid lucht reinigen.

Anders dan bepaalde fijnmazige filters raakt het HEPA-filter niet verstopt met stof, maar kan het kleinere deeltjes opvangen.

De voordelen zijn onder meer een betere luchtkwaliteit, omdat de HEPA-luchtreiniger een groot aantal verontreinigingen en allergenen verwijdert en de symptomen van allergieën en astma kan verminderen.

HEPA-filters gaan meestal langer mee dan andere soorten filters, waardoor ze een kosteneffectieve optie op de lange termijn zijn. Het Daikin-filter heeft een levensduur van 10 jaar.

Controleer je lokale luchtkwaliteit

Gebruik onze interactieve kaart om de luchtvervuiling bij jou in de buurt en de mogelijke gevolgen te bekijken

Man leunt tegen de muur en kijkt op een smartphone

Meer luchtreinigers

Combineert verbeterde reinigings- en bevochtigingstechnologie om je huis te voorzien van schone, bevochtigde lucht. Perfect voor ruimtes tot maximaal 96 m²
De voor wifi geschikte Daikin MC80Z luchtreiniger zorgt voor schone lucht in grote ruimtes tot maximaal 124 m²

Vergelijk modellen (1)

Vergelijk modellen