Skip to main content

Combineer Daikin afgiftesystemen voor verwarmen en koelen met onze warmtepompen voor de meest comfortabele woonomgeving. Ongeacht of je een hoge temperatuur-, lage temperatuur- of hybride systeem hebt, Daikin heeft voor jouw woning de geschikte afgiftesystemen.

  • Opties passend bij elk warmtepompsysteem
  • Maximaliseert het rendement van jouw systeem
  • Geniet van een compleet, hoogwaardig systeem

Ontdek onze afgiftesystemen voor verwarmen en koelen

Afgiftesystemen voor verwarmen en koelen
Paar lachend en knuffelend op hun bed bij perfecte temperatuur

Oplossingsaanbeveling

Gebruik onze handige productkiezer om de oplossing te vinden die perfect aansluit bij jouw behoeften

Op elk moment jouw perfecte temperatuur

Of je nu een kamer of je hele huis verwarmt, geniet het hele jaar door van optimaal comfort met de afgiftesystemen van Daikin.

Meer informatie over warmtepompen

Ja, warmtepompen kunnen worden aangesloten op zowel oude als nieuwe radiatoren.

Als je al radiatoren in je huis hebt, kunnen hoge temperatuur warmtepompen of hybride warmtepompen (als je een gasketel vervangt) daar gemakkelijk op worden aangesloten. De bestaande leidingen kunnen worden gebruikt zonder dat je de radiatoren hoeft te vervangen of extra werkzaamheden hoeft uit te voeren.

De levensduur van een warmtepomp ligt doorgaans tussen de 15 en 20 jaar, hoewel dit van een aantal factoren afhangt. Bijvoorbeeld onderhoud. Hoewel warmtepompen een onderhoudsarme oplossing zijn, zorgt een jaarlijkse controle door je installateur of servicepartner voor een langere levensduur.

Ja, warmtepompen kunnen ook gebruikt worden voor koeling, maar dat hangt af van het type afgiftesysteem dat je hebt.

Het ideale systeem voor koeling met lage- of hogetemperatuurwarmtepompen is bijvoorbeeld een warmtepompconvector (ook bekend als een ventilatorconvector). De werking is vergelijkbaar met die van een traditionele radiator, maar met het voordeel dat hij een kamer zowel kan verwarmen als koelen.

Sommige hybride warmtepompen kunnen aangesloten worden op lucht/lucht warmtepompen (ook wel airconditioners genoemd). Dit is een andere populaire oplossing voor verwarming en koeling.

De meeste warmtepompen worden doorgaans geleverd met een binnen- en een buitendeel. Elke unit produceert geluid als hij in werking is, dit geluid wordt doorgaans gemeten in dB(A) en deze niveaus variëren van een schaal van 0 dB(A) tot 140 dB(A).

Als je kijkt naar geluidsniveaus, zie je ook specificaties gegeven voor geluidsvermogen en geluidsdrukniveau.

Het geluidsvermogen is het direct bij de bron gemeten geluidsniveau.

Het geluidsdrukniveau is het geluidsniveau gemeten op een bepaalde afstand (meestal 1,5 - 2 meter) van de bron.

De binnendelen van Daikin warmtepompen produceren over het algemeen een geluidsdrukniveau van ongeveer 30 dB(A), wat vergelijkbaar is met het geluid van een persoon die fluistert.

Buitendelen, die in een grotere verscheidenheid aan maten geleverd worden, variëren in geluidsdrukniveau tussen 40 dB(A) en 62 dB(A). Dat is vergelijkbaar met het geluid van respectievelijk tjilpende vogels en mensen die een gesprek voeren.

In Europa zijn er in verschillende landen verschillende regelingen en stimuleringsmaatregelen, zowel op nationaal als op regionaal niveau, om de aankoop en installatie van een warmtepomp te ondersteunen.

Klik hier voor meer informatie over subsidies.

Je kunt advies inwinnen over welk type warmtepomp het meest geschikt is voor jouw woning bij een Daikin installateur, bij het personeel in de flagshipstore van de fabrikant, of je kunt onze residential solutions navigator raadplegen.

De prijs van de installatie van een warmtepomp varieert afhankelijk van het type warmtepomp dat je kiest en het land waarin je woont.

Andere factoren die de prijs kunnen beïnvloeden zijn renovatie of bijkomende bouwwerkzaamheden (zoals isolatie) die uitgevoerd moeten worden, plus je installateur. Verschillende installateurs zullen verschillende prijzen hanteren, afhankelijk van hun expertise en ervaring.

Warmtepompen zijn niet erg veeleisend. We adviseren om een jaarlijkse onderhoudsafspraak te maken met je installateur of dienstverlener om ervoor te zorgen dat je pomp zo efficiënt mogelijk blijft werken. Een typische onderhoudsbeurt omvat een aantal standaard controles, en een grondige reiniging van het toestel en de filters.