Skip to main content

Daikin Emura

Een uiterst intelligent airconditioningsysteem met een stijlvol design voor het koelen én verwarmen van uw woning. Deze energiezuinige lucht/lucht warmtepomp zorgt voor een optimaal comfort, het hele jaar door.

Uw totale klimaatoplossing

Verwarmen, koelen en luchtzuivering met één compleet systeem.

Verwarmen

Energiebesparing door innovatieve duurzame technologieën. Warmtepompen onttrekken warmte aan de buitenlucht wat een kostenbesparing oplevert.

Koelen

Energiezuinige airconditioning die uitgerust is met onze kenmerkende invertertechnologie verbruikt minder energie.

Luchtzuivering

Zuivere en gezonde lucht De filters in de Daikin Emura vangen microscopische stofdeeltjes, allergenen en geuren op en houden zo uw lucht gezond en schoon.

Ontworpen in Europa voor Europa

Het strakke design en het stijlvolle ontwerp past in ieder interieur. Daikin Emura wordt internationaal bekroond voor zijn design en is beschikbaar in kristalwit en zilver.

Bekroond ontwerp

Bekroond ontwerp van Daikin Emura
bg-image

Energierendement

  • Maakt gebruik van 80% hernieuwbare energie uit de lucht en 20% van traditionele energiebronnen
  • Invertertechnologie bespaart 30% meer energie
  • De intelligente modus en energiezuinige instellingen verlagen overtollig verbruik
  • Beschikbaar met Bluevolution-technologie om de impact op het milieu verder te verlagen en de energieprestaties te verbeteren
Intelligente bewegingssensor
Intelligente bewegingssensor

Ontworpen voor uw comfort

De intelligente 2-zonebewegingssensor gebruikt sensoren om personen te detecteren en de luchtstroom te richten naar een zone, waar op dat moment geen personen aanwezig zijn. Uw systeem schakelt automatisch over op een energiebesparende modus wanneer er niemand in de ruimte aanwezig is.

Luchtzuivering
Luchtzuivering

Een zuiver en gezond klimaat

Een uniek zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering absorbeert 99% van de allergenen zoals stuifmeel en huismijt. 

Meerdere aansluitingen

Eén of meerdere ruimtes, aan u de keuze

Met de Daikin Multi-splitsystemen kunt u tot maximaal 5 Split-binnendelen op 1 Split-buitendeel aansluiten. Alle binnendelen kunnen afzonderlijk worden bestuurd.

bg-image

Altijd alles onder controle

Download de Online Controller app van Daikin en bedien de Daikin Emura eenvoudig en overal via uw smartphone of tablet via de (meegeleverde) WLAN-adapter voor een optimaal binnenklimaat. Zo eenvoudig is het.

Meer productinformatie over de Daikin Emura

Meer info

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie