Skip to main content

Bluevolution van Daikin

Ontdek ons productassortiment van de volgende generatie met het nieuwe revolutionaire koudemiddel R-32 en verlaag de impact op het milieu.

Zeer lage milieu-impact

Daikin lanceert als eerste warmtepompen en airconditioningsystemen met R-32 op de markt. R-32 is een milieuvriendelijk alternatief van het koudemiddel R-410A en staat garant voor betaalbaar comfort en maximale prestaties en energierendement. Vergeleken met R-410A is het GWP (Global Warming Potential) van R-32 slechts een derde, terwijl het een veel lager koudemiddelvolume mogelijk maakt.

R-32 draagt bij aan de doelstellingen van de EU F-gassenverordening en is tegelijkertijd energiezuinig, betrouwbaar en betaalbaar.

Een innovatieve klimaatoplossing, die voldoet aan al uw behoeften op het gebied van koelen én verwarmen.

Energierendement

Met het koudemiddel R-32 behaalt u met de Daikin airconditioningsystemen seizoensrendementen tot A+++, zowel in de koel- als verwarmingsmodus.

bg-image
bg-image

Maximaal comfort

Ervaar het optimale comfort van onze tochtvrije, intelligente luchtstroom en de fluisterstille werking van de Daikin airconditioningsystemen.

bg-image
bg-image

Altijd alles onder controle

Download de Daikin Online Controller app, verbind uw Daikin systeem vervolgens met wifi en regel uw binnenklimaat, altijd en overal, via uw smartphone of tablet. Zo eenvoudig is het.

Het hoogste energierendement

  • Het meest energiezuinige koudemiddel met een zeer lage milieu-impact
  • Systemen worden aangedreven door 80% hernieuwbare energiebronnen (lucht) en 20% elektriciteit
  • Met de invertertechnologie wordt nog eens 30% meer energie bespaard
  • Intelligente sensoren en energiezuinige instellingen verlagen overtollig verbruik

Onze meest populaire Bluevolution airconditioningsystemen

  • Ururu Sarara

    • Ideaal voor residentiële toepassingen
    • Unieke alleskunner: koelen, verwarmen, bevochtiging en ontvochtiging, luchtreiniging en ventilatie 
    • Wandmodel dat past in elk interieur
    • Energierendementslabel A+++ (bij koelen en verwarmen)
    • Hoogwaardige totaaloplossing voor klimaatregeling
  • Daikin Emura

    • Ideaal voor residentiële toepassingen
    • Koelen, verwarmen en luchtzuivering
    • Wandmodel met uniek design voor een superieur rendement en comfort 
    • Energierendementslabel tot A+++ (bij koelen)
    • Internationaal bekroond design
  • Stylish

    • Bekroond design wandmodel, beschikbaar in 4 kleuren (wit, zilver, zwart en zwarthout) voor residentiële toepassingen
    • Te bedienen met uw smartphone via de Online controller
    • Optimale luchtstroom dankzij het Coanda-effect
    • Energierendementslabel A+++ (bij koelen en verwarmen)
    • Gebruik van innovatieve technologieën voor de beste prestaties en betrouwbare werking
  • Comfora: FTXP

    • Ideaal voor residentiële toepassingen
    • Koelen, verwarmen en luchtzuivering
    • Ruimtebesparend en stijlvol wandmodel voor een hoog rendement en comfort
    • Energierendementslabel A++ (bij koelen en verwarmen)
    • Ontworpen in Europa voor Europa
  • Perfera: FTXM

    • Ideaal voor residentiële toepassingen
    • Koelen, verwarmen en luchtzuivering
    • Stijlvol wandmodel voor een toprendement en maximaal comfort
    • Energierendementslabel A+++ (bij koelen en verwarmen)
    • Ontworpen in Europa voor Europa
  • R-32 Sky Air

    • Ideaal voor commerciële toepassingen
    • Koelen, verwarmen en luchtzuivering
    • Keuze uit compleet R-32 assortiment binnendelen
    • Energierendementslabel A++
    • Groot werkingsbereik
    • Flexibele en eenvoudige installatie
  • EWAT-B koudwatermachines

    • Eerste luchtgekoelde R-32 koudwatermachines met scrollcompressoren
    • Rendement van topklasse
    • Ruim capaciteitsbereik
    • Uitgebreide optielijsten

Ideaal voor upgrades en vervanging

Onze Bluevolution R-32 systemen zijn een kostenefficiënte oplossing voor nieuwe gebouwen en ideaal voor de vervanging van oudere, minder efficiënte systemen, omdat er gebruik gemaakt wordt van het bestaande leidingwerk en het niet nodig is om muren open te breken.

Bluevolution voor elk type gebouw

Of u nu een woning- of gebouweigenaar, retailer of hotelmanager bent, de Daikin Bluevolution R-32 systemen voldoen aan al uw behoeften op het gebied van koelen én verwarmen. Selecteer hier uw toepassing en vind de juiste Bluevolution oplossing.

Meer info

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie