Skip to main content

De nieuwe Daikin Sky Air A-series

De meest innovatieve Sky Air Bluevolution A-series buitendelen met het koudemiddel R-32 voor commerciële toepassingen hebben de laagste impact op het milieu, bieden een uniek energierendement en comfort en zijn eenvoudig te plaatsen en te bedienen.

Unieke, lage en compacte buitendelen met slechts één ventilator

De Daikin Sky Air A-series is het enige assortiment buitendelen met een zeer compacte behuizing met één ventilator van 3,5 tot 25 kW.

Alle buitendelen zijn eenvoudig te hanteren met slechts 2 personen en het compacte ontwerp biedt meer flexibiliteit bij de installatie.

Ontworpen voor comfort

De Sky Air A-series leveren het hoogste rendement en gebruiken de Daikin technologie met variabel koudemiddel (VRT) om het comfort en de flexibiliteit te optimaliseren.

De nieuwe range buitendelen zijn ideaal voor stadscentra en stedelijke zones en bieden de stilste oplossing voor klimaatregeling op de markt.

De Sky Air Bluevolution A-series bieden de beste klimaatoplossingen voor de toekomst, voor zowel kleine als grote bedrijven

  • Gebruiksvriendelijke interface garandeert een eenvoudige klimaatregeling
  • De Daikin Online controller biedt een eenvoudige regeling voor een winkel, die altijd en overal vanaf je smartphone kan worden aangestuurd
  • Met de intelligent Tablet Controller (iTAB) kunnen meerdere locaties voor kleine tot middelgrote toepassingen en belangrijke klanten opgevolgd en aangestuurd worden
  • Integratie van alarmsystemen en hulp op afstand door technische managers
bg-image

Service binnen handbereik

De nieuwe Sky Air Alpha-series bieden eenvoudig te installeren buitendelen voor commerciële toepassingen en garandeert service binnen handbereik door de planning en montage eenvoudiger te maken.

  • Lichtere en compactere buitendelen voor een eenvoudigere installatie, met een behuizing van minder dan 1 m hoogte en slechts één ventilator tot 25 kW
  • Snellere installatie door de lange leidinglengtes en de langere voorgevulde leiding tot 40 m 
  • Toonaangevend onderhoudsgemak en transport met gemakkelijke toegang tot alle onderdelen. 
  • Nieuw display met 7 segmenten om foutcodes en systeeminstellingen eenvoudig af te lezen
  • De geïntegreerde koudemiddellekcontrolefunctie zorgt voor lagere onderhoudskosten (minder controles ter plaatse benodigd) en verhoogt de betrouwbaarheid

 

bg-image

Unieke Daikin technologieën

De nieuwe Sky Air A-series leveren toekomstgerichte klimaatsystemen door gebruik te maken van de gepatenteerde, innovatieve technologieën van Daikin.

  • Zeer efficiënte swingcompressor, specifiek ontworpen en geproduceerd om te gebruiken met het koudemiddel R-32
  • Bluevolution technologie op basis van het koudemiddel R-32 met het hoogste energierendement tot A++ (SEER tot 8,02) in de markt, met lagere bedrijfskosten en de laagst mogelijke milieu-impact (het GWP van R-32 is 68% lager dan het standaard R-410A koudemiddel!)
  • Gegarandeerd betrouwbare werking onder alle weersomstandigheden door de nieuwe bodemplaat koudemiddeldoorlaat en de koudemiddelgekoelde printplaten, waardoor installateurs minder vaak hoeven uit te rukken

Bluevolution technologie

Het Bluevolution assortiment van Daikin maakt gebruik van het koudemiddel R-32, het meest energiezuinige koudemiddel voor (licht-)commerciële toepassingen in de markt.

Het koudemiddel R-32 werd in 2014 door Daikin gelanceerd op kleinere Split-systemen, met als bekende voordelen:

  • Minimale CO2-uitstoot en dus een lage impact op het milieu
  • Het Global Warming Potential (GWP) van R-32 ligt 68% dan van het standaard koudemiddel R-410A
  • Lager energieverbruik 
  • Geen jaarlijkse koudemiddellekcontrole vereist, dus lagere onderhoudskosten
bg-image

Ontdek hoe modeketen JBC de voordelen van de VRT-technologie Variable Refrigerant Temperature van Daikin in de praktijk heeft getest.

bg-image

Upgrade naar Bluevolution technologie en Sky Air A-series

De nieuwe vervangingstechnologie van de Sky Air A-series systemen zorgt voor een veel snellere, eenvoudigere en meer betrouwbare aanpak voor het vervangen van bestaande systemen door een toekomstgerichte oplossing voor de hele uitfaseringsfase van de F-gassen.

  • Het kostenefficiënte vervangingsproces neemt weinig tijd in beslag, want alleen de binnen- en buitendelen moeten vervangen worden, zonder aanpassing of reiniging van het bestaande leidingwerk
  • Mogelijke storingen in een systeem worden beperkt met een aanzienlijk lager energieverbruik en lagere onderhoudsfacturen

De 3 nieuwe Sky Air A-series buitendelen

 Sky Air Alpha-seriesSky Air Advance-seriesSky Air
Active-series
 RZAG-A    RZAG- 
NV1/NY1   
RZASG-
MV1/MY1
RZA-D    AZAS-
MV1/MY1
Seizoensrendement - Slim energiegebruikA++A++A+-A
Vervangingstechnologie●●●●●
Variabele koudemiddeltemperatuur● (1)
●
 ● 
Twin/Triple/Double twin-combinatie● (1)●●● 
Gegarandeerde werking tot -20°C●● ● 
Technische koeling●● ●

Voordelen voor de installateur

 RZAG-ARZAG-
NV1/NY1
RZASG-
MV1/MY1
RZA-DAZAS-
MV1/MY1
Compacte behuizing met één ventilator●  ●●●●
Met koudemiddel gekoelde printplaten ●●●●
Maximale leidinglengte 50 m     85 m 50 m  100 m 30 m 
(1) Niet beschikbaar op RZAG35-50-60A

Voor meer informatie over de Sky Air Bluevolution R-32 A-series, ga naar de Product Finder.

Meer info

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie