Skip to main content

Sky Air

Dé energiezuinige oplossing voor de licht-commerciële sector. 

Seizoensrendement

Energiezuinig

Met een seizoensrendement van A++ voor verwarming en koeling, verlaagt Daikin Sky Air uw energieverbruik aanzienlijk met innovatieve technologieën.

  • De technologie met variabel koudemiddel past de koudemiddeltemperatuur automatisch aan de vraag
  • Het zelfreinigend uitblaaspaneel betekent een energiebesparing tot wel 50% vergeleken met standaardoplossingen
  • De warmtepomp gebruikt hernieuwbare energie voor verwarming in de winter en koeling in de zomer
Bluevolution

Bluevolution technologie

Sky Air is ook beschikbaar met technologie voor aanzienlijke lagere CO2-uitstoot, Bluevolution. Ontdek ons volledige Bluevolution-assortiment en kom meer te weten over de voordelen van het koudemiddel R-32.

Ontworpen voor comfort
Ontworpen voor comfort

Ontworpen voor comfort

De vloer- en bewegingssensoren detecteren de temperatuursverschillen en passen de richting van de luchtstroom aan, terwijl de variabele koudemiddeltemperatuur tocht voorkomt. Sky Air is ontworpen met fluisterstille technologie en is zo stil dat u geen geluid hoort.

Kwaliteitsproducten

Kwaliteit van product en -mensen

Ons "Zero Defect" beleid zorgt ervoor dat elk systeem tijdens de productie verschillende keren wordt getest om er zeker van te zijn dat deze de komende jaren perfect blijft draaien. We hebben een groot servicenetwerk zodat er altijd een gecertificeerde installateur van Daikin klaarstaat om u te helpen.

Altijd alles onder controle

Met de cloudservice van Daikin kunt u gemakkelijk van overal en op elk moment uw installatie bedienen en uw energieverbruik inzien Meer info

Creëer de ideale winkelomgeving

  • Minimaliseer het verlies van warme en koude lucht via de ingang met ons Biddle-luchtgordijn en bespaar tot 72% meer energie 
  • Geniet van verse lucht met ventilatiesystemen die gebruikmaken van energiezuinige warmteterugwinning
  • Het unieke zelfreinigende uitblaaspaneel verzamelt stof en vuil om het bedrijfsrendement tot 50% te verhogen en uw onderhoudskosten aanzienlijk te verlagen
  • Cassettemodellen passen perfect in uw interieur en gaan slim om met de ruimte door gebruik te maken van het plafond
  • Met de Daikin Cloud Service heeft u op afstand inzicht op uw verschillende locaties  
Compleet product van Daikin

Een flexibele oplossing

Voor zowel kleine tot middelgrote commerciële toepassingen.

  • Retail

    Verhoog uw energierendement door Sky Air aan te sluiten op onze eenvoudig te onderhouden zelfreinigend uitblaaspaneel van de Roundflow cassette.

  • Technische IT-/telecomruimtes

    Uw bedrijfsinfrastructuur vereist een betrouwbare, efficiënte en flexibele koeling voor het garanderen van een maximale looptijd met het beste rendement. Sky Air voldoet aan de hoge eisen van kleine en middelgrote telecomruimtes, serverruimtes, laboratoria en IT-toepassingen.

  • Restaurants

    Kies voor een totaaloplossing waarmee u de behoeftes op het gebied van koelen, vriezen en verwarming invult. 

  • Kantoren

    Sky Air is ideaal voor kleinere ruimtes, met een individuele bediening van elk systeem.

Ontworpen voor uw interieur

Het ruimste assortiment binnendelen. Voor elke toepassing en interieur heeft Daikin de juiste oplossing voor u. 

Uitgerust met innovatieve technologie

Sky Air is uitgerust met variabele koudemiddeltemperatuur, een unieke technologie die de koudemiddeltemperatuur op een gebruiksvriendelijke manier aanpast op basis van de weersomstandigheden en de vereisten van het gebouw.

Het Sky Air-systeem haalt niet alleen altijd het hoogste rendement, de variabele koudemiddeltemperatuur maxialiseert ook het comfort door via een hogere luchtstroomtemperatuur een stabiele, tochtvrije omgeving te creëren, zodat het comfort in uw winkel wordt verhoogd. 

Flexibele en eenvoudige installatie

Buitendelen zijn compact en gemakkelijk te plaatsen tegen een wand, op een dak of op een terras. Sky Air is een kostenefficiënte oplossing voor nieuwbouw en ideaal voor de vervanging van oudere, minder efficiënte systemen, omdat het bestaande leidingen gebruikt. Muren en plafonds hoeven dus niet aangepast te worden.  

Snelle plaatsing in de winkel

Unieke zelfreinigende technologie

Roundflow cassettemodellen hebben optionele zelfreinigende uitblaaspanelen die het rendement, het comfort en de betrouwbaarheid voor uw klanten of gasten verhogen en dus de klanttevredenheid maximaliseren.

Onze toonaangevende Sky Air-oplossingen

Meer info

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie