Skip to main content

VRV IV heat recovery

De toonaangevende totaaloplossing voor uw complete commerciële klimaatregeling, van ontwerp tot onderhoud met een optimaal comfort en hoog energierendement.

bg-image

Energierendement

  • Door de heat recovery (warmteterugwinning) wordt warmte teruggewonnen op plekken waar gekoeld wordt en wordt die warmte gebracht naar plekken waar warm tapwater of ruimteverwarming nodig is
  • Dankzij de variabele koudemiddeltemperatuurtechnologie (VRT) past de VRV IV warmtepomp de snelheid van de invertercompressor en de koudemiddeltemperatuur continue aan, afgestemd op de benodigde capaciteit en gebouwbelasting. Zo wordt het seizoensrendement tot 28% verbeterd. 
  • Het unieke design van de warmtewisselaar is ontworpen voor het hoogste seizoensrendement
  • Het hoogst haalbare jaarrendement door het toepassen van standaard VRV IV-standaardfuncties en -technologieën
bg-image

Voordeel van vrijwel 'gratis' verwarming

Ons innovatieve heat recovery systeem (warmteterugwinning) hergebruikt de warmte van kantoren en serverruimtes voor de energiezuinige productie van warm tapwater en om andere ruimtes van het gebouw te verwarmen. De warmtewisselaar is geoptimaliseerd voor verschillende modi en verbetert het rendement van de warmteterugwinning door het warmteverlies te beperken.

bg-image

Gelijktijdig verwarmen en koelen

Met heat recovery kunt u gelijktijdig verwarmen en koelen. Dit is ideaal voor gasten van een hotel of huurders van een gebouw, omdat zij perfect hun eigen persoonlijke comfort kunnen regelen.

Kringloopeconomie

De kringloop sluiten: op weg naar een kringloopeconomie

VRV IV+-warmterecuperatie en VRV IV S-reeks units zijn nu verkrijgbaar met een een certificaat van hergebruikt koelmiddel. Deze units gebruiken bestaand koelmiddel en vermijden zo dat er elk jaar meer dan 150.000 kg nieuw gas wordt geproduceerd.

bg-image

Technische koeling

Om uw essentiële IT-systemen en telecom- en serverinfrastructuur 24/7, 365 dagen per jaar te laten werken, heeft de VRV IV heat recovery warmtepomp een werkingsbereik tot -20° CDB voor het koelen van de technische (server)ruimtes. De warmte die gegenereerd wordt in de IT-, server- en telecomruimtes wordt hergebruikt voor de ruimteverwarming van de andere ruimtes in uw gebouw en voor de warmtapwatervoorziening. 

Totaaloplossing

De meeste commerciële gebouwen hebben vaak aparte systemen voor koelen, verwarmen, ventilatie, etc. Hierdoor gaat veel kostbare energie verloren. De VRV IV heat recovery warmtepomp voldoet aan alle thermische behoeften van een gebouw via één systeem: koelen, verwarmen, ventilatie, vloerwarming, warmtapwatervoorzieninig, luchtgordijnen, etc. Een geïntegreerde totaaloplossing met slechts één aanspreekpunt, waarbij u per binnendeel/zone onafhankelijk kunt koelen en verwarmen met een maximaal energierendement. 

Meest uitgebreide assortiment individuele en multi-zone omschakelboxen

We hebben een ruim assortiment van individuele en multi-zone omschakelboxen voor VRV heat recovery voor het snel en flexibel ontwerpen en kortere montagetijden. 

Individuele zone omschakelbox

  • Uniek op de markt
  • Compact, licht en eenvoudig te monteren
  • Geen afvoerleiding nodig
  • Ideaal voor afgelegen ruimtes
  • Snelle installatie door open aansluitingen

Multi-zone omschakelboxen

  • 70% kleiner en 66% lichter dan voorgaande series
  • Snellere installatie met minder soldeerpunten en bedrading
  • Alle binnendelen kunnen op één omschakelbox worden aangesloten
  • Ideaal voor installaties in fases
bg-image

Casestudie Porta Fira

Ontdek hoe we voor dit wolkenkrabberhotel een maatwerkoplossing geleverd hebben met een mix van lucht/lucht warmtepompen en lucht/water koudwatermachines.

    bg-image

    Casestudie Velocity

    Ontdek hoe Daikin Velocity heeft geholpen om haar groene imago te verbeteren door het Daikin VRV heat recovery systeem te installeren.

      Meer info

      Vind een installateur

      Meer informatie

      Meer informatie

      Vind een installateur

      Meer informatie