Skip to main content

VRV IV S-series

De meest compacte mini-VRV warmtepomp: klein en krachtig

bg-image

Onopvallend aanwezig

De VRV IV S-series is een ideale oplossing wanneer de buitenruimte beperkt is, omdat het systeem bijna overal onopvallend weggewerkt kan worden. De visuele en geluidsimpact is hierdoor minimaal, waardoor het systeem voldoet aan de regelgeving. De systemen zijn smaller en compacter en doordat de lucht naar voren geblazen wordt, is de VRV IV S-series ideaal voor installatie op een balkon of achter een ballustrade. De VRV IV S-series is een totaaloplossing, uitgerust met de nieuwste energiebesparende technologieën, dat aangesloten kan worden op een ruim assortiment van stijlvolle residentiële en commerciële binnendelen. 

bg-image

Ruimtebesparend ontwerp

De VRV IV S-series is dankzij haar afmetingen het meest compacte VRV-systeem op de markt. Met slechts 823 mm is het systeem laag genoeg om onopvallend onder ramen geplaatst te worden waardoor het vrijwel onmerkbaar is. Ideaal voor instalaltie op een balkon, dak of ballustrade. Doordat het systeem naar voren uitblaast, is er minimale turbulentie en zijn er geen leidingen nodig.

Een uitgebreid assortiment met veel mogelijkheden

Ze zijn misschien onopvallend aanwezig, maar op het vlak van de voordelen die ze bieden, valt de VRV IV S-series duidelijk op. Met een ruim assortiment kleine buitendelen, die eenvoudig op stijlvolle en commerciële systemen kunnen worden aangesloten, zorgt de VRV IV S-series voor het perfecte binnenklimaat met het comfort van flexibiliteit en standaardfuncties van VRV IV, zoals de variabele koudemiddeltemperatuur.

Kringloopeconomie

'Close the loop': op weg naar een circulaire economie

VRV IV+ heat recovery en VRV IV S-series buitendelen zijn nu verkrijgbaar met een een certificaat van hergebruikt koudemiddel. Deze units gebruiken bestaand koudemiddel en voorkomen zo dat er elk jaar meer dan 150.000 kg nieuw koudemiddel wordt geproduceerd.

Meer info

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie