Skip to main content

Watergekoelde VRV

Door water als warmtebron te gebruiken, is de warmteterugwinning maximaal, ideaal voor hoge gebouwen.

bg-image

Water als energiebron

Verlaag uw CO2-uitstoot aanzienlijk en haal voordelige hernieuwbare energie uit de grond. Onze watergekoelde VRV gebruikt energie uit geothermische warmte om uw gebouw te verwarmen en te koelen, ideaal voor BREEAM-certificering. De grondtemperatuur blijft heel het jaar stabiel, zodat het een betrouwbare oplossing is.

2-traps warmteterugwinning

Een watergekoeld systeem haalt het maximale uit de warmteterugwinning aangezien alle systemen door één waterring met elkaar verbonden zijn.

bg-image

Onzichtbaar vanaf de straat

Uw watergekoelde VRV is specifiek ontworpen voor binneninstallaties, past perfect in uw gebouw en is niet zichtbaar vanaf de straat. Deze unit is het lichtst beschikbare systeem op de markt en kan perfect gestapeld worden om meer ruimte te besparen. Ideaal voor een opstelling per verdieping: u bespaart op koudemiddel en voldoet eenvoudig aan EN378.

Daikin | Watergekoelde VRV zonder warmteafvoer

Minimale benodigde ruimte voor technische ruimtes

De meest compacte systemen op de markt volgen een uniek principe van nul warmteafvoer, dat ventilatie of koeling in de technische ruimte overbodig maakt. De grootte van de ruimte kan worden verkleind en er zijn geen extra koelbronnen nodig, waardoor er voor de plaatsing van de technische ruimte een maximale flexibiliteit is.

Complete HVAC-oplossing voor uw gebouw

De VRV IV W+-serie valt naast zijn onopvallende uiterlijk ook op door de vele voordelen die het biedt. Een complete oplossing voor uw gebouw en eenvoudig aan te sluiten op een selectie stijlvolle binnendelen, warmwaterhydroboxen, Biddle-luchtgordijnen en ventilatiesystemen. Deze watergekoelde VRV creëert een perfect binnenklimaat met comfort, dankzij de Daikin VRV IV-functies, zoals de variabele koudemiddeltemperatuur.

Daikin | Water-cooled VRV with HVAC solution
bg-image

Casestudie Van der Valk

Lees meer over hoe we een geïntegreerd systeem hebben ontwikkeld om aan de behoeften van elke ruimte in het Van der Valk Hotel te voldoen en om de totale milieubelasting te verlagen.

    bg-image

    Casestudie C&A

    Ontdek hoe ons watergekoelde VRV-systeem energiezuinige airconditioning, warm tapwater en ventilatie leverde voor modewinkel C&A.

      bg-image

      Arsenaal van Venetië

      Het Arsenaal van Venetië, ooit het centrum van de Venetiaanse zeemacht, is een belangrijk cultureel erfgoed, dat ongeveer 15% van de stad beslaat. Ontdek hoe ons watergekoelde systeem gebruik maakt van de lagune van Venetië om deze historische gebouwen energiezuiniger te maken zonder de bestaande architectuur aan te tasten.

      Geïnstalleerd systeem:

      • 8 watergekoelde VRV-buitendelen
      • 22 plafondinbouwmodellen
      • 9 vloerinbouwmodellen
      • 1 VAM-ventilatiesysteem 
      • 2 lage temperatuur Hydroboxen voor vloerverwarming 
      • Intelligent Touch Controller

      Meer info

      Vind een installateur

      Meer informatie

      Meer informatie

      Vind een installateur

      Meer informatie