Skip to main content
Split, Twin, Triple, Double twin

Super Inverter - RZQ-C

Packaged-systeem voor commerciële toepassingen
RZQ-C

Productkenmerken

  • Beschikbaar in 20 en 25 kW
  • Hergebruik van bestaande R-22- of R-407C-technologie
  • Garandeert werking in verwarmingsmodus bij -15°C
  • Standaard fluisterstille nachtstand
  • Maximale leidinglengte 100 m
  • Brede reeks aansluitbare binnenunits
  • Maximaal hoogteverschil 30 m

Voordelen

  • Automatisch omschakelen koelen/verwarmen

    Automatisch omschakelen koelen/verwarmen

    Automatically selects heating or cooling mode to achieve the set temperature.

  • Inverter

    Inverter

    Inverter compressors continuously adjust compressor speed to actual demand. Fewer power-consuming starts and stops result in decreased energy consumption (up to 30%) and more stable temperatures.

Documentatie

Taal van document

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie