- Maximaal comfort
- Hoog rendement
- Flexibele oplossingen
Intelligente technologieën creëren een comfortabel klimaat
Met een luchtuitblaas van 360° hebt u nooit nog last van koude tocht of een inconsistente luchtverdeling. De intelligente bewegingssensor detecteert mensen en richt de luchtuitblaas elders en de vloersensoren zorgen voor een gelijkmatige temperatuur van de vloer tot het plafond.
Met het extra energierendement bespaart u meer
Ons "Roundflow" cassettemodel is uitgerust met een uniek zelfreinigend uitblaaspaneel, dat de onderhoudskosten verlaagt en tot 50% meer bespaart op energierendement in vergelijking tot normale cassettemodellen. De intelligente bewegingssensor schakelt de cassette automatisch over op de energiebesparende modus of schakelt deze zelfs uit, wanneer de ruimte leeg is. Dat verlaagt uw energiekosten met wel 27%!
Flexibel design past in elke ruimte of installatie
De Daikin "Roundflow" cassette heeft de laagste installatiehoogte op de markt en past perfect in uw plafond. Met het flexibele design kunnen er luchtstromen in 2, 3 en 4 richtingen gecreëerd worden voor installatie in hoeken, naast wanden of in onregelmatig gevormde ruimtes.
Onderhoudsvriendelijk
De "Roundflow" cassette met speciaal zelfreinigend uitblaaspaneel biedt een consistente werking en verhoogt het rendement tot 50%. Het stof dat verzameld wordt tijdens het dagelijks automatisch reinigen wordt in een vak opgeslagen waar een hoeveelheid stof van 12 maanden in kan.
Geen moeilijk onderhoud meer door externe partijen, maar zelf het stof verwijderen door middel van een gewone stofzuiger.
Ontworpen voor comfort
De optionele intelligente sensor gebruikt bewegingssensoren om de luchtstroom van mensen af te richten en tocht te minimaliseren. Uw systeem schakelt automatisch over op een energiebesparende modus of wordt zelfs uitgeschakeld wanneer er niemand meer in de ruimte gedetecteerd wordt. Extra optionele vloersensoren zorgen ervoor dat de temperatuur van de vloer tot het plafond constant blijft.
Gebalanceerde luchtuitblaas
De 360° luchtuitblaas zorgt voor een perfect gebalanceerde luchtstroom en elimineert ondertussen ook dode ruimtes. Het verticale autoswingsysteem verdeelt de lucht automatisch gelijkmatig over de gehele ruimte en beperkt temperatuurschommelingen. Daardoor zijn er minder aan- en uitcycli, wat zorgt voor minder energieverbruik en dus meer besparingen.
Meest uitgebreide aanbod uitblaaspanelen op de markt
Het "Roundflow" cassettemodel is verkrijgbaar met 7 verschillende uitblaaspanelen in wit en zwart en is geschikt voor elk type interieur.
Er zijn standaard, zelfreinigende en designpanelen voor elke behoefte, van standaard tot stofgevoelige omgevingen (zoals boek- en kledingwinkels).
- Designpanelen
- Zelfreinigende panelen
- Standaardpanelen
Designpanelen in wit en zwart
› Nieuwe serie designpanelen met weggewerkt luchtinlaatrooster voor een stijlvolle uitstraling
› Met 360° luchtuitblaas, brede lamellen en optionele slimme sensoren
Zelfreinigende panelen in wit en zwart
› Uniek Daikin zelfreinigend paneel met brede lamellen en optionele slimme sensoren
› Fijnmazig filter voor omgevingen die snel stoffig worden (zoals boek- en kledingwinkels)
Standaardpanelen in wit en zwart
› Uniek Daikin "Roundflow" cassettemodel met 360° luchtuitblaas, brede lamellen en optionele slimme sensoren
Referentieproject
Wolverhampton, Verenigd Koninkrijk
Dankzij de dagelijkse filterreiniging dalen de bedrijfskosten tot 50% vergeleken met standaardoplossingen.
Casestudie voor wedkantoren van Coral
Ontdek hoe onze "Roundflow" cassettemodellen met zelfreinigende panelen 50% meer energiebesparing opleverden voor de wedkantoren van Coral.
Casestudie C&A
Ontdek hoe ons watergekoelde VRV-systeem energiezuinige airconditioning, warm tapwater en ventilatie leverde voor modewinkel C&A.
Casestudie K-Way
Ontdek hoe we een hoogwaardige airconditioningsoplossing hebben ontwikkeld voor een luxewinkel van K-Way in Covet Garden, Londen.
Sportisimo
Ontdek hoe ons warmtepompsysteem een van de grootste winkelketens in Tsjechië heeft gehopen om haar winkels energiezuiniger en comfortabeler te maken.
Gerelateerde systemen
Meer info
-
100 - Sky Air product catalogue for professionalsPDF | 46.69MB -
200 - VRV product catalogue for professionalsPDF | 73.13MB -
Daikin productprofile Roundflow Cassettemodel FCAG-B R-32 ECPNL19-111PDF | 1.52MB