Skip to main content

Ontdek de meest toegepaste soorten airco's en welke voordelen deze bieden, en doe je voordeel met praktische tips om het ideale systeem voor comfort en rendement in jouw woning te kiezen.

Onopvallende wandgemonteerde airco in een kamer met saliegroene muren boven een decoratieve plank

Wat voor jou het juiste airconditioningsysteem is, hangt af van je woning, je budget en je behoefte aan comfort. Wandgemonteerde systemen zijn geschikt voor de meeste appartementen en kleinere huizen, terwijl kanaal- of multi-splitsystemen het beste passen bij grotere huizen of nieuwbouwwoningen. Belangrijke factoren daarbij zijn de grootte en de indeling van de ruimte, het klimaat en het rendement dat je nastreeft. In dit artikel behandelen we de meest voorkomende soorten systemen en helpen we je bepalen wat voor jou de juiste keuze is.

Introductie van de verschillende soorten airco's

Er gaat niets boven thuiskomen in een perfect geklimatiseerde woning op een snikhete zomerdag of tijdens een gure winteravond. Met zoveel verschillende soorten airconditioningsystemen op de markt is het maken van de juiste keuze echter nog niet zo makkelijk. Ben je een oud huis aan het renoveren? Ga je verhuizen naar een splinternieuw appartement? Of wordt het tijd om dat oude raammodel dat rammelt eindelijk eens te vervangen?

Wij zitten al bijna een eeuw in het vak, dus we weten precies wat werkt op het gebied van wooncomfort en wat niet. Elke woning heeft een eigen verhaal, en elk gezin heeft andere wensen. De airco's van Daikin, ook wel lucht/lucht warmtepompen genoemd, zijn ontwikkeld om je binnenklimaat perfect te regelen, van onopvallende wandgemonteerde systemen die perfect in je interieur opgaan tot haast onzichtbaar weggewerkte plafondinbouwsystemen.

Wat wel goed is om te onthouden: voor airco’s bestaan er geen pasklare oplossingen die voor iedereen geschikt is. Wat perfect werkt bij je buurman in zijn twee-onder-een-kapwoning, is misschien totaal ongeschikt voor jouw karakteristieke tussenwoning. Als je je echter in de mogelijkheden verdiept, kun je een weloverwogen keuze maken waar je nog jarenlang veel plezier van zult hebben. Als toonaangevende speler op het vlak van HVAC-innovatie vertellen we je graag waar je op moet letten bij het kiezen van een airco.

Welk airconditioningsysteem past het best bij jouw woning?

Voordat we dieper ingaan op de techniek helpen we je eerst bepalen welk soort systeem in jouw situatie het meest logisch is. Aan de hand van deze praktische voorbeelden kun je nagaan welk systeem bij jou past.

Gezinswoning of appartement

Bij grote gezinswoningen zijn kanaalsystemen of centrale systemen vaak de beste oplossing, aangezien deze voor consistent comfort in meerdere ruimtes zorgen. Bij appartementen en kleinere huizen zijn split- of multi-splitsystemen meestal praktischer én voordeliger. Voor de meeste residentiële toepassingen zijn wandgemonteerde systemen nog altijd favoriet: ze leveren topprestaties zonder dat daarvoor ingrijpende installatiewerkzaamheden nodig zijn.

Nieuwbouwwoning of bestaande woning

Bij nieuwbouwwoningen kun je een kanaalsysteem direct mooi inbouwen, terwijl je bij renovatieprojecten meestal beter uit bent met een splitsysteem dat je zonder hak- en breekwerk installeert. Ga je je woning opknappen en wil je een strak interieur? Kies dan voor een van onze plafondinbouwsystemen, waarmee je jouw woning omtovert tot een bijzonder stijlvolle leefomgeving.

Energiezuinig of budgetvriendelijk

Duurzaamheid en budgetvriendelijkheid gaan prima samen in één systeem. In een grote gezinswoning verwarm en koel je met een multi-splitsysteem meerdere ruimtes met slechts één buitendeel. Woon je kleiner en wil je het betaalbaar houden? Dan kan een single-splitsysteem een slimme keuze zijn. Wil je je investering spreiden, begin dan met een multi-splitsysteem met buitendeel met een hoge capaciteit en voeg later extra binnendelen toe. Ook warm tapwater nodig? Met een Multi+-systeem koppel je tot vier binnendelen aan een warmtapwatertank. In combinatie met zonnepanelen benut je energie zo nóg efficiënter.

In één oogopslag vergeleken

Nu je jouw situatie hebt bepaald, kun je met deze handige vergelijkingstabel de praktische afwegingen per systeem snel op een rijtje zetten. We hebben onze jarenlange installatie-ervaring en de feedback van klanten verwerkt in een overzicht van belangrijke factoren die er in de dagelijkse praktijk écht toe doen. Gebruik dit om jouw ideale systeem uit te zoeken. Je kunt altijd verder inzoomen op systemen die je interesse wekken.

TypeIdeale toepassingInstallatieniveauRendementOnderhoud
SplitsysteemAppartementen, kleine woningenGemiddeldHoogGemiddeld
Multi-splitsysteemWoningen met meerdere kamersGemiddeldHoogGemiddeld
KanaalsysteemNieuwbouwwoningen, grote woningenUitgebreidHoogGemiddeld tot hoog
Draagbaar systeemTijdelijk koelenGeenLaagLaag
RaamsysteemOudere gebouwenLaagGemiddeldLaag tot gemiddeld

En vergeet niet: onze Daikin Woonscan is een handige keuzehulp waarmee je als eindgebruiker zelf de beste oplossing vindt!

Belangrijke factoren die je keuze voor een airco bepalen

Voordat we de verschillende soorten systemen bespreken, is het goed om te weten wat écht belangrijk is om mee te wegen in je beslissing. Als je deze basisprincipes goed in je achterhoofd houdt, kun je later heel wat problemen voorkomen en misschien wel duizenden euro's besparen.

Jouw ruimte is bepalend

Een studio in de stad vraagt om een andere oplossing dan een vrijstaande woning met vier slaapkamers op het platteland. Maar het draait trouwens niet alleen om het aantal vierkante meters. Met hoge plafonds heb je meer vermogen nodig om de lucht goed te laten circuleren. Reken op zo'n 25% meer capaciteit voor elke extra 30 centimeter plafondhoogte boven de standaardhoogte van 2,40 meter.

In een open woonruimte kan de luchtstroom zich makkelijk tussen verschillende plekken verplaatsen. Dat is natuurlijk ideaal voor het rendement, maar maakt zone-verwarming en -koeling juist een stuk uitdagender. Staat je keuken in directe verbinding met je woonkamer? Dan heeft de warmte van het koken invloed op het hele woongedeelte. Huizen met veel aparte kamers hebben juist voordeel van een zonesysteem, waarbij je elke ruimte apart regelt.

Denk ook na over hoe je je woonruimte in de praktijk gebruikt. Breng je de avonden meestal in één kamer door? Zijn er slaapkamers die je eigenlijk alleen gebruikt als er gasten blijven slapen? Dit soort patronen is belangrijker dan je denkt bij het bepalen van de juiste capaciteit en de plek van het systeem.

Daarnaast speelt ook de ligging van je huis een grote rol. Kamers op het zuiden krijgen de hele dag zon, terwijl ruimtes op het noorden juist relatief koel blijven. Ruimtes met veel ramen vragen om meer koelvermogen, vooral als die ramen op het westen liggen en de middagzon er vol op staat.

Een comfortabel binnenklimaat heeft niet alleen met temperatuur te maken

Woon je op een plek waar de seizoenen flink van elkaar verschillen? Dan wil je een systeem dat voor zowel verwarming als koeling efficiënt werkt. Kustgebieden zijn een uitdaging vanwege de zoute lucht. Je hebt systemen nodig die bestand zijn tegen omstandigheden waarin corrosie een rol speelt. Op locaties met veel stof in de lucht heb je een betere filtratie nodig, terwijl gebieden met hoge luchtvochtigheid ook baat hebben bij ontvochtiging naast temperatuurregeling.

Ook de windrichting speelt een rol. Windgevoelige plekken beïnvloeden de prestaties van het buitendeel, terwijl beschutte locaties mogelijk te weinig luchtstroom krijgen. Zelfs het microklimaat in je tuin bepaalt waar je buitendeel het best tot zijn recht komt.

Het échte kostenplaatje

Natuurlijk, de aanschafprijs is belangrijk, maar dat is slechts een deel van het verhaal. Er zijn nog meer kosten waar je rekening mee moet houden. De complexiteit van de installatie verschilt behoorlijk per systeemtype. Een eenvoudig wandgemonteerd single-splitsysteem installeer je meestal binnen een halve dag, terwijl je voor een compleet kanaalsysteem soms meerdere dagen én bouwkundige aanpassingen nodig hebt. En vergeet ook niet dat de verbruikskosten meer dan alleen elektriciteit omvatten. Bij sommige systemen moet er regelmatig een filter worden vervangen, terwijl bij andere een jaarlijks onderhoudscontract nodig is.

Daarnaast verhogen energiezuinige systemen vaak de waarde van je woning, wat mooi is meegenomen is als je ooit gaat verhuizen. We horen van makelaars dat huizen met moderne, energiezuinige klimaatregeling sneller en voor een hoger bedrag verkocht worden.

Het oog wil ook wat

Sommige mensen geven de voorkeur aan stijlvolle wandmodellen met een fraai design. Systemen zien er tegenwoordig vaak heel strak en elegant uit. Anderen willen juist alles volledig weggewerkt hebben – en daarvoor zijn kanaalsystemen bij uitstek geschikt. Kijk goed naar jouw interieur en bedenk wat de zichtbaarheid van het systeem betekent voor je woongenot.

Wat als je huurt?

Onze oplossingen zijn over het algemeen minder geschikt voor huurwoningen, maar als je gedurende een langere periode huurt, kun je mogelijk schriftelijk afspraken maken met je verhuurder over de installatie van een single-splitsysteem. Daar heeft je verhuurder immers zelf ook profijt van, want de installatie verhoogt de waarde van de woning op de langere termijn. Kortom, je kunt als huurder dit soort oplossingen zeker overwegen, maar het vergt wel onderling overleg en duidelijke afspraken.

Waarom zijn wandgemonteerde systemen zo populair en welke alternatieven zijn er?

Loop maar eens een rondje door een willekeurige nieuwbouwwijk: overal zie je splitsystemen hangen. Die enorme populariteit is eenvoudig te verklaren: in de meeste situaties werken ze namelijk perfect, zonder dat je je huis daarvoor hoeft te verbouwen.

Ideaal in de praktijk

Wandgemonteerde systemen zijn ideaal als je wel airconditioning wilt, maar niet je hele huis wil laten openbreken voor de aanleg van een kanalenstelsel. Het binnendeel hang je aan de muur, het buitendeel staat buiten en via een paar kleine openingen in de muur verbind je ze met elkaar. Dat is alles. Geen grote verbouwing, geen maandenlange overlast.

Daarmee zijn ze ook ideaal voor monumentale panden waarbij ingrijpende verbouwingen verboden zijn. Leg de gemeente maar eens uit waarom je luchtkanalen wil laten aanleggen in een eeuwenoude woning. Ze zijn ook ideaal als je alleen specifieke kamers wilt koelen zonder het hele huis aan te pakken. Misschien werk je thuis en wordt je werkkamer haast ondraaglijk warm in de zomer, of misschien ligt je slaapkamer op het westen en warmt die elke middag flink op.

Veel huishoudens beginnen met één systeem in de woonkamer en breiden daarna uit naar slaapkamers of andere ruimtes, afhankelijk van hun budget. Dat is een logische en verstandige aanpak. Je profiteert direct van koeling op de plekken waar je deze het hardst nodig hebt en kunt het systeem later rustig uitbreiden. Omdat elk systeem autonoom functioneert, blijven de andere systemen gewoon doorwerken als zich een storing voordoet.

Installatie en rendement

  • Het buitendeel heeft voldoende vrije ruimte nodig voor een goede luchtstroom, meestal minimaal een halve meter aan de aanzuig- en uitblaaszijde. Daarnaast moet het buitendeel goed bereikbaar zijn voor onderhoud en mag het niet zodanig geplaatst worden dat je buren overlast ondervinden.
  • Plaats het binnendeel op een plek waar de lucht effectief door de ruimte verspreid wordt, zonder dat de luchtstroom recht op de zitplekken gericht is.

Moderne wandgemonteerde systemen met invertertechnologie zijn bijzonder energiezuinig. Veel van onze modellen hebben een SEER-waarde van 7,5 of hoger en zijn daarmee flink zuiniger dan oude, conventionele systemen. Dat hoge rendement vertaalt zich rechtstreeks in zowel een lagere elektriciteitsrekening als minder milieu-impact.

Stil en schoon in gebruik

De hedendaagse splitsystemen werken fluisterstil. Je merkt nauwelijks dat ze aan staan. We hebben het over een geluidsdrukniveau van slechts 19 dB(A) voor het binnendeel; stiller dan een fluisterend gesprek. Het geïntegreerde filtratiesysteem haalt stof, allergenen en geurtjes uit de lucht, waardoor niet alleen de binnenluchtkwaliteit verbetert, maar ook het wooncomfort.

Sommige van onze systemen zijn uitgerust met Flash Streamer-technologie, die actief verontreiniging, allergenen en geuren op moleculair niveau afbreekt. Deze technologie werkt bijzonder goed tegen bijvoorbeeld kookluchtjes, huisdiergeuren en zwevende allergenen of bacteriën.

Vloermodellen: als wandmontage geen optie is

Een airco vloermodel is een uitstekend alternatief wanneer wandmontage niet mogelijk of gewenst is. Ons Perfera vloermodel is hiervan het perfecte voorbeeld: je krijgt niet alleen geweldige prestaties, maar bent ook flexibeler wat de plaatsingsmogelijkheden aangaat.

Oplossingen voor uitdagingen bij de installatie

Sommige woningen hebben weinig plafondruimte, bouwkundige belemmeringen die wandmontage onmogelijk maken, of een interieur waarin een vloermodel mooier staat. Deze systemen bieden dezelfde koel- en verwarmingsmogelijkheden als wandmodellen, maar geven je juist meer flexibiliteit in waar je ze kunt plaatsen. Vloermodellen beschikken vaak ook over een functie voor vloerverwarming. Deze optimaliseert de convectie door warme lucht vanuit de onderkant van de airco door de ruimte te blazen voor optimaal comfort.

Het Perfera vloermodel combineert een stijlvol ontwerp met krachtige prestaties, waardoor dit systeem ideaal is voor ruimtes waar wandmontage simpelweg niet praktisch of gewenst is. Je profiteert van alle voordelen van onze wandmodellen op het gebied van rendement, maar mét extra plaatsingsvrijheid.

Plafondinbouwsystemen: de mooie onzichtbare optie

Als het esthetische aspect de hoogste prioriteit geniet, zijn plafondinbouwsystemen de absolute top in onopvallende klimaatregeling. Deze systemen waren jarenlang vooral in de utiliteitsbouw populair, maar steeds meer mensen kiezen ze ook voor woningen waarin design de boventoon voert.

Perfect passend in een stijlvol interieur

Plafondinbouwsystemen zijn ideaal voor interieurs waarin een strakke en minimalistische uitstraling belangrijk is. Het systeem doet onzichtbaar zijn werk, waardoor het stijlvolle karakter van je interieur behouden blijft en je geniet van ultiem comfort.

Net als wandmodellen werken plafondinbouwsystemen fluisterstil: veel modellen produceren een zeer lage geluidsdruk, zodat je geen last hebt van storende geluiden. Hoewel ze onzichtbaar zijn weggewerkt, zorgen ze voor een krachtige en gelijkmatige luchtstroom door de hele ruimte.

Deze systemen zijn de beste keuze voor nieuwbouwwoningen of bij grotere verbouwingsprojecten, waarbij je de installatie direct in het bouwplan meeneemt. De installatiekosten liggen meestal wat hoger dan bij wand- of vloermodellen, maar het stijlvolle eindresultaat maakt deze investering dubbel en dwars waard voor veeleisende huiseigenaren.

Hoe kunnen warmtepompen het hele jaar door efficiënt koelen en verwarmen?

Warmtepompen zijn een van de meest veelzijdige en efficiënte klimaatregelingssystemen die er zijn. Ze zorgen in de zomer voor koeling en in de winter voor verwarming door warmte uit te wisselen tussen binnen en buiten.

Het voordeel van een omkeerbaar systeem

Warmtepompen halen in de zomer de warmte uit je huis om te koelen, en draaien het proces in de winter om door zelfs bij temperaturen tot -20 °C warmte uit de buitenlucht te halen om je woning te verwarmen. Doordat hetzelfde systeem het binnenklimaat tijdens beide seizoenen even efficiënt regelt, hoef je geen aparte verwarmings- en koelsystemen aan te schaffen en te onderhouden.

Als je niet bekend bent met deze technologie, klinkt je dat misschien als tovenarij in de oren. Het geheim zit 'm in het koudemiddel. Dat kan warmte-energie onttrekken, zelfs uit ijskoude lucht, en die vervolgens binnen tot bruikbare temperaturen concentreren. Moderne warmtepompen hebben de beperkingen van oudere generaties overwonnen en werken nu zelfs bij vrieskou zeer effectief.

Opvallend hoog rendement

Onze airconditioners, zoals de Perfera of Daikin Emura serie, maken gebruik van geavanceerde invertercompressoren die hun snelheid voortdurend aanpassen aan de actuele temperatuurvraag. Wat de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt aangaat, behalen veel modellen een SCOP-waarde van boven de 4,5. Dit betekent dat je voor elke verbruikte kWh stroom meer dan 4,5 kWh aan warmte terugkrijgt.

Integratie met slimme regelsystemen

Dankzij de combinatie met slimme regelsystemen zoals onze Onecta app, stel je op afstand eenvoudig de temperatuur, het schema en het energieverbruik in via je smartphone. Het resultaat: een besparing op je energierekening van 30 tot 40% ten opzichte van traditionele verwarmingssystemen, terwijl je je CO₂-voetafdruk ook nog eens flink verkleint.

Multi-splitsystemen voor meerdere kamers

Ideaal voor grotere woningen

Wil je meerdere kamers koelen of verwarmen, maar geen buitendelen in je tuin of op je balkon? Dan is een multi-splitsysteem een elegante oplossing. Bij een multi-splitsysteem koppel je meerdere binnendelen aan één buitendeel. Iedere kamer wordt afzonderlijk geregeld, zodat gezinsleden zelf hun gewenste temperatuur kunnen instellen.

Het mooie aan deze oplossing zie je meteen als je de verschillende wensen binnen een gezin bekijkt. Tieners die al warmte uitstralen door er alleen maar te zijn kunnen hun kamer lekker koel houden, terwijl opa en oma het juist fijner vinden als hun kamer wat warmer is. Het systeem verdeelt de koel- en verwarmingscapaciteit slim en precies naar de plekken waar deze nodig is.

In plaats van meerdere buitendelen die ruimte innemen en geluid produceren, heb je er maar één nodig. Dat maakt ook het onderhoud eenvoudiger. Je hoeft immers maar één buitendeel te laten onderhouden in plaats van meerdere. Het buitendeel van een multi-splitsysteem is groter dan bij een enkelvoudig splitsysteem, maar nog altijd een stuk compacter dan wanneer je voor iedere kamer een eigen buitendeel zou moeten plaatsen.

Kanaalsystemen

Aircosystemen verspreiden gekoelde of verwarmde lucht via kanalen die zijn weggewerkt in het plafond of de muur. Zo geniet je van een strak en stijlvol interieur zonder zichtbare systemen. Je krijgt het comfort van geconditioneerde lucht via onopvallende roosters terwijl alle systemen volledig aan het zicht onttrokken blijven.

Voor wie maximale esthetisch verantwoorde integratie nastreeft

Kanaalsystemen zorgen voor het meest strakke resultaat, want je ziet alleen kleine roosters in het plafond of de muur. Hierdoor passen ze perfect bij luxe woningen, eigentijdse interieurs of elke andere ruimte met een opgeruimde en minimalistische uitstraling.

Omdat ze bij het indelen van ruimtes geen rekening hoeven te houden met zichtbare binnendelen, maken binnenhuisarchitecten graag gebruik van kanaalsystemen. De roosters kunnen eenvoudig in dezelfde kleur als het plafond worden geschilderd of er kan worden gekozen voor een afwerking die perfect past bij het interieur.

Gelijkmatige temperatuurverdeling

Doordat lucht via meerdere uitblaasopeningen wordt verspreid, heb je bij kanaalsystemen geen warmteophopingen of tochtvlagen die bij andere systemen soms wel voorkomen. Het resultaat is een bijzonder consistent comfort in je hele huis, waarbij de temperatuurverschillen tussen de verschillende kamers tot een minimum beperkt blijven.

Investering in installatie

Kanaalsystemen zijn de beste keuze voor nieuwbouwwoningen of bij grotere verbouwingsprojecten, waarbij je de installatie direct in het bouwplan meeneemt. De installatiekosten liggen doorgaans hoger dan bij split- of multi-splitsystemen. Hoeveel hoger hangt af van de complexiteit van het kanalenstelsel en de grootte van de woning.

Onze plafondinbouwmodellen zijn ontworpen om onopvallend in de architectuur te integreren en bieden een stille werking en bediening voor maximaal comfort.

Draagbare airco's: voordelen en beperkingen

Mobiele airco's bieden een directe koeloplossing zonder permanente installatie en zijn – ondanks een paar inherente beperkingen – daardoor aantrekkelijk in specifieke situaties.

Mobiliteit en gebruiksgemak

Het grootste voordeel van mobiele airco’s is hun flexibiliteit. Je verplaatst ze eenvoudig van kamer naar kamer en je hebt alleen een stopcontact en een raam voor de luchtafvoer nodig. Daardoor zijn ze ideaal voor huurders of tijdelijke situaties waarin permanente installatie niet mogelijk is.

De prestaties zijn een aandachtspunt

Mobiele airco’s werken doorgaans op een hoger geluidsniveau (meestal tussen de 50 en 60 dB(A)), terwijl vaste systemen met een minimaal geluidsdrukniveau van slechts 19 dB(A) fluisterstil zijn. Ook het rendement ligt meestal lager, met een SEER-waarde rond de zes, terwijl splitsystemen acht of zelfs hoger scoren.

Bovendien nemen ze vaak behoorlijk wat vloeroppervlakte in beslag en heb je een raam of opening in de muur nodig voor de luchtafvoer. Ondanks deze nadelen zijn ze vanwege hun gemak bijzonder populair voor tijdelijk gebruik.

Raamairco's: zijn ze praktisch?

Raamairco's zijn compacte, autonome systemen die je in een raamopening plaatst. Ze bieden een voordelige en ruimtebesparende koeloplossing die vooral geschikt is voor individuele ruimtes.

Voordelige en ruimtebesparende oplossing

Raamairco's zijn de goedkoopste optie als je een lucht/lucht warmtepomp wilt aanschaffen. Dit maakt dit type warmtepomp interessant voor prijsbewuste kopers of in geval van een tijdelijke koelbehoefte. Vooral in oudere gebouwen of in situaties waar splitsystemen lastig te installeren zijn, bieden raamairco's uitkomst.

Beperkingen in prestaties

Raamairco's maken meestal wat meer geluid, met een geluidsdrukniveau van 50 tot 60 dB(A), terwijl moderne splitsystemen fluisterstil kunnen werken (19 tot 30 dB(A)). Bovendien is het rendement doorgaans lager: de SEER-waarde van raamairco's is vaak rond de zes tot zeven, terwijl lucht/lucht warmtepompen meestal een waarde van acht of hoger halen.

Ondanks de lage aanschafprijs leveren raamairco's uitdagingen op bij de installatie, zoals het stevig plaatsen in het kozijn en het goed isoleren.

Verdampingskoelers en klimaatduurzaamheid

Verdampingskoelers benutten het natuurlijke proces van waterverdamping om lucht te koelen. Ze vormen een energiezuinige en milieuvriendelijke optie voor specifieke klimaten.

Werking

Deze systemen presteren het beste in droge, warme klimaten met een lage luchtvochtigheid, omdat ze tijdens het koelen vocht afgeven aan de omgeving. In vochtige klimaten zijn verdampingskoelers echter minder effectief en kunnen ze zelfs voor ongemak zorgen door de luchtvochtigheid nog verder op te voeren.

Hoewel ze veel minder elektriciteit gebruiken – meestal 50 tot 100 watt per uur tegenover 500 tot 1500 watt voor een splitairco – bieden ze ook minder koelvermogen. De meeste verdampingskoelers leveren zo'n 1 tot 2,5 kW aan koelvermogen en zijn daarom vooral geschikt voor kleine kamers of halfopen ruimtes.

Essentiële functies van moderne airco’s

Hedendaagse airco’s zijn voorzien van diverse geavanceerde functies. Let bij het kopen van een modern systeem op de volgende essentiële functies:

  • Invertertechnologie: Dankzij invertertechnologie kunnen compressoren hun snelheid dynamisch aanpassen aan de vraag, waardoor er minder energie wordt verbruikt en de temperatuur stabiel blijft. Hierdoor werkt het systeem stiller en bespaar je behoorlijk wat energie in vergelijking met traditionele systemen met een vaste snelheid.
  • Slimme regeling en connectiviteit: Met wifi-connectiviteit en smartphone-apps kun je het systeem op afstand bedienen, een schema instellen en alles monitoren. Zo optimaliseer je het energieverbruik, zorg je dat je huis aangenaam is als je thuiskomt en houd je de prestaties van je systeem eenvoudig op afstand in de gaten.
  • Luchtreinigingssystemen: Geavanceerde filtratietechnieken halen allergenen, verontreiniging en geurtjes uit de binnenlucht. Onze gepatenteerde Flash Streamer-technologie helpt bij het verwijderen van allergenen, verontreiniging en geurtjes, zodat je verzekerd bent van een gezonder binnenklimaat.

Aanvullende oplossingen voor betere luchtcirculatie

Sommige systemen zijn dan wel geen airco, maar kunnen wel zorgen voor aanzienlijk meer comfort en betere prestaties van je klimaatregelingssysteem.

  • Kanaalventilatoren optimaliseren de luchtstroom binnen kanaalsystemen, verdelen de lucht gelijkmatig en ontlasten op die manier het hoofdsysteem. Dit verbetert het rendement van het systeem en zorgt ervoor dat het comfortniveau overal in huis gelijk is.
  • Plafondventilatoren zorgen op een voordelige manier voor luchtbeweging zodat het meteen koeler aanvoelt, zonder dat de temperatuur daadwerkelijk omlaag gaat. In combinatie met een airco verminder je zo het energieverbruik en geniet je toch van een aangenaam comfortniveau.

Milieubewuste alternatieven

Nu milieubewustzijn en duurzaamheid steeds belangrijker worden, zoeken steeds meer huiseigenaren naar een aircosysteem dat hun ecologische voetafdruk minimaliseert zonder in te leveren op prestaties.

  • Moderne systemen maken steeds vaker gebruik van koudemiddelen met een lagere GWP-waarde (Global Warming Potential oftewel aardopwarmingsvermogen), waardoor ze bij mogelijke lekkage minder impact hebben op het milieu. Dit is een flinke stap vooruit ten opzichte van oudere koudemiddeltechnologieën.
  • Systemen met een hoog rendement verbruiken minder stroom, waardoor zowel de bedrijfskosten als de milieu-impact lager zijn. Combineer je een airconditioningsysteem met hernieuwbare energiebronnen, dan bieden ze maximaal comfort met een minimale CO₂-voetafdruk. Wij lopen voorop in de ontwikkeling van technologieën met een lage milieu-impact, zodat je je CO₂-voetafdruk kunt verkleinen en tegelijkertijd kunt genieten van efficiënte koeling.

Airco-installatie: zo doe je dat goed

Een vakkundige installatie is essentieel voor maximaal rendement, efficiëntie en een lange levensduur van je airco. Goede montage maakt een wereld van verschil, onder andere voor je energieverbruik, comfort, de levensduur van het systeem en zelfs de garantiedekking.

Professionele analyse

Een installatie start altijd met een grondige analyse van je woning: denk aan afmetingen van de kamers, isolatiewaarden, zonligging en de bestaande elektrische systemen. Zo'n evaluatie is nodig om er zeker van te zijn dat het gekozen systeem perfect is afgestemd op jouw situatie.

Professionele installateurs gebruiken geavanceerde rekenmethodes om voor iedere ruimte exact het benodigde vermogen te bepalen, rekening houdend met onder meer raamafmetingen, oriëntatie, plafondhoogte en gebruikspatronen. Ook checken ze of je huis aan de elektrische eisen voldoet en geschikt is voor het nieuwe systeem.

Inbedrijfstelling van het systeem

Na de installatie moet zorgvuldig worden gecontroleerd of alles naar behoren werkt. Zo moeten alle functies worden getest, de vulgraad van het koudemiddel worden gecontroleerd en worden nagegaan dat de bediening werkt.

Een gecertificeerde installateur kiezen

Met een gecertificeerde installateur ben je verzekerd van een vakkundige installatie en behoud je je garantiedekking. Zo weet je zeker dat je kunt rekenen op een zorgeloze werking en maximale prestaties van het systeem.

Met regelmatig onderhoud bescherm je jouw investering in een airco

Regelmatig onderhoud is essentieel om je airconditioningsysteem efficiënt te laten werken, de levensduur te verlengen en zo je investering te beschermen en te zorgen voor consistent comfort.

Routineonderhoud dat je zelf kunt doen

Door eenvoudige onderhoudstaken zelf uit te voeren, zoals het regelmatig reinigen of vervangen van filters, verwijderen van obstakels en vuil rondom het buitendeel en zorgen voor voldoende luchtstroom rondom de installatie, kun je je systeem in topconditie houden. Met deze simpele handelingen houd je het rendement op peil en voorkom je veelvoorkomende problemen die anders tot flinke reparatiekosten kunnen leiden.

Filteronderhoud is extra belangrijk, aangezien vuile filters de luchtstroom belemmeren. Daardoor moet het systeem harder werken en verbruikt het meer energie. Tijdens periodes waarin je het systeem intensief gebruikt, is het verstandig om filters maandelijks te controleren en ze zo nodig te reinigen of te vervangen.

Professioneel onderhoud

Jaarlijks of halfjaarlijks professioneel onderhoud bestaat onder andere uit het controleren van het koudemiddel, het inspecteren van elektrische aansluitingen en het uitvoeren van een grondige prestatiebeoordeling. Met professioneel onderhoud kom je mogelijke problemen vroegtijdig op het spoor, zodat dure reparaties en uitval tijdens piekmomenten kunnen worden voorkomen.

Verwachte levensduur

De gemiddelde levensduur verschilt per systeem: split- en multi-splitsystemen gaan zo'n 10 tot 15 jaar mee, terwijl kanaal- en centrale systemen met goed onderhoud 15 tot 20 jaar meegaan. Onze systemen staan bekend om hun betrouwbaarheid en worden vaak geleverd met verlengde garantie, waardoor je meer zekerheid hebt dan bij andere merken.

Waarom huiseigenaren voor ons kiezen

Dankzij onze voortdurende innovatie en focus op kwaliteit hebben we met honderd jaar ervaring op het gebied van klimaatregeling wereldwijd een reputatie opgebouwd als toonaangevende speler.

  • Bewezen innovatiekracht: Wij hebben diverse technologieën ontwikkeld die inmiddels de standaard zijn in moderne airconditioning, zoals invertersystemen en geavanceerde warmtepomptechnologieën. Onze onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling blijft voortdurend de grenzen verleggen van wat er mogelijk is op het gebied van klimaatregeling.
  • Onze drie populaire mogelijkheden voor thuis: Voor residentiële toepassingen bieden we drie uitstekende oplossingen die in vrijwel elke behoefte kunnen voorzien:
    • Wandmodellen: Dit is onze populairste keuze voor thuis, dankzij het uitzonderlijke rendement, de eenvoudige installatie en het stijlvolle design. Ideaal voor appartementen, enkele kamers en renovatieprojecten in bestaande woningen waar je direct comfort wilt zonder ingrijpende aanpassingen.
    • Perfera vloermodel: Is wandmontage geen optie? Dan zorgt onze Perfera serie van vloermodellen voor dezelfde topprestaties en heb je maximale flexibiliteit wat plaatsing betreft. Deze systemen presteren uitstekend in ruimtes met constructieve beperkingen en zijn populair vanwege hun hoge rendement en de fluisterstille werking.
    • Plafondinbouwmodellen: Deze systemen werden oorspronkelijk voor de zakelijke markt ontwikkeld, maar zijn tegenwoordig ook een optie voor veeleisende particuliere klanten die een hoogwaardig klimaatregelingssysteem onzichtbaar willen wegwerken in een strak interieur.

Uitgebreid productprogramma

Voor elke toepassing vind je bij ons wel een oplossing, van compacte wandmodellen tot geavanceerde systemen. Dankzij ons brede productprogramma kunnen we voor iedere specifieke wens of uitdaging een perfect systeem aanraden.

Topklasse in rendement

Doordat onze systemen steevast de hoogste rendementscijfers in de branche behalen, bespaar je niet alleen op je bedrijfskosten, maar beperk je ook je milieu-impact. Deze focus op efficiëntie zie je terug in ons hele productprogramma.

Fluisterstille werking en stijlvol ontwerp

Omdat airconditioning je leefomgeving mooier en aangenamer moet maken, zijn onze systemen ontworpen voor een fluisterstille werking in een elegant design dat in elk interieur past.

Professioneel service- en installatienetwerk

Ons uitgebreide netwerk van gecertificeerde installateurs en servicetechnici staat klaar om je professioneel te ondersteunen, van het eerste adviesgesprek tot jarenlange onderhoudsbeurten. Zo profiteer je altijd van lokale expertise, ondersteund door wereldwijde kennis en kwaliteitsnormen.

Daikin is wereldwijd toonaangevend op het gebied van HVAC-innovatie en staat bekend om zijn baanbrekende invertertechnologie en energiezuinige warmtepompsystemen. De systemen zijn ontworpen met het oog op een fluisterstille werking, energiebesparing en een moderne uitstraling die bij ieder huis en kantoor past.

Met de Daikin Cloud Service kun je airco's en warmtepompen op afstand monitoren, bedienen en diagnosticeren, zodat je het energieverbruik optimaliseert en er minder onderhoud op locatie nodig is. Via dit platform kunnen HVAC-professionals de prestaties van residentiële systemen gedurende de gehele levensduur beheren.

Daikin werkt samen met een netwerk van gecertificeerde installateurs en biedt uitgebreide ondersteuning, zodat je altijd kunt rekenen op betrouwbare, efficiënte klimaatregeling met een sterke focus op service en waarde op de lange termijn.

Tot slot: belangrijkste punten en tips voor het kiezen van het juiste aircosysteem

Kort samengevat geniet je met het juiste airconditioningsysteem van comfort, rendement en waarde op de lange termijn. Van wandmodellen tot kanaalsystemen en vloermodellen: elke oplossing combineert prestaties, design en betaalbaarheid. Vakkundige installatie en regelmatig onderhoud zijn essentieel als je energie wilt besparen en je systeem lang mee wilt laten gaan. Met professionele ondersteuning en slimme technologie profiteer je het hele jaar door van betrouwbare, stille en efficiënte klimaatregeling.

Belangrijkste punten

  • Wandmodellen zijn veelzijdig, eenvoudig te installeren en ideaal voor de meeste woningen.
  • Multi-split- en kanaalsystemen bieden comfort voor grotere huizen of nieuwbouwwoningen.
  • Met een airco kun je je woning het hele jaar door efficiënt verwarmen en koelen.
  • Slimme regeling en invertertechnologie verlagen het energieverbruik en verhogen het comfort.
  • Laat je je systeem installeren en periodiek onderhouden door een professionele monteur, dan ben je verzekerd van een optimale werking en een lange levensduur.