Skip to main content

Hoe de luchtreinigers van Daikin je helpen gezonde lucht in te ademen wanneer je meer tijd binnenshuis doorbrengt

Gedurende het jaar brengen we tot 90% van onze tijd binnenshuis door en als het koud wordt, is de verleiding om het thuis gezellig te maken nog groter. Maar dan zijn de ramen en deuren gesloten, de haard en verwarming aan en worden verontreinigende stoffen vastgehouden in een droge omgeving.

Er zijn zoveel verontreinigende stoffen in de lucht, van bacteriën en schimmelsporen tot allergenen van onze huisdieren, die onze neus en keel kunnen irriteren.

Luchtreinigers bestaan niet alleen voor de zomer en het pollenseizoen. Hier zijn zes manieren waarop ze ook in de winter een verschil kunnen maken:

1. Het voorkomt verkoudheid en griep

De winter is het hoogseizoen voor verkoudheid en griep, maar luchtreinigers helpen het risico op deze ziekten te verminderen door virussen uit de binnenlucht te filteren. Onze Daikin-luchtreinigers hebben een elektrostatisch HEPA filter dat op efficiënte wijze fijne, schadelijke deeltjes verwijdert en vermindert. De eenheid MC55W van Daikin verwijderen meer dan 99,9% van de luchtwegvirussen, zoals getest door het prestigieuze Institut Pasteur de Lille.

2. Het verbetert de kwaliteit van je slaap

Vervuilde binnenlucht kan het ademhalen moeilijk maken, vooral als je astma of allergieën hebt. Met een schone lucht kun je beter slapen en heb je minder last van kriebelhoest en snotteren die je nacht verstoren.

Naast luchtreiniging kan een aanvullende bevochtigingsfunctie het verschil maken. Isolatie kan onze lucht 's nachts droog maken, wat leidt tot een pijnlijke en droge keel, vooral in de winter. Een luchtreiniger met een bevochtigingsfunctie voegt vocht toe aan de lucht, zodat je 's nachts minder snel hoeft te hoesten en meer kans hebt op een goede nachtrust.

3. Het verbetert je huid met luchtbevochtiging

Zodra de temperatuur buiten daalt en we de verwarming binnenshuis hoger zetten, wordt de lucht in onze huizen droog. Uit onderzoek van Healthline blijkt dat droge lucht kan leiden tot een ruwe, droge huid en de symptomen van eczeem kan verergeren.

Als de lucht te droog is, kan dat de elasticiteit en stevigheid van je huid aantasten. Het kan ook leiden tot meer contact met allergenen of irriterende stoffen, waardoor je huid sneller beschadigd raakt. Droge lucht kan ook huidaandoeningen zoals atopische dermatitis verergeren.

Het model MCK70Z van Daikin hebben een extra bevochtigingsfunctie. Hiermee wordt vocht aan de lucht toegevoegd, zodat de lucht die je inademt niet alleen zuiverder is, maar ook een gezonde vochtigheidsgraad heeft*.

4. Het houdt je keel comfortabel

Niet alleen je huid voelt dorstig aan in de winter - door de koude, droge lucht en de verwarming binnenshuis kunnen je neus en keel ook droog aanvoelen, wat irritatie veroorzaakt. Daikin-luchtreinigers met bevochtigingsfuncties verlichten kriebel in je keel en helpen je gemakkelijker adem te halen.

5. Het helpt bij allergieën

Als je allergieën hebt, dan weet je dat de stilstaande en vervuilde lucht in de winter je luchtwegklachten kan verergeren. Luchtreinigers beperken de concentratie allergenen, waardoor de lucht zuiverder en gezonder wordt en er minder kans is op het uitlokken van allergieën of astma-aanvallen.

Onze modellen MC55W en MCK55W hebben het allergiekeurmerk van de British Allergy Foundation (BAF) en de modellen MC30Y en MC55W zijn allergievriendelijk bevonden door het European Centre for Allergy Research (ECARF).

6. Het verwijdert geurtjes uit je huis

Huisdieren, kookluchtjes, rook: dit zijn maar een paar van de geuren die je huis binnendringen.Al onze Daikin-luchtreinigers hebben een deodorisatiefilter waarmee geuren van dagelijkse huishoudelijke activiteiten worden opgevangen en geneutraliseerd, zodat je lucht fris en schoon ruikt.

Met een investering in een luchtreiniger in de winter kun je je huis gezonder en comfortabeler maken. Denk na over wat jouw huishouden nodig heeft en of het de moeite waard is om een apparaat met een krachtig elektrostatisch HEPA filter of een apparaat met een extra bevochtigingsfunctie te overwegen, zoals de MCK70Z.

 

*De Daikin-luchtreiniger is geen medisch apparaat en is niet bedoeld ter vervanging van enige medische of farmaceutische behandeling.