Skip to main content

Bespaar 70% tot 100% op je gasverbruik met de meest verkochte warmtepomp van Europa.

De meest verkochte warmtepomp van Europa

Daikin is met 100 jaar ervaring een ervaren leider in het Nieuwe Verwarmen. Het Nieuwe Verwarmen is verwarmen met warmtepomp technologie. Dit leidt de weg naar een duurzame, gasloze toekomst en bespaar 70% tot 100% op je gasverbruik!

Daarnaast bieden wij bij al onze warmtepompen verlengde 10 jaar garantie.

Welke Daikin warmtepomp past bij jou?

De beste oplossing sluit altijd aan op je behoefte en is speciaal ontworpen voor jouw woning. Daikin biedt voor elke woning en elke situatie een geschikte warmtepomp. Maak vrijblijvend een afspraak voor advies met een erkend installateur of doe de woonscan om erachter te komen welke warmtepomp het beste voor jou werkt.

Maatwerk advies van een erkend Daikin installateur

Krijg nu vrijblijvend advies van een erkend installateur over welke warmtepomp het beste bij jouw situatie past.

  • Alleen bij Daikin 10 jaar garantie op elke warmtepomp
  • De meest verkochte warmtepomp van Europa
  • Een warmtepomp voor elke woning
  • 70% tot 100% besparen op gasverbruik

Wat anderen zeggen over Daikin: