Skip to main content

Daikin Ururu Sarara

Unieke alleskunner met 5 luchtbehandelingstechnieken in één systeem: verwarmen en koelen, bevochtiging, ontvochtiging, luchtzuivering en ventilatie met hoge energierendementen A+++ en puur comfort, het hele jaar door.

De basis van uw perfecte klimaat
De basis van uw perfecte klimaat

De basis van een perfect binnenklimaat

De Ururu Sarara is niet alleen gemaakt voor verkoeling tijdens de warme zomermaanden. Het systeem kan ook snel en efficiënt de ruimte verwarmen, waardoor de Ururu Sarara het hele jaar door een waardevol onderdeel van uw woning is.

De temperatuur is niet altijd een goede graadmeter van hoe een ruimte aanvoelt
De temperatuur is niet altijd een goede graadmeter van hoe een ruimte aanvoelt

Snelle en efficiënte bevochtiging (=Ururu) en ontvochtiging (=Sarara)

Bevochtiging Ururu
Het unieke, intelligente bevochtigingssysteem van de Ururu Sarara haalt de juiste hoeveelheid vocht uit de buitenlucht en transporteert deze naar het binnendeel, dat ervoor zorgt dat het vocht wordt toegevoegd aan de lucht in de ruimte, zodat deze niet te droog is.

Ontvochtiging Sarara
De intelligente, efficiënte ontvochtiging van de Ururu Sarara reduceert automatisch de vochtigheidsgraad van de binnenlucht en houdt tegelijkertijd de gewenste temperatuur constant. Dit voorkomt onnodige koeling en staat garant voor een optimaal comfort.

Verse lucht, zelfs met gesloten ramen
Verse lucht, zelfs met gesloten ramen

Verse lucht, zelfs met gesloten ramen

De Ururu Sarara brengt verse, geconditioneerde lucht de ruimte in. Breng verse, koele lucht in uw ruimtes. De krachtige ventilatiecapaciteit van 30 m3/u kan in minder dan 2 uur een ruimte van groter dan 26 m2 voorzien van verse lucht, op de gewenste temperatuur en zonder warmteverlies.

Zuivere, allergievrije lucht met de Daikin Flash Streamer-technologie
Zuivere, allergievrije lucht met de Daikin Flash Streamer-technologie

Zuivere, allergievrije lucht met de Daikin Flash Streamer

Met de Daikin Flash Streamer technologie wordt de inkomende lucht gezuiverd van stof en pollen door het gebruik van filters voor het fotokalytische luchtzuiveringsfilter, die alle onaangename geurtjes (sigarettenrook, kookluchten, etc.) afbreekt. In de laatste fase geeft de Flash Streamer de lucht een aanvullende behandeling door bacteriën, virussen en schimmels af te breken.

De energiezuinigste oplossing

De meest energiezuinige oplossing

  • Bluevolution technologie voor een lagere CO2-uitstoot: eerste lucht/lucht warmtepomp met het milieuvriendelijke koudemiddel R-32 op de markt
  • Maakt gebruik van 80% hernieuwbare energie uit de lucht en 20% van traditionele energiebronnen
  • Invertertechnologie voor een energiebesparing van 30% 
  • Intelligente 3-zonebewegingssensor en Econo-modus beperken overtollig energieverbruik
  • Automatische filterreiniging vermindert het energieverbruik met 25%
bg-image

Altijd alles onder controle

Download de Daikin Online Controller app*, verbind uw Ururu Sarara met wifi via de (optionele) WLAN-adapter en regel uw binnenklimaat altijd en overal vanaf uw smartphone of tablet. Zo eenvoudig is het.

*) Niet alle functies van de Online controller app zijn beschikbaar voor de Ururu Sarara. Voor meer info bel 088 324 54 55. 

bg-image

Intelligente luchtverdeling

De intelligente 3-zonebewegingssensor van de Ururu Sarara detecteert of er mensen aanwezig zijn in de ruimte, voor een perfecte luchtstroom en een optimaal comfort. Bent u aanwezig, dan wordt de luchtstroom van u afgewend en indien u de ruimte verlaat, schakelt het systeem automatisch over op de energiebesparende modus of wordt het systeem zelfs uitgeschakeld. 

Ontworpen voor uw interieur

Betrouwbaar luchtfilter maximaliseert het rendement en comfort
Betrouwbaar luchtfilter maximaliseert het rendement en comfort

Betrouwbaar luchtfilter voor maximaal comfort en rendement

Het reinigen van filters hoort tot het verleden. Door de zelfreinigende technologie van de Ururu Sarara worden filters dagelijks automatisch gereinigd, waardoor de luchtstroom stabiel blijft en het rendement wordt verhoogd door het energieverbruik met 25% te verminderen.

Ontworpen voor rust en stilte
Ontworpen voor rust en stilte

Ontworpen voor uw rust

De Ururu Sarara heeft een fluisterstille werking: met een geluidsdrukniveau van slechts 19 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar. Ter vergelijking: het omgevingsgeluid in een stille ruimte bedraagt gemiddeld 40 dB(A). 

Reddot Design Award 2013
Reddot Design Award 2013

Reddot Design Award 2013

De Ururu Sarara, geïnspireerd door de Japanse "Ogi-waaier", heeft de Reddot Design Award 2013 gewonnen in de categorie airconditioning.

Meer productinformatie over het wandmodel Ururu Sarara

Meer info

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie