Skip to main content

Verwarming, koeling en warm tapwater voor uw nieuwe woning

Een nieuwe woning bouwen is spannend, maar soms ook overweldigend. Laat Daikin u helpen met enkele tips om de juiste klimaatoplossing voor uw toekomstige woning te kiezen!

Checklist voor de bouw van een nieuwe woning

Bij de keuze voor een airconditioning- of verwarmingssysteem voor uw nieuwe woning moet u met veel zaken rekening houden. Er zijn veel vragen die u moet beantwoorden, voordat u met uw architect of bouwadviseur samenzit. We hebben die gebundeld tot drie vragen in 3 hoofdthema's: uw behoeften, uw woning en uw toekomst.

 

Uw behoeften

  • Wilt u verwarming, koeling, warm tapwater of een totaaloplossing?
  • Welk type hernieuwbare energie is voor uw woning geschikt?
  • Zijn er overheidsregels of premies voor meer energiezuinige oplossingen?

Uw woning

  • Welke traditionele energiebronnen worden er op uw woning aangesloten?
  • Hoeveel ruimtes moeten er verwarmd en gekoeld worden?
  • Gaat u voorkeur uit naar installatie binnen of buiten?
  • Heeft u het liefst verwarmingselementen op de muur, stralingswarmers of onzichtbare systemen?

Uw toekomst

  • Gaat uw gezin nog uitbreiden? Komen er nog aanzienlijke veranderingen voor verwarming, koeling of het verbruik van warm tapwater?
  • Hoe belangrijk is de milieu-impact van systemen voor u? Wilt u gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie?
  • Bent u bereid om nu wat meer geld uit te geven, om in de toekomst veel op uw energiefactuur te kunnen besparen?

Uw milieuvriendelijke woning

Hernieuwbare energiebronnen, zoals lucht en zonne-energie, zijn tot 5 keer efficiënter dan traditionele energiebronnen, zoals gas, olie en pure elektriciteit. Of u nu een volledig duurzame, hybride of traditionele oplossing wilt, Daikin heeft een ruim assortiment met systemen die energiezuinig en milieuvriendelijk zijn.

bg-image

De juiste energiebron voor uw nieuwe woning

Elke woning is anders en heeft andere behoeften. Daikin heeft diverse oplossingen voor verwarmen, koelen en warm tapwater in uw nieuwe woning. Overweeg alle mogelijkheden, selecteer uw toepassing en vind de juiste oplossing.

 

  • Lucht/water warmtepompen met lage temperatuur (LT)

    • Voor verwarmen, warm tapwater en koelen
    • Aangedreven door 75% lucht en 25% elektriciteit
    • Optionele ondersteuning voor zonnesystemen
    • Ideaal voor nieuwbouw en energiezuinige woningen
  • Lucht/lucht warmtepomp

    • Voor verwarmen en koelen
    • Aangedreven door 80% lucht en 20% elektriciteit
    • Ideaal voor nieuwbouw, energiezuinige woningen en vervanging van oude elektrische systemen
  • Warmtapwatertanks met ondersteuning voor zonneverwarmingssystemen

    • Voor warm tapwater
    • Hoofdzakelijk aangedreven door lucht en zonne-energie
    • Er is elektrische ondersteuning wanneer dat nodig is
    • Ideaal als vervanging voor uw elektrische warmtapwatertank

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie