Skip to main content

Efficiënte verwarming en warm tapwater voor uw woning

Dankzij onze uitgebreide ervaring met de meest energiezuinige technologieën worden onze systemen voor ruimteverwarming en warm tapwater aangedreven door hernieuwbare en traditionele energiebronnen.

Hybride warmtepomp van Daikin voor verwarming

Selecteer de juiste oplossing

Met onze verwarmingsoplossingen op maat bieden we systemen voor verwarming en warm tapwater, die volledig afgestemd zijn op uw budget en uw behoeften. Daikin helpt u om de beste oplossing voor uw woning te vinden.

Onze verwarmingssystemen maken gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals lucht, water, zonne-energie en hybride energie (gas en warmtepomp) voor de ruimteverwarming in uw woning, zodat u een optimaal voordeel kunt behalen.

Waarom geld uitgeven als u geld kunt besparen?

Al onze systemen voor warm tapwater en ruimteverwarming hebben de hoogste energielabels op de markt. U kunt uw energierendement nog meer verhogen, door een zonnesysteem aan te sluiten. U bespaart energie en geld op de lange termijn. Zo eenvoudig is het.

Altijd alles onder controle

U kunt met de intelligente Daikin Online Controller app de status van uw klimaatsysteem bewaken en regelen, altijd en overal. 

Duurzame oplossingen

Ons ruime assortiment all electric en hybride oplossingen garandeert u de meest energiezuinige systemen voor ruimteverwarming en warm tapwater, op basis van uw behoeften en uw woning. Daikin verwarmingssystemen leveren verwarming en warm tapwater door energie uit verschillende hernieuwbare bronnen te halen, zoals lucht, water en zonne-energie.

Vind de juiste oplossing voor uw woning

  • Lucht/water warmtepomp met lage temperatuur (LT)

    • Voor verwarmen, warm tapwater en koelen
    • Aangedreven door 75% lucht en 25% elektriciteit
    • Optionele ondersteuning van thermische zonnecollectoren
    • Ideaal voor nieuwbouw en energiezuinige woningen
  • Lucht/water warmtepomp met hoge temperatuur (HT)

    • Voor verwarming en sanitair warm water
    • Aangedreven door 65% lucht en 35% elektriciteit
    • Optionele ondersteuning van thermische zonnecollectoren
    • Kan op bestaand leidingwerk en radiatoren met hoge temperatuur worden aangesloten
    • Ideaal voor renovaties en vervanging van oude cv-ketels
  • Lucht/lucht warmtepomp

    • Voor koelen en verwarmen
    • Aangedreven door 80% lucht en 20% elektriciteit
    • Ideaal voor nieuwbouw, energiezuinige woningen en vervanging van oude elektrische systemen
  • Hybride warmtepomp

    • Voor verwarmen, koelen en warm tapwater
    • Aangedreven door een optimale combinatie van lucht, elektriciteit en gas, afhankelijk van de seizoensomstandigheden en de energieprijzen
    • Ideaal voor renovaties en vervanging van oude cv-ketels
  • Daikin Altherma HPC warmtepompconvector

    • Voor verwarmen en koelen
    • Combineerbaar met of in plaats van vloerverwarming
    • Radiatoren kunnen worden verwijderd
    • Ideaal in combinatie met Altherma 3 lucht/water warmtepompen
    • Stille werking 
    • Slank en elegant design

Warmtapwatersystemen

Voor het juiste warmtapwatersysteem is het belangrijk om te bepalen welke oplossing het beste is voor uw behoeften.

 

ECH2O-warmtapwateropslagtank

  • Compatibel met elk type verwarmingssysteem
  • Veilig en vers warm tapwater met anti-legionellatank
  • Sluit zonnecollectoren aan om uw water te verwarmen en sla het op om later te gebruiken
  • Ontworpen als een systeem dat met een slim net kan werken voor de productie en opslag van warm tapwater tijdens de daluren

Warmtapwatertank

Ketel voor sanitair warm water
  • Door de isolatie van hoge kwaliteit wordt het warmteverlies tot een minimum beperkt
  • De grote warmtapwateropslagtank levert op elk moment warm tapwater tot 60°C om bacteriegroei te voorkomen
  • Efficiënte verhoging van de temperatuur: van 10°C naar 50°C in slechts 60 minuten
  • In combinatie met een warmtepomp geschikt als totaaloplossing voor ruimteverwarming

Besparen op warm tapwater met zonne-energie

Bespaar op uw energiekosten door gebruik te maken van de zon als hernieuwbare energiebron. Onze zonnecollectoren zijn eenvoudig te plaatsen en produceren tot 70% van de energie die uw warmtepomp nodig heeft voor warm tapwater. Onze warmtapwatersystemen op zonne-energie zijn geschikt voor elk type gebouw en kunnen zowel in (kleine) woningen als in grote hotels worden geplaatst. U heeft hierbij de keuze tussen een drukloos systeem of een systeem onder druk.

Drukloze ECH2O-warmtapwateropslagtank

  • Ideaal voor nieuwbouw
  • Betere energieprestaties dan systemen onder druk
  • Vereist een rechtstreekse verticale aansluiting van de ketel naar de zonnecollectoren
  • Als er geen zon is, loopt het systeem automatisch leeg om bevriezing van de leidingen te voorkomen

ECH2O-warmtapwateropslagtank onder druk

  • Ideaal voor renovaties en bestaande woningen
  • De cv-ketel kan door middel van gebogen leidingen op de zonnecollectoren worden aangesloten
  • Gevuld met water en antivries om bevriezing van de leidingen te voorkomen
  • Het systeem staat onder druk en is afgedicht voor uw veiligheid

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie