Skip to main content

Uw woning renoveren met Daikin

Waar u rekening mee moet houden bij de renovatie van uw woning en de installatie van een nieuw systeem voor verwarmen en/of koelen.

bg-image

De juiste oplossing voor uw woning

Een oude cv-ketel vervangen door een Daikin verwarmingssysteem is eenvoudig. Onze warmtepompen zijn flexibel en werken met verschillende originele afgiftesystemen (radiatoren en leidingsystemen), zodat u niet alles hoeft te vervangen.

bg-image

Energiezuinig met hernieuwbare energie

De vervanging van een oud verwarmings-, koelings- of warmtapwatersysteem is het perfecte moment om te kiezen voor een duurzame, energiezuinige oplossing. Hernieuwbare energiebronnen, zoals lucht, water en zonne-energie zijn tot 5 keer efficiënter dan traditionele energiebronnen, zoals gas, olie en pure elektriciteit. Of u nu een hybride of all electric oplossing wilt, Daikin heeft een uitgebreid assortiment met duurzame, energiezuinige verwarmingssystemen. 

bg-image

Investeer in uw toekomst

Met de renovatie van uw woning investeert u in uw toekomst. Het is belangrijk dat u een product voor verwarmen en koelen selecteert dat duurzaam is. Onze klimaatsystemen zijn ontworpen om lang mee te gaan. Wanneer u kiest voor een Daikin oplossing, investeert u in uw toekomst.

De juiste energiebron kiezen

Er zijn tal van mogelijkheden voor het verwarmen en koelen van uw woning. Het vinden van dé perfecte match voor uw levensstijl en woning is de uitdaging. Neem de tijd en alle opties in overweging, want met een Daikin systeem investeert u in uw toekomst.

  • Hybride warmtepompen

    • Voor verwarmen, warm tapwater en koelen
    • Aangedreven door een optimale combinatie van lucht, elektriciteit en gas, afhankelijk van de seizoensomstandigheden en de energieprijzen
    • Ideaal voor renovaties en vervanging van oude cv-ketels
  • Lucht/water warmtepompen met hoge temperatuur (HT)

    • Voor verwarmen, warm tapwater en koelen
    • Aangedreven door 65% lucht en 35% elektriciteit
    • Optionele ondersteuning voor zonnesystemen
    • Kan op bestaand leidingwerk en radiatoren met hoge temperatuur worden aangesloten
    • Ideaal voor renovaties en vervanging van oude cv-ketels
  • Lucht/lucht warmtepompen

    • Voor verwarmen en koelen
    • Aangedreven door 80% lucht en 20% elektriciteit
    • Ideaal voor nieuwbouw, energiezuinige woningen en vervanging van oude elektrische systemen

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie