Skip to main content

Energiezuinige airconditioning voor uw woning

Comfortabel, energiezuinig en betrouwbaar.

Met Daikin beleeft u de coolste zomer gewoon thuis. Doe mee aan onze zomeractie: koop in mei of juni een Daikin airco, stuur uw bon in, en maak kans om er ook 1 gratis cadeau te doen aan iemand anders. Wie gunt u een coole zomer?

bg-image

Energiezuinige technologieën voor de toekomst

Onze airconditioningsystemen hebben de hoogste energielabels op de markt. Met een focus op hernieuwbare energie en besparingen dankzij onze invertertechnologie, haalt u uw voordeel uit een energiezuinige totaaloplossing met een optimaal comfort en het hoogste rendement. Onze toewijding voor oplossingen voor een beter binnen- en buitenklimaat, garandeert dat Daikin systemen niet alleen voldoen aan, maar ook jaren vooruitlopen op de regelgeving.

Uitgerust met onze kenmerkende invertertechnologie

Onze inverter is een energiebesparende technologie die energieverspilling in airconditioners voorkomt door de motorsnelheid efficiënt te regelen. In plaats van de extra energie te stoppen in het starten en stoppen, past de inverter de snelheid van de motor aan zodat die continu en efficiënter draait. Onze invertertechnologie verlaagt uw energieverbruik tot 30%.

Airconditioning uitgerust met onze kenmerkende invertertechnologie

Bekroonde ontwerpen voor uw interieur

Daikin heeft zo veel verschillende typen systemen en ontwerpen dat we altijd een perfect klimaat kunnen creëren, dat in uw interieur past.

Flexibele indelingen voor alle woningen

Splitsysteem

Split-systeem

  • 1 binnendeel wordt op 1 buitendeel aangesloten
  • Verwarmt en koelt 1 ruimte
  • Eenvoudige installatie
Multisplitsysteem

Multi-splitsysteem

  • Maximaal 9 Split-binnendelen worden op 1 Split-buitendeel aangesloten
  • Koelt en verwarmt maximaal 9 verschillende ruimtes
  • Bediening van afzonderlijke ruimtes
bg-image

Altijd alles onder controle

Download de Daikin Online Controller app, verbind uw Daikin systeem met wifi en regel uw binnenklimaat altijd en overal via uw smartphone of tablet via een WLAN-adapter*. Zo eenvoudig is het.

*) geïntegreerd, standaard meegeleverd of optioneel (verschilt per type binnendeel)

 

Onze meest populaire airconditioningsystemen

  • Ururu Sarara

    • Hoogwaardig product voor verwarmen, koelen, luchtbevochtiging, luchtontvochtiging, ventilatie en luchtzuivering
    • Wandmodel - energierendementslabel A+++
    • Bediening vanaf elke locatie met een app (via een optionele WLAN-adapter)
  • Stylish

    • Bekroond design voor verwarmen en koelen, beschikbaar in 4 kleuren: mat wit, zilver metallic, mat zwart en zwarthout
    • Een compact en functioneel design voor elk interieur
    • Wandmodel - energierendementslabel tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus
    • Bediening vanaf elke locatie met een app (via een geïntegreerde WLAN-adapter)
  • Perfera

    • Voor verwarmen en koelen 
    • Wandmodel - energierendementslabel tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus
    • Optimale luchtkwaliteit en comfort
    • Bediening vanaf elke locatie met een app (via een standaard meegeleverde WLAN-adapter)
  • Daikin Emura

    • Bekroond design voor verwarmen en koelen, beschikbaar in 2 kleuren: matte kristalwitte en elegante zilverkleurige afwerking
    • Wandmodel - energierendementslabel tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus
    • Bediening vanaf elke locatie met een app (via een standaard meegeleverde WLAN-adapter)
  • Comfora

    • Voor koelen en verwarmen 
    • Wandmodel - energielabel A++ in koel- en verwarmingsmodus
    • Nauwelijks hoorbaar - geluidsniveau slechts 20 dB(A)
    • Hoog rendement en comfort
    • Bediening vanaf elke locatie met een app (via een optionele WLAN-adapter)
  • Nexura

    • Voor verwarmen, koelen en luchtreiniging
    • Vloermodel - energielabel A++
    • Combineert luchtstroom en stralingspaneel
    • Het frontpaneel geeft stralingswarmte af als een traditionele radiator

Daikin tilt comfort naar nieuwe hoogtes met de Bluevolution Split-range. Met het revolutionaire koudemiddel R-32 kunnen we het energierendement bij zowel koelen als verwarmen verhogen tot A+++.

 

Meer info

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie