Skip to main content

Samrya 44

Doha, Qatar

bg-image

Samrya 44 weerspiegelt de visie van Doha om zijn stempel te drukken op de internationale markt. Met 44 verdiepingen van elegant vormgegeven luxe suites worden alleen de hoogste standaard in de bouw en HVAC gevolgd.

Dit succesverhaal was mogelijk dankzij een professionele samenwerking en uitzonderlijke technische expertise. Het belangrijkste initiatief was om het gedeeltelijk geïnstalleerde systeem voor gekoeld water te optimaliseren tot een werkbaar systeem, namelijk het watergekoelde VRV-systeem met koeltorens, zonder afbreuk te doen aan de omstandigheden zoals ze tijdens de bouw gemaakt zijn.

"We hebben een project geleverd dat naar onze mening een handelsmerk is gezien het unieke concept en de aanzienlijke verbetering van het uiteindelijke systeem in vergelijking met het oorspronkelijke ontwerp. We hebben de koelkosten met 40% doen dalen en we hebben verwarming geïntroduceerd, wat oorspronkelijk niet in de plannen was opgenomen."

- Antonio Ragheb, hoofd mechanische ontwikkeling Erga/SDT Qatar

Behoud van de integriteit en het ontwerp van de locatie

Aangezien er in het gebouw gedeeltelijk een systeem voor gekoeld water is geïnstalleerd, was een van de belangrijkste doelstellingen van het project om het te optimaliseren tot een meer op maat gemaakte en energiezuinigere oplossing die niet alleen in de HVAC-basisbehoeften van het gebouw zal voorzien, maar ook aan de potentiële verwarmingsbehoeften zal voldoen.

Oplossing in een oogopslag

Betrouwbare VRV-technologie
VRV IV-W-efficiëntie

  • Ideaal voor hoge gebouwen met water als warmtebron
  • Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel aanspreekpunt: nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie en luchtbehandelingskasten
  • Meest compacte behuizing op de markt

Plug & play luchtbehandelingskast van Daikin

  • Kan naadloos in het aircosysteem geïntegreerd worden
  • Er kunnen grote hoeveelheden verse lucht toegevoerd worden
  • Warmteterugwinning van uitgaande lucht voor maximale efficiëntie
  • Aanpasbaar aan de exacte vereisten van het gebouw
Plug-and-playluchtbehandelingsunits van Daikin
Intelligent netwerk van Daikin

Intelligent netwerk

  • Continu controle van het VRV-systeem
  • Experts van Daikin maximaliseren de levensduur van het systeem
  • Via de prestatieanalyse komt u in contact met de experts van Daikin, die manieren voorstellen om de prestaties te verbeteren

Daikin als servicepartner

  • Zorgt ervoor dat alles probleemloos verloopt voor een gerust gevoel
  • Service door experts
  • Grootste lokale voorraad reserveonderdelen voor snelle interventies

Wat we geleverd hebben

  • Groene oplossing met een lage milieubelasting
    • Hoge seizoensrendementen van watergekoelde VRV IV en warmterecuperatiesysteem
  • Eenvoudig en krachtig beheersysteem
    • Integratie met de controlekamer van het gebouwbeheersysteem met de Intelligent Touch Manager
  • Lage kosten over de totale levenscyclus
    • Lagere installatiekosten in vergelijking met opstelling met 4 leidingen op waterbasis
    • Geoptimaliseerde seizoensrendementen
    • Krachtige regeling en beheer verlagen de werkingskosten
  • Eén aanspreekpunt voor de verschillende technische oplossingen
    • Daikin biedt complete HVAC-R-oplossing
    • Daikin biedt een controlesysteem en regelmatige technische rapporten
Hotelkamer Samrya

Meer info

Onze andere casestudies

  • ACTION

    Voor een discounter als Action zijn de bedrijfskosten een belangrijke factor bij het kiezen van HVAC-systemen. Action zocht bovendien een partner die HVAC-ontwerp en -ondersteuning kon aanbieden en die ook kon zorgen voor de plaatselijke coördinatie in elk land waar de onderneming winkels heeft.
  • Toewijzing van gerecupereerd koelmiddel bij Action

    Action gaat nog meer samenwerken met Daikin in dit nieuwe baanbrekende project: recuperatie en hergebruik van koelmiddel uit gerenoveerde winkels.
  • C&A

    Voor de renovatie van het complete HVAC-systeem wilde de C&A-winkel het hele jaar door op de meest rendabele en efficiënte manier comfort.
  • City Centre Hotel

    Nieuw koelaggregaat verhoogt comfort in Londens hotel
  • Wedkantoor Coral

    Ontdek hoe onze zelfreinigende "Roundflow" cassettes 50 meer energiebesparing opleverden voor wedkantoren van Coral.
  • Courtyard Hotel Parijs

    The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
  • Crédit Agricole

    Crédit Agricole, dat vanwege zijn landbouwgeschiedenis bekend staat als "de groene bank", wilde voor een van zijn kantoren een energiezuinige oplossing voor airconditioning met weinig onderhoud.
  • Kristaltoren

    Om Kristaltoren te helpen zijn energierendement te maximaliseren, wilden we de kracht van luchtgekoelde VRV, watergekoelde VRV en koudwatermachines combineren in een complete klimaatoplossing.
  • Cementfabriek Holcim

    De cementfabriek van Holcim gebruikt state-of-the-art technologie om haar ambitieuze doelstellingen op het vlak van milieu en energie-efficiëntie te behalen.
  • JBC

    Om haar exploitatiekosten te optimaliseren, heeft JBC een praktijktest met Daikin-units uitgevoerd om na te gaan wat de voordelen van de de VRT-technologie Variable Refrigerant Temperature zijn.
  • K-Way

    Toen de luxekledingzaak K-Way een nieuwe winkel opende in Covet Garden, Londen, werkten we samen met nationale D1-aannemer Royale om de perfecte energiezuinige oplossing voor het pand uit te denken en te installeren.
  • Leon's restaurant

    Mamp;E-aannemer Synecore installeerde zijn eerste 'onzichtbare' HVAC-systeem, de Daikin VRV IV i-serie, in Leon Restaurant in het centrum van Londen, met heel wat ruimtebeperkingen en een maximaal rendement van de klimaatregeling.
  • Naturkost Brinkman

    Naturkost Brinkman, specialist in organische producten, gebruikt Daikin-koelsystemen voor meer energierendement en meer comfort in zijn winkels.
  • Pomme d'Or Hotel

    Airconditioning is in de meeste hotels, zowel in nieuwe als in gerenoveerde, de norm geworden. De airconsystemen van vandaag houden de hotelgasten koel in de zomer ... en bieden kostenefficiënte verwarming tijdens de winter. De warmtepompen van Daikin maken daarvoor gebruik van hernieuwbare energie en drukken zo de exploitatiekosten van hotels. Bovendien zien ze er mooi uit.
  • Hotel Santos Porta Fira

    De Santos Group, de organisatie die verantwoordelijk is voor het bouwen van Porta Fira, koos voor Daikin als vertrouwde partner om een uniek, betrouwbaar en energiezuinig klimaatregelingssysteem voor het gebouw te leveren.
  • The Post Hotel

    Als klimaatspecialisten hebben we gekozen voor ons VRV-systeem voor The Post Hotel Ghent vanwege de combinatie van energiezuinige technologie en het extra comfort.
  • Samrya 44

    Met 44 verdiepingen van elegant vormgegeven luxe suites volgt Samrya 44 alleen de hoogste standaard in de bouw en HVAC.
  • Sportisimo

    Voor dit project hebben we gekozen voor een buitensysteem dat kan worden aangesloten op een verscheidenheid aan binnendelen en ventilatiesystemen die strategisch in de winkel geplaatst worden.
  • Torre Serenissima

    De Torre Serenissima was uitgerust met een verouderd R-22 koudemiddelsysteem en we gaven het een volledige upgrade om meer energierendement en comfort te bereiken.
  • Van der Valk Hotel

    Van de lobby tot de gastenkamers en de keuken, elke ruimte in het Van der Valk Hotel heeft zijn eigen unieke klimaatwensen. Ons doel was om een compleet systeem te ontwikkelen dat aan de behoeften van elk van deze locaties voldoet en de totale impact van het systeem op het milieu verkleint.
  • Kantoorgebouw Velocity

    Duurzaamheid staat voorop in het ontwerp voor Velocity. Elk element van het ontwerp is zorgvuldig gekozen om EPC-classificatie "B" en BREEAM-score "uitstekend" te garanderen.
  • Arsenaal van Venetië

    Een innovatief klimaatsysteem dat gebruikmaakt van de natuurlijke energie van de lagune van Venetië, levert veel comfort en een hoog energierendement met behoud van een historisch industrieel gebouw in hartje Venetië.
  • Zakencentrum VMD

    Een VRV IV-systeem zorgt voor alle verwarming en koeling van de VMD Tower B, een 25 verdiepingen tellend kantoorgebouw in Zagreb, waardoor het aan de hoogste rendementsniveaus voldoet en minder energie verbruikt.
  • Nieuwbouw Technisch Bureau van Beelen B.V.

  • De Kroon, Zwolle

  • De Steck, Doetinchem

  • Doktershoek, Werkendam

  • Havatec B.V.

  • Hoofdkantoor KBK Bouw, Volendam

  • Hoogenboezem Hoofdkantoor en DC, Schelluinen

  • Huis van Innovatie, Garderen

  • Showroom, werkplaats en opslagruimte John Deere

  • PeoplePower, Veenendaal

  • R-32 in een koudwatermachine

    Geluidsarm, een hoog rendement en een laag GWP; dat waren de eisen die Poonawalla Science Park stelde aan de twee nieuwe koudwatermachines die de vijftien jaar oude modellen moesten vervangen. Op het science park worden onder andere vaccins geproduceerd. Een goed gereguleerde omgeving is daarvoor cruciaal.
  • Stoomgemaal De Drie Sluizen, Nieuwendijk

  • Strandhotel Cadzand

  • The Bloomsbury Hotel

    Het VRVIII-systeem met warmteterugwinning van Daikin werd geselecteerd vanwege het extreem lage energieverbruik en de enorme besparingen in vergelijking met vergelijkbare systemen.
  • Twentse Bierbrouwerij De Zegger, Hengelo

  • Woon-zorgcentrum Landgoed Beukenstein, Driebergen-Rijsenburg

  • Woonzorgcomplex Ganshoek, Lage Zwaluwe

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie