Wat zijn de voordelen van een airconditioner of lucht/lucht warmtepomp?
- Koeling en verwarming
- Meerdere kamers
- Eenvoudig in gebruik
- Bijzonder efficiënt
- Passend bij jouw interieur
Dubbel comfort
Lucht/lucht warmtepompen (airconditioners) kunnen zowel koelen als verwarmen. Geniet van een koele slaapkamer in de zomer en een warme woonkamer in de winter.
Koelen en verwarmen van meerdere kamers
Met een "multi" lucht/lucht warmtepompsysteem kun je tot vijf binnendelen aan slechts één buitendeel koppelen. De binnendelen kunnen in diverse maten en uitvoeringen zijn om te voldoen aan de behoeften en het ontwerp van elke ruimte, zodat je in je hele huis verzekerd bent van effectieve verwarming en koeling. Bovendien kun je per ruimte de temperatuur regelen.
Gemakkelijk te bedienen
Het systeem is eenvoudig in gebruik vanaf welke locatie dan ook, omdat de units worden bediend met een gebruiksvriendelijke afstandsbediening of een app.
Hoog energierendement en duurzaam
Ze verminderen ook de zorgen over je energierekening en hebben een lagere impact op het milieu, omdat ze zowel zuinig als duurzaam zijn. Slechts 20% van de energie die nodig is om het systeem te laten werken komt van elektriciteit. De rest wordt gehaald uit de ultieme bron van hernieuwbare energie: de lucht. Je kunt dus gerust zijn in de wetenschap dat jouw comfort geen belasting vormt voor de aarde.
Ontworpen om bij jouw stijl te passen
Met een uitgebreid assortiment binnendelen zijn de modellen van Daikin ontworpen om bij jouw stijl te passen en harmonieus op te gaan in je interieur, terwijl je in elk seizoen en overal in huis optimaal comfort hebt.
Hoe werkt een lucht/lucht warmtepompsysteem (airco)?
Een lucht/lucht warmtepomp (airco) bestaat uit twee delen.
Bekijk en ontdek
Laat je inspireren door onze verhalen en ontdek alle mogelijkheden die onze oplossingen jou kunnen bieden
Meer informatie
Ja, en als je je huis renoveert en overstapt op een duurzame airconditioner, voeg je bovendien waarde toe aan je gerenoveerde huis, het milieu en je portemonnee. Warmtepompen kunnen in vrijwel elke woning worden geïnstalleerd. Er zijn echter wel een paar zaken waar je rekening mee moet houden, met name wat isolatie betreft. Om een warmtepomp optimaal te laten functioneren, moet je woning goed geïsoleerd zijn om zoveel mogelijk te voorkomen dat er warmte ontsnapt. Een gekwalificeerde verwarmingsmonteur kan je adviseren over wat er in je woning moet gebeuren om het geschikt te maken voor een warmtepompsysteem. Mogelijk moet de isolatie van je muren en dak worden verbeterd. Ook de locatie is iets om rekening mee te houden. Het buitendeel moet buitenshuis worden geïnstalleerd op een plaats waar je gemakkelijk bij kunt wanneer je het apparaat moet reinigen, de instellingen moet aanpassen of de warmtepomp moet laten onderhouden.
Ja, een airco kan je woning voorzien van warm water. Met de Multi+-oplossing van Daikin beschik je over één systeem voor verwarming, koeling en warmtapwatervoorziening. Deze verbindt maximaal drie binnendelen en één warmtapwatertank. Doordat een tank van 90 of 120 liter en diverse binnendelen met elkaar kunnen worden gecombineerd, biedt deze oplossing ongeëvenaarde flexibiliteit. Onze Multi+-oplossing heeft een eenvoudig bedieningspaneel met full-text interface op de warmtapwatertank om indien nodig alle instellingen bij te houden en aan te passen, zoals het schema of watertemperatuur.
Airco's van Daikin kunnen allergieën verlichten, omdat ze de allergenen in het filter van de warmtepomp kunnen opvangen en zo de kwaliteit van de ingeademde lucht kunnen verbeteren. Onze airco's houden je niet alleen warm en koel, maar halen ook verontreinigende stoffen, pollen en stofdeeltjes uit de lucht.
Sommige Daikin systemen zijn bovendien uitgerust met Flash-Streamer technologie en verschillende filters, zoals het geurfilter van titaniumapatiet of het zilverfilter voor allergeenbestrijding, die snel en efficiënt verontreinigende stoffen uit de lucht kunnen halen.
Nee! Bovendien kunnen onze airco’s helpen om de symptomen van allergieën te verminderen. Daikin integreert meerdere filters in al zijn airconditioningsystemen: geurfilters van titanium, zilverfilters voor allergeenbestrijding en Flash-Streamers voor het opvangen en verwijderen van stoffen en bacteriën. Als de airconditioning goed wordt onderhouden en de filters regelmatig worden schoongemaakt, zorgen deze filters voor schonere, gezondere lucht.
Om een warmtepomp optimaal te laten functioneren, is het van essentieel belang dat het systeem correct wordt geïnstalleerd. Alleen een bevoegde monteur mag de installatie uitvoeren. Bovendien dient het systeem op een geschikte plek te worden geïnstalleerd. Het oppervlak moet het gewicht van het systeem kunnen dragen en bestand zijn tegen de trillingen. Daarnaast moet er ook voldoende ruimte zijn voor de luchtstroom, verbindingsleidingen en stroomkabels. Planten of struiken in de buurt van de warmtepomp moeten op minstens één meter afstand staan en regelmatig worden gesnoeid. De pomp moet bovendien worden geïnstalleerd op een plek die gemakkelijk toegankelijk is voor onderhoud.
We krijgen regelmatig de vraag waarom we een warmtepomp niet binnen kunnen installeren. Kan deze niet op zolder of in de serre worden geplaatst? Nee. Binnen een paar uur haalt de warmtepomp namelijk alle warmte uit de lucht, waardoor de betreffende ruimte in feite in een koelcel wordt veranderd. Om die reden heeft een lucht/lucht warmtepomp toegang tot de vrij stromende buitenlucht nodig.
We raden aan om één keer per jaar een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Gepland onderhoud, regelmatige onderhoudscontroles en routinematige reiniging van het systeem zorgen ervoor dat het systeem langer meegaat en het energierendement op peil blijft.
Er zijn een aantal tekenen dat je airco onmiddellijk onderhoud nodig heeft:
Als de airco meer geluid maakt dan normaal, kunnen de filters verstopt zijn. Reinig het binnendeel door stof te verwijderen met een stofzuiger. Als dat niet helpt of als je een gorgelend geluid hoort, is er mogelijk een mechanisch probleem. Schakel in dat geval een gekwalificeerde monteur in om het systeem na te kijken.
Ontdek onze blog over koelen
Om meer te weten te komen over hoe Daikin je kan helpen, hebben we een aantal informatieve en inspirerende artikelen voor je geselecteerd
Ontdek welk model past bij jouw interieur