Skip to main content

Cementfabriek Holcim

Dotternhausen, Duitsland

bg-image

Het verlagen van de impact op milieu en mens is een prioriteit bij de cementfabriek van Holcim in Dotternhausen, Duitsland. Om cement te produceren is heel wat energie nodig, wegens de hoge temperaturen die daarvoor vereist zijn. Daarom gebruikt de cementfabriek van Holcim state-of-the-art technologie om haar ambitieuze doelstellingen op het vlak van milieu en energie-efficiëntie te behalen.

Een koudwatermachine van Daikin met baanbrekende technologie en specifiek ontworpen om hoge energie-efficiëntie en lage energiekosten te garanderen, helpt het bedrijf om deze doelstellingen te behalen.

"De koudwatermachine helpt ons de doelstellingen van Holcim Süddeutschland GmbH in de cementfabriek van Dotternhausen te bereiken. Het reduceert schadelijke uitstoot, vooral CO2, het bespaart natuurlijke hulpbronnen en verhoogt de energie-efficiëntie.

- Stephen Mocker, Holcim (Süddeutschland) GmbH

Hoge eisen voor koeling, betrouwbaarheid en installatie

Holcim vertrouwt reeds jarenlang op Daikin-technologie voor haar server- en transformatorruimtes. Sinds 2016 gebruikt de onderneming ook een koudwatermachine van Daikin om de warmte te neutraliseren die de aandrijvingen, lagers en hydraulische circuits van de cementmolen tijdens het malen produceren, en ook om de compressoren in het centrale persluchtstation te koelen. Wegens deze toepassingen moet de koudwatermachine voldoen aan hoge eisen, want het materiaal wordt vooraf in een oven opgewarmd tot wel 1400 °C.

De installatie van de koudwatermachine vond onder zware omstandigheden plaats en de technici hadden slechts drie uur de tijd om de koudwatermachine te installeren. In geval van een langere stilstand beginnen de luchtcompressoren namelijk te oververhitten en schakelen ze automatisch uit, zodat de hele fabriek stilvalt, want de fabriekssystemen kunnen niet werken zonder perslucht. De plug & play oplossingen van Daikin konden deze voorwaarden aan, want ze werden kant-en-klaar geleverd.

Montage

Verlaging CO2-uitstoot van cementfabriek

bg-image

Als bindmiddel voor beton maakt cement een integraal deel uit van ons leven, want het is te vinden in alles: van wegen tot fabrieken, kantoren en appartementsgebouwen. Holcim is gespecialiseerd in het produceren van cement en bindmiddel op basis van gebrande olieleisteen, een productieproces dat de CO2-uitstoot vermindert. De productie van cementklinkers verbruikt heel wat energie wegens de hoge temperaturen die nodig zijn om kalksteen te verbranden. Daarom is het moeilijk om het energieverbruik van dit productieproces te optimaliseren.

Toch wil Holcim haar ecologische verantwoordelijkheid opnemen door het gebruik van energiezuinige systemen als een prioriteit te behandelen. De onderneming is bezig met een doelgerichte modernisering van haar bestaande systemen en legt ook bij nieuwe investeringen de focus op energie-efficiëntie.

De koudwatermachines van Daikin bieden een betrouwbare werking en reduceren tegelijkertijd het energieverbruik.

Meer info

Onze andere casestudies

  • ACTION

    Voor een discounter als Action zijn de bedrijfskosten een belangrijke factor bij het kiezen van HVAC-systemen. Action zocht bovendien een partner die HVAC-ontwerp en -ondersteuning kon aanbieden en die ook kon zorgen voor de plaatselijke coördinatie in elk land waar de onderneming winkels heeft.
  • Toewijzing van gerecupereerd koelmiddel bij Action

    Action gaat nog meer samenwerken met Daikin in dit nieuwe baanbrekende project: recuperatie en hergebruik van koelmiddel uit gerenoveerde winkels.
  • C&A

    Voor de renovatie van het complete HVAC-systeem wilde de C&A-winkel het hele jaar door op de meest rendabele en efficiënte manier comfort.
  • City Centre Hotel

    Nieuw koelaggregaat verhoogt comfort in Londens hotel
  • Wedkantoor Coral

    Ontdek hoe onze zelfreinigende "Roundflow" cassettes 50 meer energiebesparing opleverden voor wedkantoren van Coral.
  • Courtyard Hotel Parijs

    The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
  • Crédit Agricole

    Crédit Agricole, dat vanwege zijn landbouwgeschiedenis bekend staat als "de groene bank", wilde voor een van zijn kantoren een energiezuinige oplossing voor airconditioning met weinig onderhoud.
  • Kristaltoren

    Om Kristaltoren te helpen zijn energierendement te maximaliseren, wilden we de kracht van luchtgekoelde VRV, watergekoelde VRV en koudwatermachines combineren in een complete klimaatoplossing.
  • Cementfabriek Holcim

    De cementfabriek van Holcim gebruikt state-of-the-art technologie om haar ambitieuze doelstellingen op het vlak van milieu en energie-efficiëntie te behalen.
  • JBC

    Om haar exploitatiekosten te optimaliseren, heeft JBC een praktijktest met Daikin-units uitgevoerd om na te gaan wat de voordelen van de de VRT-technologie Variable Refrigerant Temperature zijn.
  • K-Way

    Toen de luxekledingzaak K-Way een nieuwe winkel opende in Covet Garden, Londen, werkten we samen met nationale D1-aannemer Royale om de perfecte energiezuinige oplossing voor het pand uit te denken en te installeren.
  • Leon's restaurant

    Mamp;E-aannemer Synecore installeerde zijn eerste 'onzichtbare' HVAC-systeem, de Daikin VRV IV i-serie, in Leon Restaurant in het centrum van Londen, met heel wat ruimtebeperkingen en een maximaal rendement van de klimaatregeling.
  • Naturkost Brinkman

    Naturkost Brinkman, specialist in organische producten, gebruikt Daikin-koelsystemen voor meer energierendement en meer comfort in zijn winkels.
  • Pomme d'Or Hotel

    Airconditioning is in de meeste hotels, zowel in nieuwe als in gerenoveerde, de norm geworden. De airconsystemen van vandaag houden de hotelgasten koel in de zomer ... en bieden kostenefficiënte verwarming tijdens de winter. De warmtepompen van Daikin maken daarvoor gebruik van hernieuwbare energie en drukken zo de exploitatiekosten van hotels. Bovendien zien ze er mooi uit.
  • Hotel Santos Porta Fira

    De Santos Group, de organisatie die verantwoordelijk is voor het bouwen van Porta Fira, koos voor Daikin als vertrouwde partner om een uniek, betrouwbaar en energiezuinig klimaatregelingssysteem voor het gebouw te leveren.
  • The Post Hotel

    Als klimaatspecialisten hebben we gekozen voor ons VRV-systeem voor The Post Hotel Ghent vanwege de combinatie van energiezuinige technologie en het extra comfort.
  • Samrya 44

    Met 44 verdiepingen van elegant vormgegeven luxe suites volgt Samrya 44 alleen de hoogste standaard in de bouw en HVAC.
  • Sportisimo

    Voor dit project hebben we gekozen voor een buitensysteem dat kan worden aangesloten op een verscheidenheid aan binnendelen en ventilatiesystemen die strategisch in de winkel geplaatst worden.
  • Torre Serenissima

    De Torre Serenissima was uitgerust met een verouderd R-22 koudemiddelsysteem en we gaven het een volledige upgrade om meer energierendement en comfort te bereiken.
  • Van der Valk Hotel

    Van de lobby tot de gastenkamers en de keuken, elke ruimte in het Van der Valk Hotel heeft zijn eigen unieke klimaatwensen. Ons doel was om een compleet systeem te ontwikkelen dat aan de behoeften van elk van deze locaties voldoet en de totale impact van het systeem op het milieu verkleint.
  • Kantoorgebouw Velocity

    Duurzaamheid staat voorop in het ontwerp voor Velocity. Elk element van het ontwerp is zorgvuldig gekozen om EPC-classificatie "B" en BREEAM-score "uitstekend" te garanderen.
  • Arsenaal van Venetië

    Een innovatief klimaatsysteem dat gebruikmaakt van de natuurlijke energie van de lagune van Venetië, levert veel comfort en een hoog energierendement met behoud van een historisch industrieel gebouw in hartje Venetië.
  • Zakencentrum VMD

    Een VRV IV-systeem zorgt voor alle verwarming en koeling van de VMD Tower B, een 25 verdiepingen tellend kantoorgebouw in Zagreb, waardoor het aan de hoogste rendementsniveaus voldoet en minder energie verbruikt.
  • Nieuwbouw Technisch Bureau van Beelen B.V.

  • De Kroon, Zwolle

  • De Steck, Doetinchem

  • Doktershoek, Werkendam

  • Havatec B.V.

  • Hoofdkantoor KBK Bouw, Volendam

  • Hoogenboezem Hoofdkantoor en DC, Schelluinen

  • Huis van Innovatie, Garderen

  • Showroom, werkplaats en opslagruimte John Deere

  • PeoplePower, Veenendaal

  • R-32 in een koudwatermachine

    Geluidsarm, een hoog rendement en een laag GWP; dat waren de eisen die Poonawalla Science Park stelde aan de twee nieuwe koudwatermachines die de vijftien jaar oude modellen moesten vervangen. Op het science park worden onder andere vaccins geproduceerd. Een goed gereguleerde omgeving is daarvoor cruciaal.
  • Stoomgemaal De Drie Sluizen, Nieuwendijk

  • Strandhotel Cadzand

  • The Bloomsbury Hotel

    Het VRVIII-systeem met warmteterugwinning van Daikin werd geselecteerd vanwege het extreem lage energieverbruik en de enorme besparingen in vergelijking met vergelijkbare systemen.
  • Twentse Bierbrouwerij De Zegger, Hengelo

  • Woon-zorgcentrum Landgoed Beukenstein, Driebergen-Rijsenburg

  • Woonzorgcomplex Ganshoek, Lage Zwaluwe

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie