Skip to main content

ACTION

Cloppenburg, Duitsland

bg-image

Action, met hoofdkantoor in Nederland, is een snel groeiende non-food discounter met meer dan 1.200 winkels in Nederland, Luxemburg, België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Polen.

Het merk Action staat voor lichte, ruime en aantrekkelijke winkels met een breed en verrassend gamma aan producten tegen de laagste prijs.

De winkel van Action in Cloppenburg (Duitsland) is een mooi voorbeeld van het minimalistische design en de zorg voor het milieu die de kern van de aantrekkingskracht van deze winkels vormt. Dit gaat uiteraard hand in hand met een comfortabel binnenklimaat in de winkels.

Voor een discounter als Action zijn de bedrijfskosten een belangrijke factor bij het kiezen van HVAC-systemen. Action zocht bovendien een partner die HVAC-ontwerp en -ondersteuning kon aanbieden en die ook kon zorgen voor de plaatselijke coördinatie in elk land waar de onderneming winkels heeft.

“In samenwerking met het technische team van Daikin hebben we het ontwerp van ons HVAC-systeem geoptimaliseerd en zowel het investeringsniveau als de exploitatiekosten verlaagd. Daikin heeft ons toegang gegeven tot de allernieuwste technologie.”

- Michiel Coolen, Group Construction Manager ACTION

Oplossing in een oogopslag

In de winkel zelf bieden de plafondgemonteerde "Roundflow" cassettemodellen een visueel onopvallende airconditioningsoplossing met laag profiel die zorgt voor een efficiënte luchtcirculatie en een comfortabele temperatuur het hele jaar door.

De unieke reinigingsfunctie van de "Roundflow" cassettemodellen garandeert een regelmatige, automatische reiniging van de filter, om de bedrijfs- en onderhoudskosten te verminderen en het comfort aanzienlijk te verhogen door te zorgen voor schone lucht.

bg-image
bg-image

In de kantoren en kantine wordt de klimaatregeling verzorgd door wandgemonteerde binnenunits die aangesloten zijn op buitenunits op het dak. Slimme besturingen bieden een nauwkeurige regeling van de temperatuur, om te voldoen aan de verschillende behoeften in het gebouw. Het comfort van de shoppers wordt bovendien gegarandeerd door een luchtgordijn dat ook bij open deuren het binnenklimaat comfortabel houdt.

Het Modular L ventilatiesysteem, volgens Team IM Duurzaam "akoestisch erg stil, met eenvoudige plug & play technologie", zorgt voor frisse lucht in de winkel en wint energie terug uit de uiltaatlucht, voor optimale efficiëntie.

Action wordt groener met programma voor koelmiddelrecuperatie van Daikin

Action gaat nog meer samenwerken met Daikin in dit nieuwe baanbrekende project: recuperatie en hergebruik van koelmiddel uit gerenoveerde winkels.

"Door deze kringloopeconomie van koelmiddel binnen ons eigen winkelnetwerk op te zetten, verkleinen we onze impact op het milieu nog meer. In plaats van meer afval te produceren door het oude koelmiddel af te voeren en iets nieuws te produceren, gebruiken we wat er beschikbaar is.", zegt Michiel Coolen, Construction Manager van de Action Group. "Zo creëren we een gesloten kring van koelmiddelgebruik binnen het netwerk van Action"

    bg-image

    Meer info

    Onze andere casestudies

    • ACTION

      Voor een discounter als Action zijn de bedrijfskosten een belangrijke factor bij het kiezen van HVAC-systemen. Action zocht bovendien een partner die HVAC-ontwerp en -ondersteuning kon aanbieden en die ook kon zorgen voor de plaatselijke coördinatie in elk land waar de onderneming winkels heeft.
    • Toewijzing van gerecupereerd koelmiddel bij Action

      Action gaat nog meer samenwerken met Daikin in dit nieuwe baanbrekende project: recuperatie en hergebruik van koelmiddel uit gerenoveerde winkels.
    • C&A

      Voor de renovatie van het complete HVAC-systeem wilde de C&A-winkel het hele jaar door op de meest rendabele en efficiënte manier comfort.
    • City Centre Hotel

      Nieuw koelaggregaat verhoogt comfort in Londens hotel
    • Wedkantoor Coral

      Ontdek hoe onze zelfreinigende "Roundflow" cassettes 50 meer energiebesparing opleverden voor wedkantoren van Coral.
    • Courtyard Hotel Parijs

      The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
    • Crédit Agricole

      Crédit Agricole, dat vanwege zijn landbouwgeschiedenis bekend staat als "de groene bank", wilde voor een van zijn kantoren een energiezuinige oplossing voor airconditioning met weinig onderhoud.
    • Kristaltoren

      Om Kristaltoren te helpen zijn energierendement te maximaliseren, wilden we de kracht van luchtgekoelde VRV, watergekoelde VRV en koudwatermachines combineren in een complete klimaatoplossing.
    • Cementfabriek Holcim

      De cementfabriek van Holcim gebruikt state-of-the-art technologie om haar ambitieuze doelstellingen op het vlak van milieu en energie-efficiëntie te behalen.
    • JBC

      Om haar exploitatiekosten te optimaliseren, heeft JBC een praktijktest met Daikin-units uitgevoerd om na te gaan wat de voordelen van de de VRT-technologie Variable Refrigerant Temperature zijn.
    • K-Way

      Toen de luxekledingzaak K-Way een nieuwe winkel opende in Covet Garden, Londen, werkten we samen met nationale D1-aannemer Royale om de perfecte energiezuinige oplossing voor het pand uit te denken en te installeren.
    • Leon's restaurant

      Mamp;E-aannemer Synecore installeerde zijn eerste 'onzichtbare' HVAC-systeem, de Daikin VRV IV i-serie, in Leon Restaurant in het centrum van Londen, met heel wat ruimtebeperkingen en een maximaal rendement van de klimaatregeling.
    • Naturkost Brinkman

      Naturkost Brinkman, specialist in organische producten, gebruikt Daikin-koelsystemen voor meer energierendement en meer comfort in zijn winkels.
    • Pomme d'Or Hotel

      Airconditioning is in de meeste hotels, zowel in nieuwe als in gerenoveerde, de norm geworden. De airconsystemen van vandaag houden de hotelgasten koel in de zomer ... en bieden kostenefficiënte verwarming tijdens de winter. De warmtepompen van Daikin maken daarvoor gebruik van hernieuwbare energie en drukken zo de exploitatiekosten van hotels. Bovendien zien ze er mooi uit.
    • Hotel Santos Porta Fira

      De Santos Group, de organisatie die verantwoordelijk is voor het bouwen van Porta Fira, koos voor Daikin als vertrouwde partner om een uniek, betrouwbaar en energiezuinig klimaatregelingssysteem voor het gebouw te leveren.
    • The Post Hotel

      Als klimaatspecialisten hebben we gekozen voor ons VRV-systeem voor The Post Hotel Ghent vanwege de combinatie van energiezuinige technologie en het extra comfort.
    • Samrya 44

      Met 44 verdiepingen van elegant vormgegeven luxe suites volgt Samrya 44 alleen de hoogste standaard in de bouw en HVAC.
    • Sportisimo

      Voor dit project hebben we gekozen voor een buitensysteem dat kan worden aangesloten op een verscheidenheid aan binnendelen en ventilatiesystemen die strategisch in de winkel geplaatst worden.
    • Torre Serenissima

      De Torre Serenissima was uitgerust met een verouderd R-22 koudemiddelsysteem en we gaven het een volledige upgrade om meer energierendement en comfort te bereiken.
    • Van der Valk Hotel

      Van de lobby tot de gastenkamers en de keuken, elke ruimte in het Van der Valk Hotel heeft zijn eigen unieke klimaatwensen. Ons doel was om een compleet systeem te ontwikkelen dat aan de behoeften van elk van deze locaties voldoet en de totale impact van het systeem op het milieu verkleint.
    • Kantoorgebouw Velocity

      Duurzaamheid staat voorop in het ontwerp voor Velocity. Elk element van het ontwerp is zorgvuldig gekozen om EPC-classificatie "B" en BREEAM-score "uitstekend" te garanderen.
    • Arsenaal van Venetië

      Een innovatief klimaatsysteem dat gebruikmaakt van de natuurlijke energie van de lagune van Venetië, levert veel comfort en een hoog energierendement met behoud van een historisch industrieel gebouw in hartje Venetië.
    • Zakencentrum VMD

      Een VRV IV-systeem zorgt voor alle verwarming en koeling van de VMD Tower B, een 25 verdiepingen tellend kantoorgebouw in Zagreb, waardoor het aan de hoogste rendementsniveaus voldoet en minder energie verbruikt.
    • Nieuwbouw Technisch Bureau van Beelen B.V.

    • De Kroon, Zwolle

    • De Steck, Doetinchem

    • Doktershoek, Werkendam

    • Havatec B.V.

    • Hoofdkantoor KBK Bouw, Volendam

    • Hoogenboezem Hoofdkantoor en DC, Schelluinen

    • Huis van Innovatie, Garderen

    • Showroom, werkplaats en opslagruimte John Deere

    • PeoplePower, Veenendaal

    • R-32 in een koudwatermachine

      Geluidsarm, een hoog rendement en een laag GWP; dat waren de eisen die Poonawalla Science Park stelde aan de twee nieuwe koudwatermachines die de vijftien jaar oude modellen moesten vervangen. Op het science park worden onder andere vaccins geproduceerd. Een goed gereguleerde omgeving is daarvoor cruciaal.
    • Stoomgemaal De Drie Sluizen, Nieuwendijk

    • Strandhotel Cadzand

    • The Bloomsbury Hotel

      Het VRVIII-systeem met warmteterugwinning van Daikin werd geselecteerd vanwege het extreem lage energieverbruik en de enorme besparingen in vergelijking met vergelijkbare systemen.
    • Twentse Bierbrouwerij De Zegger, Hengelo

    • Woon-zorgcentrum Landgoed Beukenstein, Driebergen-Rijsenburg

    • Woonzorgcomplex Ganshoek, Lage Zwaluwe

    Vind een installateur

    Meer informatie

    Meer informatie

    Vind een installateur

    Meer informatie