Skip to main content

Doktershoek, Werkendam

VD Koudetechniek

Een duidelijke boodschap

"De opdrachtgever en de adviseur hadden een duidelijke boodschap. Het vervangen van de huidige installatie in 6 fases, waarbij de bestaande installatie tot het laatste moment parallel moest blijven draaien bij de Doktershoek in Werkendam.

Een stillere installatie met een hoger comfort, lager energieverbruik, lagere onderhoudskosten en hoge bedrijfszekerheid werd als doel gesteld. Tijdens het project zijn diverse bouwkundige aanpassingen verricht en zijn er 71 binnendelen, 18 VAM-ventilatiesystemen en 2 hydromodules geplaatst en verdeeld over 3 VRV IV heat recovery systemen. Omdat er verschillende participanten in het gebouw aanwezig zijn, is een iTouch Manager toegepast met het unieke ITM Power Proportional Distribution software (PCM002A51), welke het energieverbruik per huurder berekent."

"De buitendelen zijn tijdelijk naast de bestaande installatie geplaatst in de parkeerkelder, zodat de bestaande installatie kon blijven doordraaien gezien deze ook dient als hoofdverwarming en koeling. Op het einde van de verbouwing zijn alle systemen weer uit bedrijf genomen, is de oude installatie gedemonteerd en milieuvriendelijk verwijderd. Vervolgens zijn de buitendelen verplaatst en op de originele plaats weer aangesloten. Door het vervangen van de aan/uit techniek voor invertertechniek, geen compressorgeluid meer per binnendeel en variabele verdampingstemperatuur is het doel bereikt. In een aantal ruimtes is extra spuiventilatie geïnstalleerd en gekoppeld op de VAM-ventilatiesystemen waardoor daar waar mogelijk alle energie zoveel mogelijk hergebruikt wordt."

"De buitendelen zijn tijdelijk naast de bestaande installatie geplaatst in de parkeerkelder, zodat de bestaande installatie kon blijven doordraaien gezien deze ook dient als hoofdverwarming en koeling. Op het einde van de verbouwing zijn alle systemen weer uit bedrijf genomen, is de oude installatie gedemonteerd en milieuvriendelijk verwijdert. Vervolgens zijn de buitendelen verplaatst en op de originele plaats weer aangesloten. Door het vervangen van de aan/uit techniek voor Invertertechniek, geen compressor geluid meer per binnendeel en variabele verdampingstemperatuur is het doel bereikt. In een aantal ruimtes is extra spuiventilatie geïnstalleerd en gekoppeld op de VAM-ventilatiesystemen waardoor daar waar mogelijk alle energie zoveel mogelijk hergebruikt wordt."

"Per ruimte of zone kan er onafhankelijk gekoeld en verwarmd worden."

"Een stillere installatie met een hoger comfort, lager energieverbruik en lagere onderhoudskosten gerealiseerd"

"Voor het reduceren van energie is gekozen voor VRV IV heat recovery systemen met invertertechnologie. VAM-ventilatiesystemen zijn ingezet voor de warmteterugwinning van de ventilatielucht. De bestaande binnendelen, welke voorzien waren van watergekoelde aan/uit compressoren per binnendeel zijn, vervangen door kanaalmodellen met energiezuinige inverter DC ventilatoren en elektronische expansieventielen. Door het toepassen van deze techniek is het geluid en energieverbruik sterk verminderd en is het comfort verhoogd. Door gebruik te maken van de variabele verdampingstemperatuur is het comfort nog eens extra verhoogd, wat als bijkomend voordeel een lager energieverbruik heeft. Door het vervangen van alle soldeerkoppelingen door vaste soldeerverbindingen kunnen we een gegarandeerde lekdichte installatie opleveren. Dit in combinatie met het toepassen van de lekdetectiefunctie in de intelligent Touch Manager (iTM) reduceert de onderhoudskosten. Hiermee is het doel om een stillere installatie met een hoger comfort, lager energieverbruik en lagere onderhoudskosten gerealiseerd."

"18 VAM-ventilatiesystemen dragen zorg voor de luchtverversing en worden d.m.v. 71 kanaalmodellen na geconditioneerd. 2 yydomodules van 14,5 kW per stuk wekken de energie op voor de vloerverwarming van de kern van het gebouw. Per ruimte of zone kan er onafhankelijk gekoeld en verwarmd worden. De 3 VRV IV heat recovery buitendelen dragen zorg voor de opwekking en verdeling van de warmte en koude. De intelligent Touch Manager is voorzien van ITM Power Proportinal Distribution Software welke het energieverbruik per gebruiker berekend. Alle techniek van Daikin, waaronder VRV IV heat recovery systemen, kanaalmodellen, VAM-ventilatiesystemen, hydromodules zijn gekoppeld op de intelligent Touch Manager met ITM Power Proportional Distribution software om per huurder het energieverbruik te kunnen monitoren. De iTM is ingezet als mini-GBS en is voorbereid voor de toekomst, waarmee nog meerdere uitbreidingen en koppelingen mogelijk zijn. De ITM is op afstand te benaderen, waardoor we de klant op afstand kunnen helpen met gebruikersvragen en het eventueel aanpassen van instellingen."

"Duurzaamheid is deze installatie toe te kennen"

"Voor de hoofdcomponenten is Daikin apparatuur samengesteld en aangevuld met hoogwaardig aanvullende componenten en montagewerk. VRV IV heat recovery buitendelen met invertertechnologie en VAM-ventilatiesystemen met WTW techniek zijn ingezet voor het reduceren van energieverbruik. Voor het hydraulische gedeelte is gekozen voor een invertergeregelde circulatiepomp welke zorgdraagt voor het transporteren van water naar de vloerverwarmingsgroepen. De open verdeler is afgeïsoleerd met dampdichte isolatie. Alle koelleidingen zijn uitgevoerd met harde leidingen en zijn afgeïsoleerd met 13 mm isolatie en dampdicht verlijmd om energieverlies te beperken. De montagebeugels zijn voorzien van 13 mm dikke isolatieschalen met harde kern waardoor de isolatie niet ingedrukt wordt en behoud daardoor zijn volledige waarde.

De keuze voor het toepassen van harde leidingen is gemaakt om een strak leidingwerk te kunnen bewerkstellen. Deze strakke leidingbaan heeft als voordeel dat zo min mogelijk olie in de leidingen achter blijft. De olie geeft weerstand en hoort minimaal achter te blijven in het systeem, maar hoort thuis in de compressor. Alle soldeerkoppelingen zijn verwijdert en vervangen door soldeerverbindingen om emissie te voorkomen voor nu en in de toekomst. De installatie is gesoldeerd onder formeergas waarvoor het door ons zelf ontworpen radiografisch bedienbare reduceerventiel is ingezet."

"De buitendelen zijn tijdelijk naast de bestaande installatie geplaatst in de parkeerkelder zodat de bestaande installatie kon blijven doordraaien gezien deze ook dient als hoofdverwarming en koeling. Op het einde van de verbouwing zijn alle systemen weer uit bedrijf genomen, is de oude Chiller gedemonteerd en milieuvriendelijk verwijdert. Vervolgens zijn de buitendelen verplaatst en op de originele plaats weer aangesloten. Door het vervangen van de aan/uit techniek voor Invertertechniek, geen compressor geluid meer per binnendeel en variabele verdampingstemperatuur is het doel bereikt. In een aantal behandelruimtes is extra spuiventilatie gekoppeld op de VAM-ventilatiesystemen, waardoor daar waar mogelijk alle energie zoveel mogelijk hergebruikt wordt."

Meer info

Onze andere casestudies

  • ACTION

    Voor een discounter als Action zijn de bedrijfskosten een belangrijke factor bij het kiezen van HVAC-systemen. Action zocht bovendien een partner die HVAC-ontwerp en -ondersteuning kon aanbieden en die ook kon zorgen voor de plaatselijke coördinatie in elk land waar de onderneming winkels heeft.
  • Toewijzing van gerecupereerd koelmiddel bij Action

    Action gaat nog meer samenwerken met Daikin in dit nieuwe baanbrekende project: recuperatie en hergebruik van koelmiddel uit gerenoveerde winkels.
  • C&A

    Voor de renovatie van het complete HVAC-systeem wilde de C&A-winkel het hele jaar door op de meest rendabele en efficiënte manier comfort.
  • City Centre Hotel

    Nieuw koelaggregaat verhoogt comfort in Londens hotel
  • Wedkantoor Coral

    Ontdek hoe onze zelfreinigende "Roundflow" cassettes 50 meer energiebesparing opleverden voor wedkantoren van Coral.
  • Courtyard Hotel Parijs

    The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
  • Crédit Agricole

    Crédit Agricole, dat vanwege zijn landbouwgeschiedenis bekend staat als "de groene bank", wilde voor een van zijn kantoren een energiezuinige oplossing voor airconditioning met weinig onderhoud.
  • Kristaltoren

    Om Kristaltoren te helpen zijn energierendement te maximaliseren, wilden we de kracht van luchtgekoelde VRV, watergekoelde VRV en koudwatermachines combineren in een complete klimaatoplossing.
  • Cementfabriek Holcim

    De cementfabriek van Holcim gebruikt state-of-the-art technologie om haar ambitieuze doelstellingen op het vlak van milieu en energie-efficiëntie te behalen.
  • JBC

    Om haar exploitatiekosten te optimaliseren, heeft JBC een praktijktest met Daikin-units uitgevoerd om na te gaan wat de voordelen van de de VRT-technologie Variable Refrigerant Temperature zijn.
  • K-Way

    Toen de luxekledingzaak K-Way een nieuwe winkel opende in Covet Garden, Londen, werkten we samen met nationale D1-aannemer Royale om de perfecte energiezuinige oplossing voor het pand uit te denken en te installeren.
  • Leon's restaurant

    Mamp;E-aannemer Synecore installeerde zijn eerste 'onzichtbare' HVAC-systeem, de Daikin VRV IV i-serie, in Leon Restaurant in het centrum van Londen, met heel wat ruimtebeperkingen en een maximaal rendement van de klimaatregeling.
  • Naturkost Brinkman

    Naturkost Brinkman, specialist in organische producten, gebruikt Daikin-koelsystemen voor meer energierendement en meer comfort in zijn winkels.
  • Pomme d'Or Hotel

    Airconditioning is in de meeste hotels, zowel in nieuwe als in gerenoveerde, de norm geworden. De airconsystemen van vandaag houden de hotelgasten koel in de zomer ... en bieden kostenefficiënte verwarming tijdens de winter. De warmtepompen van Daikin maken daarvoor gebruik van hernieuwbare energie en drukken zo de exploitatiekosten van hotels. Bovendien zien ze er mooi uit.
  • Hotel Santos Porta Fira

    De Santos Group, de organisatie die verantwoordelijk is voor het bouwen van Porta Fira, koos voor Daikin als vertrouwde partner om een uniek, betrouwbaar en energiezuinig klimaatregelingssysteem voor het gebouw te leveren.
  • The Post Hotel

    Als klimaatspecialisten hebben we gekozen voor ons VRV-systeem voor The Post Hotel Ghent vanwege de combinatie van energiezuinige technologie en het extra comfort.
  • Samrya 44

    Met 44 verdiepingen van elegant vormgegeven luxe suites volgt Samrya 44 alleen de hoogste standaard in de bouw en HVAC.
  • Sportisimo

    Voor dit project hebben we gekozen voor een buitensysteem dat kan worden aangesloten op een verscheidenheid aan binnendelen en ventilatiesystemen die strategisch in de winkel geplaatst worden.
  • Torre Serenissima

    De Torre Serenissima was uitgerust met een verouderd R-22 koudemiddelsysteem en we gaven het een volledige upgrade om meer energierendement en comfort te bereiken.
  • Van der Valk Hotel

    Van de lobby tot de gastenkamers en de keuken, elke ruimte in het Van der Valk Hotel heeft zijn eigen unieke klimaatwensen. Ons doel was om een compleet systeem te ontwikkelen dat aan de behoeften van elk van deze locaties voldoet en de totale impact van het systeem op het milieu verkleint.
  • Kantoorgebouw Velocity

    Duurzaamheid staat voorop in het ontwerp voor Velocity. Elk element van het ontwerp is zorgvuldig gekozen om EPC-classificatie "B" en BREEAM-score "uitstekend" te garanderen.
  • Arsenaal van Venetië

    Een innovatief klimaatsysteem dat gebruikmaakt van de natuurlijke energie van de lagune van Venetië, levert veel comfort en een hoog energierendement met behoud van een historisch industrieel gebouw in hartje Venetië.
  • Zakencentrum VMD

    Een VRV IV-systeem zorgt voor alle verwarming en koeling van de VMD Tower B, een 25 verdiepingen tellend kantoorgebouw in Zagreb, waardoor het aan de hoogste rendementsniveaus voldoet en minder energie verbruikt.
  • Nieuwbouw Technisch Bureau van Beelen B.V.

  • De Kroon, Zwolle

  • De Steck, Doetinchem

  • Doktershoek, Werkendam

  • Havatec B.V.

  • Hoofdkantoor KBK Bouw, Volendam

  • Hoogenboezem Hoofdkantoor en DC, Schelluinen

  • Huis van Innovatie, Garderen

  • Showroom, werkplaats en opslagruimte John Deere

  • PeoplePower, Veenendaal

  • R-32 in een koudwatermachine

    Geluidsarm, een hoog rendement en een laag GWP; dat waren de eisen die Poonawalla Science Park stelde aan de twee nieuwe koudwatermachines die de vijftien jaar oude modellen moesten vervangen. Op het science park worden onder andere vaccins geproduceerd. Een goed gereguleerde omgeving is daarvoor cruciaal.
  • Stoomgemaal De Drie Sluizen, Nieuwendijk

  • Strandhotel Cadzand

  • The Bloomsbury Hotel

    Het VRVIII-systeem met warmteterugwinning van Daikin werd geselecteerd vanwege het extreem lage energieverbruik en de enorme besparingen in vergelijking met vergelijkbare systemen.
  • Twentse Bierbrouwerij De Zegger, Hengelo

  • Woon-zorgcentrum Landgoed Beukenstein, Driebergen-Rijsenburg

  • Woonzorgcomplex Ganshoek, Lage Zwaluwe

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie