Skip to main content

Hoofdkantoor KBK Bouw, Volendam

Hiensch Engineering

Modern, gasloos, energieneutraal, smart en het hoogste comfort

"Onze opdrachtgever KBK bouwgroep ondergaat de laatste jaren de transitie naar een nieuwe generatie directie en medewerkers welke zich meer en meer richt op duurzame relaties en projecten. De vraag aan ons was om hierbij hun bestaande pand te verbouwen en uit te breiden naar een modern kantoorgebouw dat deze toekomstgedachte weerspiegeld en waar duurzaamheid een zichtbaar belangrijke rol in speelt. Modern, gasloos, energieneutraal, smart en het hoogste comfort voor haar medewerkers en bezoekers zijn hierbij als ontwerprichtlijnen meegegeven."

"Het huidige pand aan de Morseweg in Volendam doet al jaren dienst als hoofdkantoor van de KBK bouwgroep en moest tijdens de verbouwing deels operationeel en in gebruik blijven. Ook zijn er afdelingen in het bestaande gebouw die recent vernieuwd waren en geïntegreerd moesten worden in het nieuwe ontwerp. Bij het ontwerp is rekening gehouden dat de nieuwe installatie in delen opgebouwd wordt en ook in delen in bedrijf gesteld kan worden. Hiertoe is samen met opdrachtgever ook een faseringsplan voor de realisatie opgesteld. Daarnaast is er door de architect een aansprekend ontwerp gemaakt met een volledig nieuwe transparante gevel. Om ook hier het maximale comfort te kunnen bereiken is een uitgekiend klimaatconcept bedacht dat zowel voor de nieuwbouw vleugel als in het verbouwde gebouwdeel het toepasbaar is en voor de gebruikers als eenduidig en aangenaam wordt ervaren."

"De integrale benadering van gebouw, installaties en gebruikers is de sleutel tot de oplossing van dit vraagstuk. De transmissie en koellast wordt beperkt door toepassing van hoogwaardige isolatie, HR++ glas en automatische gestuurde binnenzonwering. Voor het basiscomfort is vloerverwarming aangebracht die de basistemperatuur regelt.

Een VRV-systeem met individuele units per ruimte zorgt voor de naregeling. Dit systeem is modulair opgezet opdat aanpassingen naar nieuwe ruimte indelingen in de toekomst eenvoudig gerealiseerd kunnen worden zonder hiervoor de installaties te hoeven aan te passen. Alle verlichting is uitgevoerd als energiezuinige LED verlichting met Dali sturing. Hierdoor is voor elke individuele gebruiker en/of functie het lichtnivo in te stellen. Gebruikers kunnen zelf hun omgeving beïnvloeden door instelling van ruimtetemperatuur, lichtsterkte, zonwering en te openen ramen. Echter de gebouwinstallaties zijn intelligent.

Elke ruimte is voorzien van aanwezigheidsdetectie voor de schakeling van klimaat, licht en zonwering. Zo wordt het basis comfort nivo tijdens bedrijfsuren in elke ruimte geregeld op basis van vooraf ingestelde waarden, en hoeft de gebruiker alleen zijn voorkeuren aan te passen. Klimaat, verlichting, zonwering, beveiliging en domotica zijn allen gekoppeld op een gebouwbeheersysteem, dat zowel lokaal als centraal te bedienen is."

"De expertise van Daikin en haar medewerkers heeft ons hierin goed geholpen."

Altijd een optimaal comfort

"Voor de klimaatinstallatie passen we het VRV IV-systeem van Daikin toe voor zowel verwarming als koeling. Door de technologie van variabele koudemiddeltemperatuur past het VRV IV-systeem de snelheid van de invertercompressor en de koudemiddeltemperatuur continue aan, afgestemd op de benodigde capaciteit en de gebouwbelasting. Zo wordt altijd een optimaal comfort gerealiseerd, een belangrijk uitgangspunt voor onze klant.

Per bouwdeel is een watergekoeld VRV-buitendeel RWEQ-Y voorzien (totaal 6 stuks), welke allen aangesloten op een collectieve gesloten bodemwisselaar waar de uitwisseling van warmte en koude plaatsvindt. De bodemwisselaar bestaat uit 32 collectoren welke tot 175 m diep gaan. Voor de binnendelen zijn plafondinbouwmodellen FXSQ-A toegepast, welke middels hoog inducerende wervelroosters de ruimtes tochtvrij klimatiseren. De vloerverwarming is aangesloten op een separate water/water koudwatermachine EWWQ, welke ook is aangesloten op de bodemwisselaar.

Alle units worden geregeld door middel van de intelligent Touch Manager van Daikin, welke op zijn beurt weer communiceert met het gebouwbeheersysteem. Dit geldt ook voor de bestaande VRV III-systemen in het te handhaven bouwdeel, waardoor deze nu ook volledig geïntegreerd zijn in het GBS. De toepassing van hoogwaardige technologie en verregaande integratie met overige installaties vraagt een partner die weet waar hij het over heeft en oplossingen kan aandragen als daarom gevraagd wordt. De expertise van Daikin en haar medewerkers heeft ons hierin goed geholpen."

Het eerste gasloze en energieneutrale kantoorgebouw van Volendam

"Duurzaamheid is in alle facetten van het ontwerp doorgevoerd. Het gebouw met een hoogwaardige schil en glas, hoog rendement warmteterugwinning op de ventilatie, energiezuinige LED verlichting met daglichtregeling en 238 PV panelen op het dak. Het VRV systeem zorgt er voor dat de warmte en koude eerst onderling wordt uitgewisseld alvorens nieuw op te wekken. En dan natuurlijk de energiezuinige warmte en koude opwekking middels warmtepompen aangesloten op een gesloten bodemcollector. Dit alles heeft er voor gezorgd dat de bestaande gasaansluiting uit het pand is verwijderd en er een energie neutraal gebouw is gerealiseerd.

Een groot deel van de verbouwing is inmiddels achter de rug en de kantoren zijn al in gebruik genomen door de enthousiaste medewerkers die genieten van hun nieuwe omgeving en het aangename werkklimaat. De opzet van de installaties met meerdere warmtepompen voor de verschillende bouwdelen heeft het mogelijk gemaakt om delen eerder in gebruik te kunnen nemen. Aan de nieuwbouwvleugel wordt nog de laatste hand gelegd, voor het kerstreces zal ook dit gereed zijn. Met de realisatie van het nieuwe KBK hoofdkantoor aan de Morseweg is dan het eerste gasloze en energieneutrale kantoorgebouw van Volendam een feit!"

Meer info

Onze andere casestudies

  • ACTION

    Voor een discounter als Action zijn de bedrijfskosten een belangrijke factor bij het kiezen van HVAC-systemen. Action zocht bovendien een partner die HVAC-ontwerp en -ondersteuning kon aanbieden en die ook kon zorgen voor de plaatselijke coördinatie in elk land waar de onderneming winkels heeft.
  • Toewijzing van gerecupereerd koelmiddel bij Action

    Action gaat nog meer samenwerken met Daikin in dit nieuwe baanbrekende project: recuperatie en hergebruik van koelmiddel uit gerenoveerde winkels.
  • C&A

    Voor de renovatie van het complete HVAC-systeem wilde de C&A-winkel het hele jaar door op de meest rendabele en efficiënte manier comfort.
  • City Centre Hotel

    Nieuw koelaggregaat verhoogt comfort in Londens hotel
  • Wedkantoor Coral

    Ontdek hoe onze zelfreinigende "Roundflow" cassettes 50 meer energiebesparing opleverden voor wedkantoren van Coral.
  • Courtyard Hotel Parijs

    The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
  • Crédit Agricole

    Crédit Agricole, dat vanwege zijn landbouwgeschiedenis bekend staat als "de groene bank", wilde voor een van zijn kantoren een energiezuinige oplossing voor airconditioning met weinig onderhoud.
  • Kristaltoren

    Om Kristaltoren te helpen zijn energierendement te maximaliseren, wilden we de kracht van luchtgekoelde VRV, watergekoelde VRV en koudwatermachines combineren in een complete klimaatoplossing.
  • Cementfabriek Holcim

    De cementfabriek van Holcim gebruikt state-of-the-art technologie om haar ambitieuze doelstellingen op het vlak van milieu en energie-efficiëntie te behalen.
  • JBC

    Om haar exploitatiekosten te optimaliseren, heeft JBC een praktijktest met Daikin-units uitgevoerd om na te gaan wat de voordelen van de de VRT-technologie Variable Refrigerant Temperature zijn.
  • K-Way

    Toen de luxekledingzaak K-Way een nieuwe winkel opende in Covet Garden, Londen, werkten we samen met nationale D1-aannemer Royale om de perfecte energiezuinige oplossing voor het pand uit te denken en te installeren.
  • Leon's restaurant

    Mamp;E-aannemer Synecore installeerde zijn eerste 'onzichtbare' HVAC-systeem, de Daikin VRV IV i-serie, in Leon Restaurant in het centrum van Londen, met heel wat ruimtebeperkingen en een maximaal rendement van de klimaatregeling.
  • Naturkost Brinkman

    Naturkost Brinkman, specialist in organische producten, gebruikt Daikin-koelsystemen voor meer energierendement en meer comfort in zijn winkels.
  • Pomme d'Or Hotel

    Airconditioning is in de meeste hotels, zowel in nieuwe als in gerenoveerde, de norm geworden. De airconsystemen van vandaag houden de hotelgasten koel in de zomer ... en bieden kostenefficiënte verwarming tijdens de winter. De warmtepompen van Daikin maken daarvoor gebruik van hernieuwbare energie en drukken zo de exploitatiekosten van hotels. Bovendien zien ze er mooi uit.
  • Hotel Santos Porta Fira

    De Santos Group, de organisatie die verantwoordelijk is voor het bouwen van Porta Fira, koos voor Daikin als vertrouwde partner om een uniek, betrouwbaar en energiezuinig klimaatregelingssysteem voor het gebouw te leveren.
  • The Post Hotel

    Als klimaatspecialisten hebben we gekozen voor ons VRV-systeem voor The Post Hotel Ghent vanwege de combinatie van energiezuinige technologie en het extra comfort.
  • Samrya 44

    Met 44 verdiepingen van elegant vormgegeven luxe suites volgt Samrya 44 alleen de hoogste standaard in de bouw en HVAC.
  • Sportisimo

    Voor dit project hebben we gekozen voor een buitensysteem dat kan worden aangesloten op een verscheidenheid aan binnendelen en ventilatiesystemen die strategisch in de winkel geplaatst worden.
  • Torre Serenissima

    De Torre Serenissima was uitgerust met een verouderd R-22 koudemiddelsysteem en we gaven het een volledige upgrade om meer energierendement en comfort te bereiken.
  • Van der Valk Hotel

    Van de lobby tot de gastenkamers en de keuken, elke ruimte in het Van der Valk Hotel heeft zijn eigen unieke klimaatwensen. Ons doel was om een compleet systeem te ontwikkelen dat aan de behoeften van elk van deze locaties voldoet en de totale impact van het systeem op het milieu verkleint.
  • Kantoorgebouw Velocity

    Duurzaamheid staat voorop in het ontwerp voor Velocity. Elk element van het ontwerp is zorgvuldig gekozen om EPC-classificatie "B" en BREEAM-score "uitstekend" te garanderen.
  • Arsenaal van Venetië

    Een innovatief klimaatsysteem dat gebruikmaakt van de natuurlijke energie van de lagune van Venetië, levert veel comfort en een hoog energierendement met behoud van een historisch industrieel gebouw in hartje Venetië.
  • Zakencentrum VMD

    Een VRV IV-systeem zorgt voor alle verwarming en koeling van de VMD Tower B, een 25 verdiepingen tellend kantoorgebouw in Zagreb, waardoor het aan de hoogste rendementsniveaus voldoet en minder energie verbruikt.
  • Nieuwbouw Technisch Bureau van Beelen B.V.

  • De Kroon, Zwolle

  • De Steck, Doetinchem

  • Doktershoek, Werkendam

  • Havatec B.V.

  • Hoofdkantoor KBK Bouw, Volendam

  • Hoogenboezem Hoofdkantoor en DC, Schelluinen

  • Huis van Innovatie, Garderen

  • Showroom, werkplaats en opslagruimte John Deere

  • PeoplePower, Veenendaal

  • R-32 in een koudwatermachine

    Geluidsarm, een hoog rendement en een laag GWP; dat waren de eisen die Poonawalla Science Park stelde aan de twee nieuwe koudwatermachines die de vijftien jaar oude modellen moesten vervangen. Op het science park worden onder andere vaccins geproduceerd. Een goed gereguleerde omgeving is daarvoor cruciaal.
  • Stoomgemaal De Drie Sluizen, Nieuwendijk

  • Strandhotel Cadzand

  • The Bloomsbury Hotel

    Het VRVIII-systeem met warmteterugwinning van Daikin werd geselecteerd vanwege het extreem lage energieverbruik en de enorme besparingen in vergelijking met vergelijkbare systemen.
  • Twentse Bierbrouwerij De Zegger, Hengelo

  • Woon-zorgcentrum Landgoed Beukenstein, Driebergen-Rijsenburg

  • Woonzorgcomplex Ganshoek, Lage Zwaluwe

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie